| 接口类型 | 销接式(5-6 吨) 销接式(5-6 吨) |
| 重量 | 54.5 lb 24.7 kg |
| 总宽度 | 12.6 in 319 mm |
| 总长度 | 15.2 in 385 mm |
| 总高度 | 6.7 in 171 mm |
| 销直径 | 1.8 in 45 mm |
| 兼容性 | TRS6 TRS6 |
产品技术规格适用产品 5-6 吨安装支架 - 销接式
了解 5-6 吨安装支架 - 销接式 与常用比较产品相比如何。
抓斗附件
5-6 吨安装支架 - 销接式
已选
- 接口类型
- 销接式(5-6 吨)
- 销接式(5-6 吨)
- 重量
- 54.5 lb
- 24.7 kg
- 总宽度
- 12.6 in
- 319 mm
抓斗附件
安装支架 - S50
- 接口类型
- S50
- S50
- 重量
- 70.5 lb
- 32 kg
- 总宽度
- 15.2 in
- 387 mm
抓斗附件
7-9 吨安装支架 - 销接式
- 接口类型
- 销接式(7-9 吨)
- 销接式(7-9 吨)
- 重量
- 99.9 lb
- 45.3 kg
- 总宽度
- 15.8 in
- 401 mm