带有压实度仪表值(CMV)的 Cat Compact

小巧紧凑 带有压实度仪表值(CMV)的 Cat Compact

请求报价 查找代理商

概述

带有压实度仪表值(CMV)的 CAT COMPACT

压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。

优点

提高 性能

操作员使用实时数据进行分析,并遵循方法规范程序来完成压实作业。

提高 质量

CMV 通过一种检测方法为操作员提供指引,旨在帮助操作员达成压实目标和作业现场技术规格。

优化 效率

测绘显示屏在屏幕上实时指示测量值,用于提高操作员的效率。

了解 带有压实度仪表值(CMV)的 Cat Compact 与常用比较产品相比如何。

媒体库

带有 CMV 的 Cat Compact

带有 CMV 的 Cat Compact