概述
高效而一致的压实效果
Cat® CS19 振动土壤压实机采用光轮,适合用于粒状土或粘性土壤应用场合,并可选装羊脚轮壳套件。可靠的推进系统能够提高性能和效率,压实技术解决方案助力更快地达到目标密度。
Cat® CS19 振动土壤压实机采用光轮,适合用于粒状土或粘性土壤应用场合,并可选装羊脚轮壳套件。可靠的推进系统能够提高性能和效率,压实技术解决方案助力更快地达到目标密度。
省油模式、免维护铰接件(配备永久性密封轴承)和延长的维修间隔有助于降低运营和维护成本。
车载压实度测量技术可在符合技术规格时进行提示,这样有助于消除工作中的不确定性,减少不必要的趟数并最大限度减少返工。
后视摄像头增强了机器周围的视野,旋转式座椅配备集成控制装置和可倾斜转向控制台,提供了符合人机工程学的工作环境。
显示第 1-6 项/共 6 项
| 工作重量 - 含驾驶室 | 41403 lb 18780 kg |
| 工作重量 - 带遮阳顶篷 | 40278 lb 18270 kg |
| 工作重量 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 | 40664 lb 18445 kg |
| 重量 - 钢轮(含驾驶室) | 29304 lb 13292 kg |
| 重量 - 钢轮,带遮阳顶篷 | 29233 lb 13260 kg |
| 重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) | 29355 lb 13315 kg |
| 注释(1) | 工作重量为近似值,包括加满的油液和体重为 80 kg(176 lb)的操作员。驾驶室重量包括暖气和空调。 工作重量为近似值,包括加满的油液和体重为 80 kg(176 lb)的操作员。驾驶室重量包括暖气和空调。 |
| 压实宽度 | 84 in 2134 mm |
| 总长度 | 20.1 ft 6.1 m |
| 总宽度 | 8.1 ft 2.5 m |
| 最大高度 | 10.2 ft 3.1 m |
| 钢轮直径 | 60.4 in 1534 mm |
| 轴距 | 9.5 ft 2.9 m |
| 总功率 | 174.6 hp 130.2 kW |
| 发动机功率 - ISO 14396 | 173 hp 129 kW |
| 净功率 - ISO 9249 | 145.5 hp 108.5 kW |
| 净功率 - SAE J1349:2011 | 143.8 hp 107.2 kW |
| 注释(1) | 标称净功率是指配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器和交流发电机时在发动机飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器和交流发电机时在发动机飞轮处测得的功率。 |
| 发动机型号 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
| 排放 | 美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 |
| 冲程 | 5.3 in 135 mm |
| 缸径 | 4.1 in 105 mm |
| 标准振动频率 | 1680 VPM 28 Hz |
| 变频选件范围 | 23.3 - 28 Hz(1400-1680 vpm) 23.3 - 28 Hz(1400-1680 vpm) |
| 标准振幅 - 高 | 0.083 in 2.1 mm |
| 标准振幅 - 低 | 0.039 in 0.98 mm |
| 最大离心力 | 75234 lb 335 kN |
| 最小离心力 | 35163 lb 156 kN |
| 静态线性负载 - 含驾驶室 | 348.8 lb/in 62.3 kg/cm |
| 静态线性负载 - 带遮阳顶篷 | 348 lb/in 62.1 kg/cm |
| 静态线性负载 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 | 349.4 lb/in 62.4 kg/cm |
| 离地间隙 | 16.8 in 427 mm |
| 路缘间隙 | 21.1 in 535 mm |
| 钢轮边缘内的转弯半径 | 12.1 ft 3.7 m |
| 行驶速度 - 最大 | 7.1 mile/h 11.4 km/h |
| 燃油箱容量 | 87.7 gal(美制) 332 l |
| 冷却系统 | 7.5 gal(美制) 28.3 l |
| 发动机机油 - 带滤清器 | 4.6 gal(美制) 17.4 l |
| 偏心块壳体(组合式) | 6.9 gal(美制) 26 l |
| 车轴和终传动 | 6.3 gal(美制) 24 l |
| 液压油箱 | 13.2 gal(美制) 50 l |
| 可循环性 | 96% 96% |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号CS19 振动土壤压实机
CS19 振动土壤压实机
CS19 振动土壤压实机
CS19 振动土壤压实机
CS19 振动土壤压实机
CS19 振动土壤压实机
CS19 振动土壤压实机
CS19 振动土壤压实机
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。
压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。