CS13 GC 振动土壤压实机

CS13 GC 振动土壤压实机 Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量 - 含驾驶室
27895 lb
12653 kg
压实宽度
84 in
2134 mm
总功率
112.4 hp
83.8 kW

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

可靠的动力

可靠的动力

        
  • 推进系统采用单泵设计,非常适用于平坦到中等坡度的地形。
  •     
  • 由 Cat® C4.4 发动机提供动力,该发动机符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准的巴西 MAR-1 排放标准。
  •     
  • 省油模式可限制发动机转速,有助于降低燃油消耗。
舒适且符合人机工程学的操作台

舒适且符合人机工程学的操作台

        
  • 符合 ISO 安装标准的操作台和橡胶地板垫有助于减少噪音和振动,确保作业期间更舒适。
  •     
  • 控制装置操作简单,并且按功能分组,操作员可通过大型显示屏查看机器性能信息。
  •     
  • 座椅、扶手和转向柱均可调节,确保全天候舒适体验。
  •     
  • 标配的遮阳顶篷、选装的 ROPS/FOPS 顶篷或者选装的带铰链式玻璃窗的温控型 ROPS/FOPS 驾驶室,能够保护操作员免受恶劣天气的影响。
  •     
  • 将标配的可调节乙烯座椅升级为带扶手的乙烯悬浮座椅,能够提高操作员的舒适度。驾驶室配置提供豪华型高靠背空气悬浮式座椅选件。 
安全功能

安全功能

        
  • 倾斜的踏板、扶手和防滑表面有助于操作员在出入操作台时保持平稳。 
  •     
  • 内外后视镜可以在作业现场为操作员提供开阔的视野。
  •     
  • 选装的后视摄像头以及大型彩色触摸显示屏可以改善视野,便于操作员更全面进行控制和确保安全性。
  •     
  • 可选装操作员就位座椅传感器和座椅安全带开关。
出色的压路性能

出色的压路性能

        
  • 独有的控制箱式偏心重量振动系统设计,可靠性高、性能平稳、噪音水平低,保养周期长达 3 年/3000 小时。
  •     
  • 高静态线性负载和振幅。
  •     
  • 可选的牵引力控制系统有助于在松软地面条件下(如沙子或松散物料)提高牵引力。 
  •     
  • 自动振动功能帮助操作员轻松保持一致的高质量压实效果。
  •     
  • 通过加装椭圆或方形的羊脚轮壳套件,光轮机器能够压实半粘性和粘性物料,因此增强了机器的多功能性。
  •     
  • 对于振动敏感的应用,可选装 MicroVibe™ 钢轮配置,相比标准钢轮可以提供更低的振幅范围。
借助先进技术提升质量和生产率

借助先进技术提升质量和生产率

        
  • 选装的 Cat Compact 技术可帮助您更加快速一致且更加均匀地实现压实目标,并减少来回作业趟数,从而节省燃油,减少返工和物料成本。 
  •     
  • 独有的机器驱动功率(MDP,Machine Drive Power)是一种基于动力的测量技术,可在静态或振动模式下用于所有土壤类型。 
  •     
  • 压实度仪表值(CMV,Compaction Meter Value)是一种基于加速表的测量系统,仅在振动系统激活时用于测量粒状土壤。 
几乎无需维护

几乎无需维护

        
  • 带有永久性密封轴承的铰接连接件无需进行日常保养。
  •     
  • 从地面即可接触所有保养点,便于维修和油液采样。
  •     
  • 通过定期采样来监测油液状况,帮助延长更换间隔:发动机机油延长至 500 小时,偏心块壳体和液压油延长至 3000 小时,冷却液延长至 12000 小时。
  •     
  • 延长保养周期不仅可以减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中更换的油液量和滤清器数量。
  •     
  • 无论设备机群的规模或设备制造商如何,VisionLink® 都能避免盲目猜测,助您轻松管理整个设备机群*,该解决方案通过移动设备或桌面设备上的交互式仪表板提供保养需求、机器工时、位置、燃油用量、怠速时间、诊断代码等信息,帮助您做出明智的决策,从而降低成本、简化保养并提高作业现场的安全性。 

*数据字段的可用性因设备制造商而异,并通过应用程序编程接口(API)提供。

产品技术规格适用产品 CS13 GC

工作重量 - 含驾驶室 27895 lb 12653 kg
工作重量 - 带遮阳顶篷 27163 lb 12321 kg
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 27556 lb 12499 kg
重量 - 钢轮(含驾驶室) 17103 lb 7758 kg
重量 - 钢轮,带遮阳顶篷 16857 lb 7646 kg
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) 17009 lb 7715 kg
注释(1) 工作重量为近似值,包括加满的油液和体重为 75 kg(165 lb)的操作员。驾驶室重量包括暖气和空调。 工作重量为近似值,包括加满的油液和体重为 75 kg(165 lb)的操作员。驾驶室重量包括暖气和空调。
压实宽度 84 in 2134 mm
总长度 18.7 ft 5.7 m
总宽度 7.5 ft 2.3 m
最大高度 9.9 ft 3.03 m
钢轮直径 60.4 in 1535 mm
轴距 9.8 ft 3 m
总功率 112.4 hp 83.8 kW
发动机功率 - ISO 14396 111.3 hp 83 kW
净功率 - ISO 9249 106.5 hp 79.4 kW
净功率 - SAE J1349:2011 105.3 hp 78.5 kW
注释(1) 标称净功率是指配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器和交流发电机时在发动机飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器和交流发电机时在发动机飞轮处测得的功率。
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准的巴西 MAR-1 排放标准 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准的巴西 MAR-1 排放标准
冲程 5 in 127 mm
缸径 4.1 in 105 mm
离地间隙 20.4 in 518 mm
路缘间隙 19.4 in 492 mm
钢轮边缘内的转弯半径 12.7 ft 3.9 m
行驶速度 - 最大 6.8 mile/h 11 km/h
燃油箱容量 65.5 gal(美制) 248 l
冷却系统 4.9 gal(美制) 18.5 l
发动机机油 - 带滤清器 2.5 gal(美制) 9.5 l
偏心块壳体(组合式) 6.9 gal(美制) 26 l
车轴和终传动 2.6 gal(美制) 10 l
液压油箱 6.1 gal(美制) 23 l
可循环性 95% 95%
标准振幅 - 高 0.079 in 2 mm
标准振幅 - 低 0.039 in 1 mm
最大离心力 56200 lb 250 kN
最小离心力 33500 lb 149 kN
静态线性负载 - 含驾驶室 203.6 lb/in 36.4 kg/cm
静态线性负载 - 带遮阳顶篷 200.6 lb/in 35.8 kg/cm
静态线性负载 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 202.5 lb/in 36.2 kg/cm

CS13 GC 标配设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 遮阳顶篷,配备扶手、地板垫和内部后视镜
  • 可调节乙烯座椅
  • 可调式倾斜转向柱
  • 高可视性 76 mm(3 in)座椅安全带
  • 12 伏电源插座
  • 倒车警报喇叭

振动系统

  • 光轮
  • 控制箱式偏心块壳体
  • 双振幅、双频率
  • 自动振动功能
  • 后置可调式钢质刮板

技术解决方案

  • VisionLink®

动力传动系

  • Cat® C4.4 发动机
  • 单个推进泵
  • 燃油滤清器、油水分离器、注油泵、水位指示器
  • 省油模式
  • 散热器/液压油冷却器
  • 双制动系统
  • 双速静液压变速箱
  • 限滑差速器

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 120 安交流发电机
  • 900 冷起动蓄电池能力
  • 蓄电池断路开关

其他

  • 液压机油油位和散热器冷却液液位目测表
  • 计划油样分析(S·O·S℠)采样口:发动机机油、液压油和冷却液
  • 工作灯(前 2、后 2)

CS13 GC 选装设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • ROPS/FOPS 顶篷,配备扶手、地板垫和内部后视镜
  • ROPS/FOPS 驾驶室,配备温度控制装置、地板垫和外部后视镜
  • 乙烯基悬浮座椅
  • 豪华型高靠背空气悬浮式座椅(驾驶室)
  • 遮阳罩/碎屑防护罩(顶篷)
  • 遮阳卷帘(驾驶室)
  • 内部后视镜(驾驶室)
  • 外部后视镜(顶篷)
  • 配备彩色触摸显示屏的后视摄像头
  • 座椅安全带开关
  • 减噪装置套件

振动系统

  • 可拆卸轮壳套件 - 椭圆或方形凸块
  • MicroVibe™
  • 两个可调式钢刮板
  • 两个可调式聚氨酯刮板

技术解决方案

  • 远程禁用
  • 测量 - 机器驱动功率(MDP)
  • 测量 - 压实度仪表值(CMV)
  • 机器转速传感器

动力传动系

  • 基本牵引力控制装置
  • 高级牵引力控制装置
  • 变速箱护罩

其他

  • 高温环境液压油(出厂加注)
  • 悬浮式胎面轮胎或凸缘胎面轮胎
  • 升级版照明套件(前 4、后 4)
  • 琥珀色旋转标志灯

了解 CS13 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CS13 GC 振动土壤压实机

CS13 GC 振动土壤压实机

CS13 GC 振动土壤压实机

CS13 GC 振动土壤压实机

CS13 GC 振动土壤压实机

CS13 GC 振动土壤压实机

CS13 GC 振动土壤压实机

CS13 GC 振动土壤压实机

CS13 GC 振动土壤压实机
CS13 GC 振动土壤压实机
CS13 GC 振动土壤压实机
CS13 GC 振动土壤压实机
CS13 GC 振动土壤压实机
CS13 GC 振动土壤压实机
CS13 GC 振动土壤压实机
CS13 GC 振动土壤压实机

Cat GC 振动土壤压实机简介

Cat GC 振动土壤压实机简介

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

探索技术

压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。

探索技术