Cat® CW16 是一款标准的 9 轮充气轮胎压路机,工作重量范围在 5200 kg 到 15000 kg(11164 lb 到 33069 lb)之间,压实宽度为 1754 mm(69")。选装 11 轮选件时,可将压实宽度增加到 2132 mm(84")。

CW16 充气轮胎压路机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量 — 9 轮基本机型
11466 lb
5200 kg
工作重量 — 最大配重
33069 lb
15000 kg
压实宽度
69 in
1754 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

压实性能

压实性能

        
  • 标准 9 轮 CW16 提供的压实宽度为 1.75 m(69"),工作重量范围在 5200 kg 到 15000 kg(11464 lb 到 33000 lb)之间。
  •     
  • 11 轮选件提供的压实宽度为 2.13 m(84"),工作重量范围在 5300 kg 到 15000 kg(11685 lb 到 33000 lb)之间。
  •     
  • 配重选件包括钢、砂石和/或水配重,这样就可以轻松地利用现有资源,根据作业现场要求来调整工作重量。
  •     
  • 摆动前轮有助于在不平整路面上避免架桥现象,从而获得出色的压实效果。
  •     
  • 标准 9 轮 CW16 的每个轮上的重量可以在 580 kg 到 1670 kg(1280 lbs 到 3680 lbs)之间调节。
  •     
  • 选装 11 轮版本的每个轮上的重量可以在 480 kg 到 1350 kg(1060 lbs 到 2975 lbs)之间调节。
  •     
  • 单点充气口可以方便地接入来平衡轮胎气压,从而帮助满足质量要求及其他作业现场需求。
堆积防护

堆积防护

        
  • 标准加压喷水系统配备了三重过滤以及可调节的间歇式喷洒设置,帮助管理流量。
  •     
  • 每个车轮都配有喷嘴、可调节的高强度刮板以及保水椰皮垫,可帮助车轮保持清洁。
  •     
  • 选装的隔热衬裙有助于吸收热量,防止沥青和集料粘在车轮上。
舒适、视野清晰、易于控制

舒适、视野清晰、易于控制

        
  • 触摸屏彩色显示器提供了易于使用的导航控件,使得操作员可以自定义屏幕来监控当前的工作条件,包括行驶速度、燃油油位、发动机转速和发动机机油压力。
  •     
  • 旋转式操作台可向左旋转 42°,向右旋转 35º,在靠近障碍物工作时提供了视野选择。
  •     
  • 两侧踏板用于出入。
  •     
  • 通过触摸板控制装置可轻松激活省油模式、推进速度范围、行驶速度调节和轮胎喷洒系统。
  •     
  • ROPS 为标配,可以选装遮阳顶篷。
平稳运行的动力传动系

平稳运行的动力传动系

        
  • 发动机可满足不同区域的排放要求
  •     
  • 省油模式运转在 1900 rpm 下,可减少燃油消耗并降低噪音水平。
  •     
  • 独有的双速静液压推进系统,可提供最高 19 km/hr(12 mph)的速度。
  •     
  • 电子推进系统可在不同速度范围之间平稳换档,还可提供滑行功能来进一步节省燃油。
  •     
  • 利用减速踏板,操作员可以在收回推杆时缓缓地降低速度。
操作更安全

操作更安全

        
  • 选装的前后摄像头系统安装在 ROPS 的前部和后部,在接近障碍物时提供出色的视野。摄像头视角集成到专用的操作显示屏上。
  •     
  • 座椅安全带警报系统使用安装在 ROPS 顶部的绿色标志灯来指示未使用安全带的情况。此外,还会通过声音警报和屏幕上的指示灯来督促驾驶员更安全地操作。
  •     
  • 标准的高可视性 75 mm(3")座椅安全带可以方便地目视确认。
  •     
  • 前后保险杠上的标准 LED 工作灯提供前后照明。
  •     
  • 选装的辅助 LED 灯安装在 ROPS 上,可提升整个作业现场的照明度。
VisionLink™

VisionLink™

        
  • VisionLink™ 是一款基于云的软件应用程序,能够无缝向台式电脑或移动设备提供数据,不受设备机群规模或设备制造商限制,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。
  •     
  • 该系统可将保养需求、机器工时、位置、燃油使用情况、怠速时间、诊断代码和其他机器数据发送到您的移动设备和台式机上,或者通过 API 将数据发送到其他软件应用程序。

产品技术规格适用产品 CW16

工作重量 — 9 轮基本机型 11466 lb 5200 kg
工作重量 — 最大配重 33069 lb 15000 kg
压实宽度 69 in 1754 mm
9 轮压实宽度 — 使用子午线轮胎 68 in 1728 mm
行驶速度 - 最大 12 mile/h 19 km/h
离地间隙 9.5 in 241 mm
内转弯半径 — 9 轮 148 in 3761 mm
转弯半径 — 外侧 255 in 6455 mm
总长度 14.1 ft 4290 mm
高度 — ROPS 9.8 ft 3000 mm
高度 — 方向盘 91 in 2320 mm
发动机型号 Cat C3.6 Cat C3.6
总功率 100.6 hp 75 kW
燃油箱容量 38 gal(美制) 146 l
喷水箱容量 92 gal(美制) 348 l

CW16 标配设备

操作环境

  • 平台 ROPS/FOPS
  • 带有 4 按钮控制装置的推杆
  • 动力转向
  • 旋转操作台
  • 座椅安全带,高可视性,76 mm(3")
  • 悬浮座椅
  • 防破坏保护装置
  • 可调座椅扶手

动力传动系

  • Cat C3.6,4 缸
  • 速度可变变速箱

电气系统

  • 120A 交流发电机
  • 12 伏充电系统
  • 汽车型保险丝系统
  • 免维护蓄电池
  • Cat 电子技师(Cat ET)
  • 远程起动/充电插座

车轮和喷洒系统

  • 9 轮系统
  • 前轮摆动
  • 加压喷洒系统

维修和保养

  • 集中放置的地面检修滤清器
  • 远程检修排放装置
  • 计划油样分析取样口
  • 目测表

安全性

  • 警告喇叭(前后)
  • LED 工作灯
  • 踏板,前钢轮加油
  • 警告,LED 安全标志灯

CW16 选装设备

操作环境

  • 后视镜
  • 遮阳顶篷
  • 悬浮座椅 — 带加热功能

技术

  • 红外沥青温度传感器
  • GNSS 测绘 — 温度和碾压次数
  • VisonLink™

动力传动系

  • 偏置牵引装置

车轮和喷洒系统

  • 11 轮系统
  • 配重 — 工厂安装的钢块
  • 边缘管理 — 减宽、斜面
  • 后挡泥板 — 11 轮
  • 备用轮胎
  • 隔热衬裙
  • 12 个子午线轮胎
  • 14 个子午线轮胎

维修和保养

  • 可生物降解液压油

安全性

  • 前后摄像头
  • LED 工作灯,带转向信号灯
  • LED 辅助照明 1000/2000 流明
  • 后视镜套件
  • 踏板,后钢轮喷水加注

了解 CW16 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CW16 轮胎压路机

CW16 充气轮胎压路机

CW16 充气轮胎压路机

CW16 轮胎压路机
CW16 充气轮胎压路机
CW16 充气轮胎压路机