CP13 GC 振动土壤压实机

振动土壤压实机 CP13 GC Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量 - 含驾驶室
27863 lb
12639 kg
压实宽度
84 in
2134 mm
总功率
112.4 hp
83.8 kW

概述

高产高效

Cat® CP13 GC 振动土壤压实机在作业现场实现了操作简便性、低运营成本和性能提升技术的完美平衡。CP13 GC 羊脚轮压实机采用久经考验的振动系统,专为高可靠性而设计,是粘性和半粘性土壤应用场合的理想选择。

优点

操作简单

CP13 GC 具有易于使用的操作界面,操作员可以清晰地看到地面和钢轮边缘。自动振动功能有助于操作员保持压实一致性。

低运营成本

省油模式、延长的维修间隔和配备永久性密封轴承(无需日常保养)的铰接件有助于降低运营和维护成本。

出色的压路性能

先进的压实技术以及卓越的机器功能和多种钢轮选件,助力您在各类应用场景中达到目标密度。

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

可靠的动力

可靠的动力

        
  • 推进系统采用单泵设计,非常适用于平坦到中等坡度的地形。
  •     
  • 由 Cat® C4.4 发动机提供动力,该发动机符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准的巴西 MAR-1 排放标准。
  •     
  • 省油模式可限制发动机转速,有助于降低燃油消耗。
舒适且符合人机工程学的操作台

舒适且符合人机工程学的操作台

        
  • 符合 ISO 安装标准的操作台和橡胶地板垫有助于减少噪音和振动,确保作业期间更舒适。
  •     
  • 控制装置操作简单,并且按功能分组,操作员可通过大型显示屏查看机器性能信息。
  •     
  • 座椅、扶手和转向柱均可调节,确保全天候舒适体验。
  •     
  • 标配的遮阳顶篷、选装的 ROPS/FOPS 顶篷或者选装的带铰链式玻璃窗的温控型 ROPS/FOPS 驾驶室,能够保护操作员免受恶劣天气的影响。
  •     
  • 将标配的可调节乙烯座椅升级为带扶手的乙烯悬浮座椅,能够提高操作员的舒适度。驾驶室配置提供豪华型高靠背空气悬浮式座椅选件。 
安全功能

安全功能

        
  • 倾斜的踏板、扶手和防滑表面有助于操作员在出入操作台时保持平稳。 
  •     
  • 内外后视镜可以在作业现场为操作员提供开阔的视野。
  •     
  • 选装的后视摄像头以及大型彩色触摸显示屏可以改善视野,便于操作员更全面进行控制和确保安全性。
  •     
  • 可选装操作员就位座椅传感器和座椅安全带开关。
出色的压路性能

出色的压路性能

        
  • 独有的控制箱式偏心重量振动系统设计,可靠性高、性能平稳、噪音水平低,保养周期长达 3 年/3000 小时。
  •     
  • 高静态线性负载和振幅。
  •     
  • 可选的牵引力控制系统有助于在松软地面条件下(如沙子或松散物料)提高牵引力。 
  •     
  • 自动振动功能帮助操作员轻松保持一致的高质量压实效果。
  •     
  • 钢轮采用独特的锥形椭圆面凸块设计,可以实现更深的穿透,让重量更加集中,从而最大限度地提高压实效果。也可采用方形凸块设计。
借助先进技术提升质量和生产率

借助先进技术提升质量和生产率

        
  • 选装的 Cat Compact 技术可帮助您更加快速一致且更加均匀地实现压实目标,并减少来回作业趟数,从而节省燃油,减少返工和物料成本。 
  •     
  • 独有的机器驱动功率(MDP,Machine Drive Power)是一种基于动力的测量技术,可在静态或振动模式下用于所有土壤类型。 
几乎无需维护

几乎无需维护

        
  • 带有永久性密封轴承的铰接连接件无需进行日常保养。
  •     
  • 从地面即可接触所有保养点,便于维修和油液采样。
  •     
  • 通过定期采样来监测油液状况,帮助延长更换间隔:发动机机油延长至 500 小时,偏心块壳体和液压油延长至 3000 小时,冷却液延长至 12000 小时。
  •     
  • 延长保养周期不仅可以减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中更换的油液量和滤清器数量。
  •     
  • 无论设备机群的规模或设备制造商如何,VisionLink® 都能避免盲目猜测,助您轻松管理整个设备机群*,该解决方案通过移动设备或桌面设备上的交互式仪表板提供保养需求、机器工时、位置、燃油用量、怠速时间、诊断代码等信息,帮助您做出明智的决策,从而降低成本、简化保养并提高作业现场的安全性。 

*数据字段的可用性因设备制造商而异,并通过应用程序编程接口(API)提供。

产品技术规格适用产品 CP13 GC

工作重量 - 含驾驶室 27863 lb 12639 kg
工作重量 - 带遮阳顶篷 27132 lb 12307 kg
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 27524 lb 12485 kg
重量 - 钢轮(含驾驶室) 17123 lb 7767 kg
重量 - 钢轮,带遮阳顶篷 16877 lb 7655 kg
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) 17030 lb 7725 kg
注释(1) 工作重量为近似值,包括加满的油液和体重为 75 kg(165 lb)的操作员。驾驶室重量包括暖气和空调。 工作重量为近似值,包括加满的油液和体重为 75 kg(165 lb)的操作员。驾驶室重量包括暖气和空调。
压实宽度 84 in 2134 mm
总长度 18.7 ft 5.7 m
总宽度 7.5 ft 2.3 m
最大高度 9.8 ft 3 m
钢轮直径 - 凸块上方 60.9 in 1549 mm
轴距 9.8 ft 3 m
总功率 112.4 hp 83.8 kW
发动机功率 - ISO 14396 111.3 hp 83 kW
净功率 - ISO 9249 106.5 hp 79.4 kW
净功率 - SAE J1349:2011 105.3 hp 78.5 kW
注释(1) 标称净功率是指配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器和交流发电机时在发动机飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器和交流发电机时在发动机飞轮处测得的功率。
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准的巴西 MAR-1 排放标准 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准的巴西 MAR-1 排放标准
冲程 5 in 127 mm
缸径 4.1 in 105 mm
离地间隙 20.3 in 516 mm
路缘间隙 19.5 in 496 mm
钢轮边缘内的转弯半径 12.7 ft 3.9 m
行驶速度 - 最大 6.8 mile/h 11 km/h
燃油箱容量 65.5 gal(美制) 248 l
冷却系统 4.9 gal(美制) 18.5 l
发动机机油 - 带滤清器 2.5 gal(美制) 9.5 l
偏心块壳体(组合式) 6.9 gal(美制) 26 l
车轴和终传动 2.6 gal(美制) 10 l
液压油箱 6.1 gal(美制) 23 l
可循环性 95% 95%
标准振幅 - 高 0.071 in 1.8 mm
标准振幅 - 低 0.035 in 0.89 mm
最大离心力 55932 lb 249 kN
最小离心力 33249 lb 148 kN

CP13 GC 标配设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 遮阳顶篷,配备扶手、地板垫和内部后视镜
  • 可调节乙烯座椅
  • 可调式倾斜转向柱
  • 高可视性 76 mm(3 in)座椅安全带
  • 12 伏电源插座
  • 倒车警报喇叭

振动系统

  • 羊脚轮 - 椭圆或方形凸块
  • 控制箱式偏心块壳体
  • 双振幅、双频率
  • 自动振动功能
  • 两个可调式钢刮板

技术解决方案

  • VisionLink®

动力传动系

  • Cat® C4.4 发动机
  • 单个推进泵
  • 燃油滤清器、油水分离器、注油泵、水位指示器
  • 省油模式
  • 散热器/液压油冷却器
  • 双制动系统
  • 双速静液压变速箱
  • 限滑差速器

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 120 安交流发电机
  • 900 冷起动蓄电池能力
  • 蓄电池断路开关

其他

  • 液压机油油位和散热器冷却液液位目测表
  • 计划油样分析(S·O·S℠)采样口:发动机机油、液压油和冷却液
  • 凸缘胎面轮胎
  • 工作灯(前 2、后 2)

CP13 GC 选装设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • ROPS/FOPS 顶篷,配备扶手、地板垫和内部后视镜
  • ROPS/FOPS 驾驶室,配备温度控制装置、地板垫和外部后视镜
  • 乙烯基悬浮座椅
  • 豪华型高靠背空气悬浮式座椅(驾驶室)
  • 遮阳罩/碎屑防护罩(顶篷)
  • 遮阳卷帘(驾驶室)
  • 内部后视镜(驾驶室)
  • 外部后视镜(顶篷)
  • 配备彩色触摸显示屏的后视摄像头
  • 座椅安全带开关
  • 减噪装置套件

技术解决方案

  • 远程禁用
  • 测量 - 机器驱动功率(MDP)
  • 机器转速传感器

动力传动系

  • 基本牵引力控制装置
  • 高级牵引力控制装置
  • 变速箱护罩

其他

  • 高温环境液压油(出厂加注)
  • 升级版照明套件(前 4、后 4)
  • 琥珀色旋转标志灯

了解 CP13 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CP13 GC 振动土壤压实机

CP13 GC 振动土壤压实机

CP13 GC 振动土壤压实机

CP13 GC 振动土壤压实机

CP13 GC 振动土壤压实机

CP13 GC 振动土壤压实机

CP13 GC 振动土壤压实机

CP13 GC 振动土壤压实机
CP13 GC 振动土壤压实机
CP13 GC 振动土壤压实机
CP13 GC 振动土壤压实机
CP13 GC 振动土壤压实机
CP13 GC 振动土壤压实机
CP13 GC 振动土壤压实机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

探索技术