CP14 振动土壤压实机

CP14 振动土壤压实机 Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量 - 含驾驶室
32203 lb
14607 kg
压实宽度
84 in
2134 mm
总功率
157.6 hp
117.5 kW

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

强劲而高效

强劲而高效

        
  • 两台泵以双泵推进系统为核心,分别为钢轮驱动马达和后轴马达提供单独的专用流量,以在前进和倒退时实现出色的爬坡能力和牵引力。
  •     
  • 由 Cat® C7.1 发动机提供动力,该发动机符合美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。
  •     
  • 省油模式可限制发动机转速,有助于降低燃油消耗。
  •     
  • 发动机怠速关闭定时器会在预设的怠速时间后关闭机器,减少油耗和不必要的怠速时间。
  •     
  • 变速冷却风扇以尽可能低的转速运行,以实现出色的冷却效果。
  •     
  • 螺栓固定式平地铲选件可提高机器的多功能性。
出色的压实性能

出色的压实性能

        
  • 高静态线性负载和振幅。
  •     
  • 独有的偏心配重设计,可靠性高、性能平稳、噪音低。
  •     
  • 自动速度控制和自动振动功能更易于确保一致、高质量的压实效果。
  •     
  • “变频”选项能够提供广泛的频率范围,以帮助最大限度地提高压实性能。
  •     
  • 独特的椭圆羊脚轮设计,可以让重量更加集中,产生更大的穿透深度,从而增强压实效果。也可采用方形凸块设计。
安全舒适的工作环境

安全舒适的工作环境

        
  • 后视摄像头以及大型彩色触摸显示屏可以改善视野,便于操作员更全面地进行控制和确保安全性。
  •     
  • 旋转式座椅配备集成多功能 LCD 显示器和控制台,可随操作员转动。
  •     
  • 机器前后视野开阔。
  •     
  • 低噪低振,提高了操作员舒适感和生产率。
  •     
  • 标配的遮阳顶篷、选装的 ROPS/FOPS 顶篷或者选装的带铰链式玻璃窗的温控型 ROPS/FOPS 驾驶室,能够保护操作员免受恶劣天气的影响。
借助先进技术提升质量和生产率

借助先进技术提升质量和生产率

        
  • 选装的 Cat Compact 技术可帮助您更加快速一致且更加均匀地实现压实目标,并减少来回作业趟数,从而节省燃油,减少返工和物料成本。 
  •     
  • 独有的机器驱动功率(MDP)是一种基于动力的测量技术,可用于所有土壤类型。  
几乎无需维护

几乎无需维护

        
  • 免维护铰接件配备永久性密封轴承。
  •     
  • 可从地面检修发动机室和冷却模块,便于维修和油液取样。
  •     
  • 通过定期采样来监测油液状况,帮助延长更换间隔:发动机机油延长至 500 小时,偏心块壳体和液压油延长至 3000 小时,冷却液延长至 12000 小时。
  •     
  • 延长保养周期不仅可以减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中更换的油液量和滤清器数量。
  •     
  • 无论设备机群的规模或设备制造商如何,VisionLink® 都能避免盲目猜测,助您轻松管理整个设备机群*,该解决方案通过移动设备或桌面设备上的交互式仪表板提供保养需求、机器工时、位置、燃油用量、怠速时间、诊断代码等信息,帮助您做出明智的决策,从而降低成本、简化保养并提高作业现场的安全性。 

*数据字段的可用性因设备制造商而异,并通过应用程序编程接口(API)提供。
可持续性

可持续性

        
  • Cat C7.1 符合美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。
  •     
  • Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料* 的柴油兼容:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)以及最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。
        *低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
  •     
  • 投资于训练有素的操作员是非常值得的。技能娴熟的操作员可以为您的业务带来价值,最大化生产率,避免成本高昂的停机,并确保作业现场安全,这有助于提高燃油效率和减少温室气体排放。
  •     
  • 延长维护周期不仅可以减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中更换的油液和滤清器数量。延长更换间隔:发动机机油延长至 500 小时,偏心块壳体和液压油延长至 3000 小时,冷却液延长至 12000 小时。
  •     
  • 标准和选装摄像头可在驾驶室内的显示屏中查看,进一步增强了性能与安全性。
  •     
  • Cat Compact 技术可帮助您更加快速一致地实现压实目标,并减少来回作业趟数,从而节省燃油并减少返工和物料成本。
  •     
  • Cat 计划油样分析(S • O • S℠)服务可帮助发现过度磨损、污染的油液或者其他可能缩短部件使用寿命的“隐藏”问题。在许多情况下,您可以使用油液监控来延长机油和冷却液的更换周期。有关更多信息,请咨询 Cat 代理商或者参阅机器的《操作和保养手册》。

产品技术规格适用产品 CP14

工作重量 - 含驾驶室 32203 lb 14607 kg
工作重量 - 带遮阳顶篷 30633 lb 13895 kg
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 顶篷 31019 lb 14070 kg
重量 - 钢轮(含驾驶室) 20216 lb 9170 kg
重量 - 钢轮,带遮阳顶篷 19764 lb 8965 kg
重量 - 钢轮(含 ROPS/FOPS 顶篷) 19886 lb 9020 kg
注释(1) 工作重量为近似值,包括加满的油液和体重为 80 kg(176 lb)的操作员。驾驶室重量包括暖气和空调。 工作重量为近似值,包括加满的油液和体重为 80 kg(176 lb)的操作员。驾驶室重量包括暖气和空调。
压实宽度 84 in 2134 mm
总长度 19.8 ft 6.1 m
总长度 - 含铲刀选件 21.5 ft 6.5 m
总宽度 7.5 ft 2.3 m
总宽度 - 含铲刀选件 8.2 ft 2.5 m
最大高度 10.2 ft 3.1 m
钢轮直径 - 凸块上方 61 in 1550 mm
选装铲刀高度 26.9 in 683 mm
轴距 9.5 ft 2.9 m
总功率 157.6 hp 117.5 kW
发动机功率 - ISO 14396 155.7 hp 116.1 kW
净功率 - ISO 9249 131.7 hp 98.2 kW
净功率 - SAE J1349:2011 130.1 hp 97 kW
注释(1) 标称净功率是指配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器和交流发电机时在发动机飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器和交流发电机时在发动机飞轮处测得的功率。
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
排放 美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
冲程 5.3 in 135 mm
缸径 4.1 in 105 mm
标准振动频率 1830 VPM 30.5 Hz
变频选件范围 23.3 - 30.5 Hz(1400-1830 vpm) 23.3 - 30.5 Hz(1400-1830 vpm)
标准振幅 - 高 0.083 in 2.1 mm
标准振幅 - 低 0.039 in 0.98 mm
最大离心力 67653 lb 301 kN
最小离心力 31680 lb 141 kN
离地间隙 17.2 in 436 mm
路缘间隙 19.6 in 497 mm
钢轮边缘内的转弯半径 12.1 ft 3.7 m
行驶速度 - 最大 7.1 mile/h 11.4 km/h
燃油箱容量 63.9 gal(美制) 242 l
冷却系统 8.4 gal(美制) 31.9 l
发动机机油 - 带滤清器 4.6 gal(美制) 17.4 l
偏心块壳体(组合式) 6.9 gal(美制) 26 l
车轴和终传动 6.3 gal(美制) 24 l
液压油箱 13.2 gal(美制) 50 l
可循环性 97% 97%

CP14 标配设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 钢制遮阳顶篷,配备扶手、地垫和乙烯座椅
  • 配备集成控制台的可调节座椅
  • LCD 显示屏配备可锁定的防破坏护罩
  • 带集成杯座的可调式倾斜转向柱
  • 后视摄像头系统,配备彩色触摸显示屏
  • 高可视性 50 mm(2 in)座椅安全带
  • 12 伏电源插座
  • 倒车警报喇叭

振动系统

  • 羊脚轮 - 椭圆或方形凸块
  • 控制箱式偏心块壳体
  • 双振幅、单频率
  • 自动振动功能
  • 两个可调式钢刮板

技术解决方案

  • VisionLink®

动力传动系

  • Cat® C7.1 发动机
  • 双滤芯空气滤清器
  • 三速油门开关,包括省油模式
  • 自动速度控制(ASC)
  • 双推进泵(一台用于钢轮驱动,另一台用于后轴)
  • 燃油滤清器、油水分离器、注油泵、水位指示器
  • 倾斜散热器/液压油冷却器
  • 双制动系统
  • 双速静液压变速箱
  • 限滑差速器

电气系统

  • 24 伏电气系统
  • 100A 交流发电机
  • 750 冷起动蓄电池能力

其他

  • 可上锁的发动机外壳、液压油箱和燃油箱
  • 液压机油油位和散热器冷却液液位目测表
  • S·O·S℠ 采样阀:适用于发动机机油、液压油和冷却液
  • 卤素工作灯(4 个)

CP14 选装设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • ROPS/FOPS 顶篷,配备扶手、地垫和乙烯座椅
  • ROPS/FOPS 驾驶室,配备温度控制装置、布面座椅和外部后视镜
  • 遮阳板(驾驶室)
  • 遮阳卷帘(驾驶室)

振动系统

  • 变频
  • 平地铲

技术解决方案

  • 测量 - 机器驱动功率(MDP)

动力传动系

  • 变速箱护罩

其他

  • 卤素工作灯(8 个)
  • 琥珀色旋转标志灯

了解 CP14 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CP14 振动土壤压实机

CP14 振动土壤压实机

CP14 振动土壤压实机

CP14 振动土壤压实机

CP14 振动土壤压实机
CP14 振动土壤压实机
CP14 振动土壤压实机
CP14 振动土壤压实机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

机器驱动功率是一种基于动力的测量系统,可将压实度与滚动阻力相关联,以指示土壤硬度。它配有选装的测绘系统,可帮助操作员直观地查看作业进度,确保压实机覆盖整个作业现场,并实现均匀的作业效果。

探索技术