Nuevo Cargador 938k Sugarcane Handler
PARA APLICACIONES CON CAÑA DE AZÚCAR
Caterpillar se complace en anunciar el 938K SugarCane Handler desarrollado para aplicaciones exigentes con caña de azúcar. Este nuevo cargador posee una configuración que proporciona un rendimiento optimizado de serie para el almacenamiento y manejo del bagazo. Te explicaremos las características de la configuración que incrementan el rendimiento y producción de esta máquina en los ingenios azucareros:
CUCHARÓN PARA BAGAZO CON ULTRACAPACIDAD
El Sugarcane Handler puede ser equipado con un cucharón de ultracapacidad para materiales livianos, el cual está idealmente diseñado para mover grandes cantidades de bagazo. Este cucharón de 5.5 metros cúbicos de capacidad tiene una capacidad de llenado de hasta el 110%. Las laterales de este cucharón son curvos para ayudar a una mejor retención de material y posee 4 aberturas que permiten el flujo de aire garantizando un total llenado y mejor descarga. El cucharón de ultracapacidad provee 9% más de fuerza para empujar bagazo que cualquier otro cucharón ofrecido en el mercado, así incrementando la eficiencia en los ingenios azucareros.
NEUMÁTICOS PARA AGRICULTURA Y EJES
El Sugarcane Handler también está equipado con neumáticos para agricultura con flotación superior y una banda de rodadura agresiva que reducen la resistencia del rodamiento. Estas características proveen una mejorada estabilidad lateral en inclinadas pilas de bagazo. Además, son neumáticos radiales que ofrecen mayor área de contacto, una conducción más suave y menos desgastes en los neumáticos que un neumático convencional. Con una tracción mejorada y neumáticos más resistentes, los ingenios de azúcar pueden disfrutar de más ahorro en combustible y en costos de mantenimiento, mientras incrementan su productividad.
Además, los neumáticos de agricultura incluyen ejes de alto par que juntos resultan en un incremento de 9% más de torque, incrementando las tasas de productividad por 10%. Esto permite que muevan más material de forma eficiente a la vez que disfruta de ahorros de combustible líderes en la industria.
VENTILADOR REVERSIBLE
Uno de los problemas que los cargadores encuentran cuando mueven bagazo en los ingenios es la acumulación de partículas de bagazo en el sector del radiador, lo que causa sobrecalentamiento debido a que estas obstruyen el flujo de aire en el radiador. Para resolver este problema, el Sugarcane Hanlder está equipado con un ventilador reversible que despeja el radiador de partículas, permitiendo que este se enfríe. Este ventilador reversible puede ser programado por intervalos desde el tablero electrónico dentro de la máquina. El calor en el radiador acorta la vida de sus principales componentes, por eso, teniendo el ventilador reversible para enfriarlo, los ingenios pueden tener una reducción de costos de mantenimiento de la máquina, incrementando su durabilidad.
Por último, además del ventilador reversible, este cargador posee un pre-purificador de turbina para la admisión de aire al motor, lo cual es ideal para ambientes con partículas suspendidas. Esto incrementa la durabilidad del filtro, incrementando el desempeño del motor y reduciendo los costos por mantenimiento.
Para aprender más de este cargador diseñado para aplicaciones exigentes y demandantes con la caña de azúcar, por favor contactar a tu distribuidor Cat local o dejarnos su información en el siguiente link.