Ya sabes que hay máquinas GC de varias familias de Cat®, para todo tipo de aplicaciones.
También sabes que una GC es la opción ideal para las empresas que no requieren alta capacidad productiva ni rapidez para cumplir los plazos, pero necesitan un gran rendimiento, alta confiabilidad y menores costos de propiedad y operación.
Pero en la práctica, ¿cuáles son las diferencias entre una máquina estándar y una GC?
La mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Así que comparemos las excavadoras Cat® 320 y 320 GC.
En primer lugar, escucha lo que dice el experto.
Cat® 320 GC
- Hasta un 20% menos de consumo de combustible
- Hasta un 15% menos de costos de mantenimiento
- Mayor confiabilidad y eficiencia
Cat 320
- Hasta un 20% menos de consumo de combustible
- Hasta un 15% menos de costos de mantenimiento
- Hasta un 45% más de eficiencia operativa gracias al uso de la tecnología
Especificaciones |
Cat 320 GC |
Cat 320 |
|---|
Motor |
Cat C4.4 |
Cat C7.1 |
Potencia del Motor |
143 HP (106 kW) |
156 HP (117 kW) |
Peso Operativo |
19800 kg |
22000 kg |
Tipo de Carro |
Estándar |
Largo |
Espacio de Excavación |
5,7 m / 2,9 m |
5,7 m / 2,9 m |
Capacidad del cucharón |
Hasta 1,16 m³ |
Hasta 1,4 m³ |
Capacidad de elevación |
9,4 Ton (frontal); 5,95 Ton (lateral) |
10,45 Ton (frontal); 6,65 Ton (lateral) |
Fuerza de Excavación |
129 kN |
150 kN |
Cargadores, Motoniveladoras, Tractores de Cadenas
-
- Potencia neta: ISO 9249
- 202 hp
- 151 kW
- Peso en orden de trabajo
- 41.174 lb
- 18.676 kg
- Capacidades de cucharón
- 2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)
- 2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)
950 GC
Más información -
- Modelo de motor
- Cat® C18
- Cat® C18
- Carga útil nominal
- 42 ton (EE.UU.)
- 38 t
- Colmada (SAE 2:1)
- 30.1 yd³
- 23 m³
740 EJ
Más información