950L, 966L e 972L
Ve lo que es igual y lo que es diferente.
Qué tienen en común las máquinas
- La mejor cabina de su clase, diseñada para ofrecer comodidad, visibilidad y eficiencia inigualables, además de controles intuitivos y fáciles de usar.
- Las características que hacen que las inspecciones diarias y el mantenimiento sean sencillos, rápidos y cómodos.
Diferencias pensadas para satisfacer las necesidades de tu trabajo
950 GC - Fácil de operar y con el menor costo operacional
Una máquina que encara cualquier tarea en tu sitio de trabajo: desde la manipulación de materiales y la carga de camiones hasta las actividades generales de construcción y almacenamiento.
- Motor Cat C7.1 ACERT | 151 kW
- Capacidades del Cucharón 2,5-4,4m³
- Bajo costo de propiedad por hora
- Operación fácil, mantenimiento sencillo
- Diseñada para ser versátil
950L - Un nuevo nivel de productividad
Su transmisión intermedia de 5 velocidades ofrece cambios de marcha más suaves, mayor aceleración y velocidad de desplazamiento para garantizar su productividad.
- Motor Cat C7.1 | 185 kW
- Capacidades del cucharón 2,7-4,4m³
- Hasta un 10% menos costos de mantenimiento
- Hasta un 30% más productividad
- Hasta un 20% más eficiencia de combustible
Versatilidad y alta productividad
Descubre los diferenciales que hacen de la 950 L la cargadora adecuada para quienes necesitan una máquina versátil y altamente productiva.
Rendimiento y mucha economía
Descubre qué hace que la 950 GC sea la cargadora ideal para quienes necesitan versatilidad, confiabilidad y menores costos operacionales.