Perforadora Giratoria Cat® MD6380
La Cat® MD6380 es una perforadora para voladuras giratoria, robusta y de máxima categoría que ofrece una amplia variedad de características, tecnologías y opciones para adaptarse a su aplicación minera. Especialmente productiva en roca muy dura, la MD6380 contribuye a que su operación perfore agujeros de mejor calidad para lograr un mejor rendimiento en la voladura. Es fácil de tener, operar y mantener, proporcionando el rendimiento confiable que usted espera de Caterpillar, respaldado por el soporte de primera categoría de la red de distribuidores de Caterpillar.
¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?
WHY CHOOSE THE MD6380?
SISTEMA MONITOR Y DE PANTALLA
DRILL ASSIST
FUERZA EQUIPARABLE
SEGURIDAD
La MD6380 cuenta con avanzados monitores táctiles de 10 pulgadas que ayudan a que el operador maneje con facilidad y precisión todas las funciones de perforación, incluyendo las funciones automatizadas estándar. La pantalla táctil y todos los controles están montados en el asiento giratorio para proporcionar más comodidad y capacidad de uso, y todas las pantallas se han diseñado intuitivamente para otorgar una experiencia más fácil al operador.
Además de permitir mejor control de la máquina, estas pantallas dan al operador información en tiempo real acerca de una amplia variedad de datos de rendimiento y del estado de la máquina, incluyendo:
- Profundidad y ángulo del pozo
- Filtros hidráulicos, del compresor y del motor
- RPM de la cabeza giratoria
- Sincronizador de parada del motor