MD6380

MD6380 Perforadoras

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad de vaciado
Hasta 49.895 kg (110.000 lb)
Hasta 49.895 kg (110.000 lb)
Diámetro del orificio
251 a 381 mm (9,875 a 15")
251 a 381 mm (9,875 a 15")
Motor
Cat® 3512C
Cat® 3512C

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Cat

ESTACIÓN DEL OPERADOR DE CLASE MUNDIAL

  • Controles ergonómicos para ayudar a los operadores a mantenerse alerta y evitar la fatiga
  • Los controles de la palanca universal multifunción y los monitores de pantalla táctil son intuitivos y fáciles de usar
  • Excelente visibilidad gracias a múltiples cámaras y ventanas de longitud completa
  • Asiento optativo con calefacción y ventilación que proporciona mayor comodidad al operador
Cat

INTEGRACIÓN CAT COMPLETA

  • Cat en todos los aspectos, con piezas y componentes comunes y características de diseño uniformes en todos los modelos de perforadoras Cat
  • Software compartido para las funciones autónomas
  • Con el respaldo de clase mundial de la red de distribuidores Cat
Cat

SISTEMA ELECTRÓNICO CAT: EL EJE CENTRAL DE LA MÁQUINA

  • Una arquitectura electrónica común en todas las máquinas Cat para garantizar que los técnicos la conozcan
  • El Técnico Electrónico Cat (Cat ET) permite una solución de problemas rápida y fácil
  • Actúa como plataforma común para la integración de soluciones de autonomía en el futuro
  • Product Link™ Elite ofrece seguimiento del rendimiento en tiempo real
Cat

TREN DE FUERZA ADAPTADO

  • Volumen de aire variable para reducir el consumo de combustible y lograr un rendimiento eficaz
  • El Motor C27 se adaptó al compresor “estándar” de mayor tamaño en esta clase para obtener tiempos de ciclo rápidos
  • Se optimizó el tren de fuerza para resistir aplicaciones de perforación exigentes
  • Las configuraciones de alta y baja presión del compresor ofrecen un control de aire de volumen variable
  • Óptima fuerza de alimentación, par de rotación y de aire, que ayudan a reducir el consumo de combustible
Cat

TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN

  • Funcionalidad de asistencia para perforación integrada, que incluye nivelación automática, gatos de retracción automática, levantamiento y bajada automáticos del mástil y perforación automática
  • El monitoreo del estado y el rendimiento de la máquina le permiten mantener la máquina funcionando de manera productiva
  • El medidor de profundidad de perforación ayuda a reducir la perforación excesiva e insuficiente
  • Preparado para conectar el conjunto de tecnologías Cat MineStar™, incluidas Terrain para perforación y Command para perforación.
Cat

LA SEGURIDAD

  • Cuatro cámaras estándar le dan al operador una visibilidad excelente: una vista a la izquierda, derecha y frontal cuando se desplaza, vista completa cuando manipula tuberías; las tres vistas simultáneas
  • Los paquetes de iluminación exterior tienen reflectores y luces de enfoque posicionados para iluminar las vías de entrada y salida y los principales puntos de servicio
  • MineStar Command para perforación permite la operación remota o autónoma, por lo que ya no es necesaria la presencia del operador en la máquina

Especificaciones del producto para MD6380

Capacidad de vaciado Hasta 49.895 kg (110.000 lb) Hasta 49.895 kg (110.000 lb)
Diámetro del orificio 251 a 381 mm (9,875 a 15") 251 a 381 mm (9,875 a 15")
Motor Cat® 3512C Cat® 3512C
Carga de la broca Hasta 53.845 kg (118.719 lb) Hasta 53.845 kg (118.719 lb)
Características Funcionamiento a temperatura ambiente de 52 °C (125 °F) Funcionamiento a temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
Fluidos y lubricantes para clima estándar nivel 1 (1) – Gama de temperatura de -1 °C (30 °F) a 52 °C (125 °F) – Gama de temperatura de -1 °C (30 °F) a 52 °C (125 °F)
Fluidos y lubricantes para clima ártico nivel 2 – Apto para temperaturas de hasta -18 °C (-0,4 °F) – Apto para temperaturas de hasta -18 °C (-0,4 °F)
Componentes (1) Dos (2) bombas principales: 280 cc (de pistón, con controles electrónicos proporcionales) Dos (2) bombas principales: 280 cc (de pistón, con controles electrónicos proporcionales)
Componentes (2) Una (1) bomba del circuito auxiliar: 145 cc (de pistón, con detección de carga) Una (1) bomba del circuito auxiliar: 145 cc (de pistón, con detección de carga)
Componentes (3) Dos (2) bombas del ventilador: 100 cc (de pistón, con controles electrónicos proporcionales) Dos (2) bombas del ventilador: 100 cc (de pistón, con controles electrónicos proporcionales)
Componentes (4) Dos (2) bombas de carga: 74 cc (desplazamiento fijo) Dos (2) bombas de carga: 74 cc (desplazamiento fijo)
Componentes (5) Orificios de análisis programado de aceite (S·O·SSM) Orificios de análisis programado de aceite (S·O·SSM)
Clasificación de potencia (ISO 14396) 1273 hp 949 kW
Emisiones (1) Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea
Clasificación de potencia (J1995) 1287 hp 960 kW
Motor Cat® 3512C a 1.800 rpm Cat® 3512C a 1.800 rpm
Opción Rotativa, de una etapa, de baja presión, de 101,9 m³/min (3.600 pie³/min) a 6,9 bar (100 lb/pulg²); con tanque receptor de baja presión para ASME/CRN/AU o CE Rotativa, de una etapa, de baja presión, de 101,9 m³/min (3.600 pie³/min) a 6,9 bar (100 lb/pulg²); con tanque receptor de baja presión para ASME/CRN/AU o CE
Cat 374 EEL: garras dobles para aplicaciones de roca dura 29.5 pulg 750 mm
Cat 374 EEL: Tracción de la barra de tiro 723316 lbf 980686 N·m
Cat 374 EEL: garras dobles para aplicaciones de roca blanca 35.4 pulg 900 mm
Nota (1) Perforación en ángulo o vertical Perforación en ángulo o vertical
Gama de diámetro del orificio 251 a 381 mm (9,875 a 15") 251 a 381 mm (9,875 a 15")
Capacidad máxima de pliegue 110000 lb 49895 kg
Carga de la broca hasta 118719 lb 53845 kg
Par de rotación hasta 15400 lbf 20880 N·m
Profundidad del orificio de una sola pasada hasta 65 pies 19.8 m
Profundidad del orificio de varias pasadas hasta 129 pies 39.5 m
Característica Soportes de tubos izquierdo y derecho para tubos de perforación de 9,906 m (32,5') Soportes de tubos izquierdo y derecho para tubos de perforación de 9,906 m (32,5')
324 mm (12,75") - Soporte único de tubos
- Colector de polvo solo a un lado
- Solo de única pasada
- Soporte único de tubos
- Colector de polvo solo a un lado
- Solo de única pasada
340 mm (13,375") - Soporte único de tubos
- Colector de polvo solo a un lado
- Solo de única pasada
- Soporte único de tubos
- Colector de polvo solo a un lado
- Solo de única pasada
219 mm (8,625") - Doble soporte de tubos (lateral derecho e izquierdo)
- Capacidad de pasada única o múltiple
- Cargador primario a 29,68 m (97,4')
- Cargador secundario a 39,59 m (129,9')
- Doble soporte de tubos (lateral derecho e izquierdo)
- Capacidad de pasada única o múltiple
- Cargador primario a 29,68 m (97,4')
- Cargador secundario a 39,59 m (129,9')
273 mm (10,75") - Doble soporte de tubos (lateral derecho e izquierdo)
- Capacidad de pasada única o múltiple
- Cargador primario a 29,68 m (97,4')
- Cargador secundario a 39,59 m (129,9')
- Doble soporte de tubos (lateral derecho e izquierdo)
- Capacidad de pasada única o múltiple
- Cargador primario a 29,68 m (97,4')
- Cargador secundario a 39,59 m (129,9')
235 mm (9,25") de diámetro - Doble soporte de tubos (lateral derecho e izquierdo)
- Capacidad de pasada única o múltiple
- Cargador primario a 29,68 m (97,4')
- Cargador secundario a 39,59 m (129,9')
- Doble soporte de tubos (lateral derecho e izquierdo)
- Capacidad de pasada única o múltiple
- Cargador primario a 29,68 m (97,4')
- Cargador secundario a 39,59 m (129,9')
Asa variable - 219, 235 y 273 mm (8,625", 9,25" y 10,75")
- 324 y 340 mm (12,75" y 13,375")
- 219, 235 y 273 mm (8,625", 9,25" y 10,75")
- 324 y 340 mm (12,75" y 13,375")
Buje de plataforma del rodillo de una pieza, posicionador de tubos, llave de plataforma, resorte de broca, sello del limpiador del tubo - 219 mm (8,625")
- 235 mm (9,25")
- 273 mm (10,75")
- 324 mm (12,75")
- 340 mm (13,375")
- 219 mm (8,625")
- 235 mm (9,25")
- 273 mm (10,75")
- 324 mm (12,75")
- 340 mm (13,375")
Amortiguador con adaptador de amortiguador superior (disponible en opciones estándar o prémium) - 219 mm (8,625")
- 235 mm (9,25")
- 273 mm (10,75")
- 324 mm (12,75")
- 340 mm (13,375")
- 219 mm (8,625")
- 235 mm (9,25")
- 273 mm (10,75")
- 324 mm (12,75")
- 340 mm (13,375")
Cabina Premium - Incluye un asiento de cuero con calefacción y ventilación, suspensión de servicio pesado, ventanas con vidrio de dos paneles
– Espacio de almacenamiento adicional y limpiaparabrisas en la ventana delantera y la ventana trasera
– Protector extraíble de la ventana de la perforadora, protector de la ventana delantera y asiento para el instructor
- Incluye un asiento de cuero con calefacción y ventilación, suspensión de servicio pesado, ventanas con vidrio de dos paneles
– Espacio de almacenamiento adicional y limpiaparabrisas en la ventana delantera y la ventana trasera
– Protector extraíble de la ventana de la perforadora, protector de la ventana delantera y asiento para el instructor
Cabina: estándar - Incluye un asiento de tela, ventana de vidrio de un solo panel, persianas, limpiaparabrisas para la ventana de la perforadora, protector extraíble de la ventana de la perforadora y un asiento para el instructor - Incluye un asiento de tela, ventana de vidrio de un solo panel, persianas, limpiaparabrisas para la ventana de la perforadora, protector extraíble de la ventana de la perforadora y un asiento para el instructor
Paquete de servicio estándar - Solo llenado rápido de combustible y agua
- Sistema de lubricación automático
- Solo llenado rápido de combustible y agua
- Sistema de lubricación automático
Paquete de servicio: Premium - Centro de servicio para llenado y drenaje de lubricante
- Llenado rápido de combustible y agua
- Sistema de lubricación automático
- Centro de servicio para llenado y drenaje de lubricante
- Llenado rápido de combustible y agua
- Sistema de lubricación automático
Sistema de inyección de agua 600 gal (EE.UU.) 2271 L
Sistema de inyección de agua; capacidad total del tanque de alto volumen 1400 gal (EE.UU.) 5299 L
Sistema de inyección de agua; capacidad total del tanque de alto volumen (nota 1) Tanque de 2.271 L (600 gal EE.UU.) montado debajo de la plataforma Tanque de 2.271 L (600 gal EE.UU.) montado debajo de la plataforma
Sistema de inyección de agua (Nota 1) Tanque debajo de la plataforma Tanque debajo de la plataforma
Inyección de agua/Colector de polvo seco 600 gal (EE.UU.) 2271 L
Sistema de inyección de agua; capacidad total del tanque de alto volumen (nota 2) Tanque de 3.028 L (800 gal EE.UU.) montado sobre la plataforma Tanque de 3.028 L (800 gal EE.UU.) montado sobre la plataforma
Sistema de inyección de agua (Nota 2) Llenado rápido Llenado rápido
Inyección de agua/Colector de polvo seco (Nota 2) Llenado rápido Llenado rápido
Inyección de agua/Colector de polvo seco (Nota 1) Tanque debajo de la plataforma Tanque debajo de la plataforma
Inyección de agua y colector de polvo seco (Nota 3) Sistema de recolección de polvo de 204 m³/min (7.200 pie³/min) Sistema de recolección de polvo de 204 m³/min (7.200 pie³/min)
Sistema de inyección de agua; capacidad total del tanque de alto volumen (nota 3) Llenado rápido Llenado rápido
Nota (2) Seis (6) baterías selladas
- Requerido para paquetes de autonomía completa o parcial
Seis (6) baterías selladas
- Requerido para paquetes de autonomía completa o parcial
Nota (1) Cuatro (4) baterías selladas Cuatro (4) baterías selladas
Componentes (6) Product Link™ Product Link™
Componentes (5) Controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar, más funciones auxiliares Controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar, más funciones auxiliares
Tipo (1) Opción de instalación de radio para la comunicación y radio de entretenimiento Opción de instalación de radio para la comunicación y radio de entretenimiento
Tipo (2) Terrain for Drilling integrado con cables y mazos de cables Terrain for Drilling integrado con cables y mazos de cables
Componentes (1) Perforación automática de una sola pasada/Asistencia para perforadora Perforación automática de una sola pasada/Asistencia para perforadora
Componentes (2) Perforación automática de varias pasadas/Drill Assist Perforación automática de varias pasadas/Drill Assist
Componentes (3) Medidor de profundidad de perforación Medidor de profundidad de perforación
Componentes (4) Nivelación automática, gatos de retracción automática, mástil de bajada y levantamiento automático Nivelación automática, gatos de retracción automática, mástil de bajada y levantamiento automático
Altura del mástil arriba 87.6 pies 26.7 m
Altura del mástil abajo 21.7 pies 6.6 m
Longitud del mástil abajo 92.9 pies 28.3 m
Nota * La longitud de trabajo con el mástil levantado y la plataforma empernada aumenta 1,2 m (4') para un total de 15,9 m (52,1') * La longitud de trabajo con el mástil levantado y la plataforma empernada aumenta 1,2 m (4') para un total de 15,9 m (52,1')
Ancho de trabajo (extremo que no perfora) 19.9 pies 6.06 m
Ancho de trabajo (extremo de perforación) 22.6 pies 6.89 m
Longitud de transporte del mástil solo 82.8 pies 25.24 m
Longitud de trabajo con el mástil levantado* 48.1 pies 14.7 m
Solo mástil 88184 lb 40000 kg
Sin mástil 225533 lb 102300 kg
Gama de peso en orden de trabajo 142.300 kg (313.717 lb) 142.300 kg (313.717 lb)
Accesorios (1) Indicador de conexión/desconexión del posicionador de tubos (estabilizador) y enclavamiento Indicador de conexión/desconexión del posicionador de tubos (estabilizador) y enclavamiento
Accesorios (2) Un receptor de tubos hidráulico Un receptor de tubos hidráulico
Accesorios (3) Soporte de tubos hidráulico en la sección superior del mástil Soporte de tubos hidráulico en la sección superior del mástil

MD6380 Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Tanque receptor para ASME/CRN/AU o CE

CABINA

  • Cabina estándar
    - Incluye un asiento de tela, ventana de vidrio de un solo panel, persianas, limpiaparabrisas para la ventana de la perforadora, protector extraíble de la ventana de la perforadora y un asiento para el instructor
  • Escotilla de visualización para observar el orificio
  • Iluminación LED

CONTROLES

  • Indicador básico de profundidad de perforación e intertrabas

PRODUCT LINK/TERRAIN

  • Product Link (celular)

MÁSTIL

  • Sin acceso al mástil/solo pasamanos

CARGADOR DE TUBOS (SELECCIONAR UNO)

  • Diámetro de 219 mm (8,625")
    - Dos soportes de tubos
    - Capacidad de pasada única o múltiple
  • Diámetro de 235 mm (9,25")
    - Dos soportes de tubos
    - Capacidad de pasada única o múltiple
  • Diámetro de 273 mm (10,75")
    - Dos soportes de tubos
    - Capacidad de pasada única o múltiple
  • Diámetro de 324 mm (12,75")
    - Soporte de tubos único
    - Colector de polvo solo a un lado
    - Solo de única pasada
  • Diámetro de 340 mm (13,375")
    - Soporte de tubos único
    - Colector de polvo solo a un lado
    - Solo de única pasada

RESORTE SUPERIOR/RESORTE AMORTIGUADOR (SELECCIONAR UNO)

  • 219 mm (8,625")
  • 235 mm (9,25") estándar
  • 273 mm (10,75")
  • 324 mm (12,75")
  • 340 mm (13,375")

GRUPOS DE HERRAMIENTAS (SELECCIONAR UNO)

  • 219 mm (8,625")
    - Buje de plataforma del rodillo de una pieza, posicionador de tubos, llave de plataforma, resorte de broca, sello del limpiador del tubo
  • 235 mm (9,25")
    - Buje de plataforma del rodillo de una pieza, posicionador de tubos, llave de plataforma, resorte de broca, sello del limpiador del tubo
  • 273 mm (10,75")
    - Buje de plataforma del rodillo de una pieza, posicionador de tubos, llave de plataforma, resorte de broca, sello del limpiador del tubo
  • 324 mm (12,75")
    - Buje de plataforma del rodillo de una pieza, posicionador de tubos, llave de plataforma, resorte de broca, sello del limpiador del tubo
  • 340 mm (13,375")
    - Buje de plataforma del rodillo de una pieza, posicionador de tubos, llave de plataforma, resorte de broca, sello del limpiador del tubo

LLAVE DE DESPRENDIMIENTO HIDRÁULICA DE AGARRE VARIABLE (SELECCIONE UNA)

  • Asa variable
    - 219, 235 y 273 mm (8,625", 9,25" y 10,75")
  • Asa variable
    - 324 y 340 mm (12,75" y 13,375")

TUBO DE PERFORACIÓN - LONGITUD 9,9 m (32,5')

  • Sin engrasador de rosca de tubo

GRUPO DE BROCAS TRICÓNICAS (SELECCIONAR UNO)

  • Cesta para broca hidráulica

PAQUETES DE SERVICIO/SISTEMA DE FLUIDOS

  • Solo llenado rápido de combustible y agua estándar, sistema de lubricación automática

CONSIDERACIONES DEL CLIMA Y REGIONALES

  • Tanque receptor de aire de baja presión (ASME/CRN/AU) o
  • Tanque receptor de aire de baja presión (CE)
  • Cuatro (4) baterías
  • Clima nivel 1
    - Líquidos y lubricantes estándar
    - Rango de temperatura de -1 °C (30 °F) a 52 °C (125 °F)
  • Certificaciones CE

BASTIDOR/PLATAFORMA

  • Sin caja de almacenamiento de herramientas (solo cubierta)
  • Sin grúa de brazo (solo cubierta)

ELIMINACIÓN DEL POLVO

  • Solo inyección de agua (sin colector de polvo)
    - Tanque de 2.271 L (600 gal EE.UU.) debajo de la plataforma

TREN DE RODAJE (SELECCIONE UNO)

  • Garras dobles de 750 mm (29,5") para aplicaciones de roca dura o
  • Garras dobles de 900 mm (35,4") para aplicaciones de roca blanda o

MD6380 Equipos opcionales

CABINA

  • Cabina Premium
    - Incluye un asiento de cuero con calefacción y ventilación, suspensión de servicio pesado, ventanas con vidrio de dos paneles
    - Espacio de almacenamiento adicional y limpiaparabrisas en la ventana delantera y la ventana trasera, protector extraíble de la ventana de perforación, protector de la ventana delantera y asiento para el instructor
  • Sistema de acceso por el techo de la cabina (incluye escaleras, caja y rieles)
  • Luces de desplazamiento (frente y cabina)

CONTROLES

  • Asistencia para perforadora automática
    : Perforación automática de una sola pasada
  • Asistencia para perforadora automática
    - Perforación automática de varias pasadas
  • Manómetro
  • Desplazamiento remoto

PRODUCT LINK/TERRAIN

  • Product Link (satelital)
  • Product Link (doble)
  • Terrain (orientación)

MÁSTIL

  • Disposición de acceso al mástil
    - Incluye escalones, plataformas de descanso y pasarelas
  • Engrasador de rosca del tubo de perforación
  • Sistema de lubricación de la herramienta
    - Brocas tricónicas giratorias, 113,5 L (30 gal EE.UU.)
  • Baliza intermitente del espacio libre del mástil
  • Conjunto de cabrestante superior
    - Incluye cable, gancho y control remoto

RESORTE SUPERIOR/RESORTE AMORTIGUADOR (SELECCIONAR UNO)

  • 219 mm (8,625")
  • 235 mm (9,25"), Premium
  • 273 mm (10,75")
  • 324 mm (12,75")
  • 340 mm (13,375")

TUBO DE PERFORACIÓN - LONGITUD 9,9 m (32,5')

  • 219 mm (8,625")
  • 235 mm (9,25") de diámetro
  • 273 mm (10,75")
  • 324 mm (12,75")
  • 340 mm (13,375")
  • Engrasador de rosca de tubo

GRUPO DE BROCAS TRICÓNICAS (SELECCIONAR UNO)

  • Broca tricónica de 9,875" (251 mm)
  • Broca tricónica de 10,625" (270 mm)
  • Broca tricónica de 12,25" (311 mm)
  • Placa de traba de la broca de 251 mm (9,875")
  • Placa de traba de la broca de 270 mm (10,625")
  • Placa de traba de la broca de 311 mm (12,25")
  • Placa de traba de la broca de 349 mm (13.75")
  • Placa de traba de la broca de 381 mm (15")

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

  • Gancho elevador de 152 mm (6"), BECO para tubo de 194-235 mm (7,625-9,25")
  • Gancho elevador de 203 mm (8"), BECO para tubo de 273-324 mm (10,75-12,75")
  • Gancho elevador de 254 mm (10"), BECO para tubo de 340 mm (13,375")
  • Gancho elevador de 168 mm (6,625"), rosca regular API para broca tricónica de 251-349 mm (9,875-13,75")
  • Gancho elevador de 178 mm (7"), rosca regular API para broca tricónica de 381 mm (15")
  • Herramienta de retención de bujes (tubo de 8,625"-10,75") (sección plana de 6", 7" y 7.8")
  • Herramienta de retención de bujes (tubo de 12,75"-13,378") (sección plana de 10,5" y 11,38")

PAQUETES DE SERVICIO/SISTEMA DE FLUIDOS

  • Premium con Centro de servicio para llenado y drenaje de lubricante, sistema de lubricación automático, llenado rápido de combustible

CONSIDERACIONES DEL CLIMA Y REGIONALES

  • Seis (6) baterías (requerido para paquetes de autonomía)
  • Clima nivel 2
    - Fluidos y lubricantes para climas árticos
    - Temperatura hasta -18 °C (-0,4 °F)

BASTIDOR/PLATAFORMA

  • Caja de almacenamiento de herramientas
  • Solo pedestal de grúa de brazo
  • Líneas y boquilla de purga (con extremo de enfriador de conexión rápida y plataforma de perforación)

ELIMINACIÓN DEL POLVO

  • Inyección de agua y colector de polvo
    - Tanque de 2.271 L (600 gal EE.UU.) debajo de la plataforma
    - Colector de polvo de 204 m³/min (7.200 pie³/min)
  • Inyección de agua de alta capacidad
    - 5.299 L (1.400 gal EE.UU.)
    • Tanque de 2.271 L (600 gal EE.UU.) montado debajo de la plataforma y tanque de 3.028 L (800 gal EE.UU.) montado sobre la plataforma
  • Elevadores hidráulicos con cortinas contra el polvo
    - Cortinas contra el polvo delantera y trasera (recomendado con colector de polvo)
  • Sistema de rociado de desplazamiento

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command para Perforación de Cat® MineStar™ permite realizar perforaciones rentables y de alta precisión mediante automatizaciones. Esto, en última instancia, reduce los costos de operación, aumenta la seguridad y mejora la productividad. Command for Drilling le garantiza que cada pozo se realice con precisión en la ubicación correcta, con la elevación y el ángulo adecuados, y resista hasta la tronadura. Una gama de capacidades permite a los administradores del sitio configurar y automatizar el sistema de perforación según sus presupuestos y necesidades. Desde la planificación previa a la perforación hasta la tronadura, Command tiene un impacto positivo en el resultado final, hasta la trituradora y la molienda.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Fleet de Cat® MineStar es la mejor fuente de información para la gestión de flotas. Este sistema integrado de monitoreo y gestión de flotas se puede utilizar con cualquier máquina o sistema para medir, gestionar y mejorar todos los aspectos de una operación, sin importar el tamaño o el tipo. Fleet proporciona visibilidad en tiempo real del tiempo de ciclo, la carga útil y otros parámetros clave de la operación. Supervisa las ubicaciones de las máquinas y el movimiento de materiales y proporciona alertas de rutas incorrectas para garantizar que el material se mueva a la ubicación adecuada.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Mediante el monitoreo frecuente de las condiciones de la máquina, se puede adoptar un enfoque más proactivo del mantenimiento y la reparación para las minas. Los datos sobre el estado de los equipos son un elemento clave en la contribución de ese enfoque. Los datos ayudan a que se puedan detectar problemas de las minas en los equipos mucho antes de que fallen.

Acceder a los datos adecuados en el momento oportuno es fundamental para mejorar la inteligencia operativa y el análisis predictivo de la máquina. Cat® MineStar™ Health lo ayuda a satisfacer esa necesidad. Para ello, lo conecta con sus máquinas y le proporciona información importante. El conjunto de productos MineStar Health se compone de facilitadores de conectividad que recopilan, convierten y transmiten los datos de los equipos; y aplicaciones que visualizan, analizan e informan sobre los datos del estado de los equipos.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La minería eficaz comienza con una perforación precisa. Esto significa perforar cada agujero exactamente según lo planificado, en el ángulo adecuado y con la profundidad correcta. Terrain para perforación de Cat® MineStar™ proporciona orientación de precisión que ayuda a los operadores a completar patrones exactos de forma eficaz y productiva. También genera otros beneficios al mejorar la seguridad, reducir los costos y registrar datos sobre la estratificación perforada para ayudar en la planificación de tronaduras y mejorar la fragmentación. Además, funciona con todas las marcas de perforadoras y se comunica perfectamente con MineStar y otros sistemas de gestión minera.

Explore la tecnología

Recorrido virtual

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del MD6380.

Iniciar recorrido
close

Galería de medios

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380

Perforadora Giratoria MD6380
Perforadora Giratoria MD6380
Perforadora Giratoria MD6380
Perforadora Giratoria MD6380
Perforadora Giratoria MD6380
Perforadora Giratoria MD6380
Perforadora Giratoria MD6380
Perforadora Giratoria MD6380
Perforadora Giratoria MD6380
Perforadora Giratoria MD6380

Video de descripción general de la Cat MD6380

Video de descripción general de la Cat MD6380

360 View
360 View
360 View

Vea cómo MD6380 se compara otros productos consultados con frecuencia.