CARGADORES
5 toneladas

 CARGADORES 5 toneladas
 CARGADORES 5 toneladas

Productividad y eficiencia
de combustible.


PRODUCTIVA Y FÁCIL DE OPERAR

Leandro Amaral, especialista de aplicación de cargadores Cat, muestra los detalles que hacen que la 950 GC sea el cargador ideal para quienes desean productividad con costos operativos reducidos.

de

de
de

ESPECIFICACIONES PARA LOS 950 GC Y 950 L

Descargar

ESPECIFICACIONES

950 GC

950 L

Motor Cat C7.1 Cat C7.1 ACERT
Potencia del Motor 202 HP (151 kW) 252 HP (185 kW)
Peso operativo 18.392 kg 18.136 kg
Neumáticos 23.5R25 L3 23.5R25 L3/L5
Transmisión Powershift del contraeje Powershift automático, contraeje con bloqueo del diferencial (LUC)
Capacidad del cucharón  3,1 m³ 3,3 m³
Carga de vuelco estática 10,942 kg (con deflexión de neumáticos / 12,557 kg sin
deflexión de neumáticos)
10,926 kg (con deflexión de neumáticos / 11,624 kg sin
deflexión de neumáticos)
Altura del pasador del cucharón 4.188 m 3.995 metros

VEA LAS DIFERENCIAS EN LA
CAT® 966 L Y 966 GC

clic aquí
950 GC Y 950 L
950 GC Y 950 L

Elegir un Distribuidor Cat

O ponerse en contacto con el tuyo es muy fácil y rápido, buscando por nombre o región. Todas las direcciones, correos electrónicos y números de teléfono están aquí.

HABLA CON TU DISTRIBUIDOR CAT
Dealer Contact
Dealer Contact