CARGADORES
7 toneladas

 CARGADORES 7 toneladas
 CARGADORES 7 toneladas

PRODUCTIVIDAD, VELOCIDAD Y EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE.

Versatilidad, productividad y bajo costo operativo

Leandro Amaral, especialista de aplicación de productos, presenta las características del 966 GC, para que puedas identificar más fácilmente el cargador ideal para tu trabajo.

de

de
de

ESPECIFICACIONES PARA LOS 966 GC Y 966 L

Descargar

ESPECIFICACIONES

966 GC

966 L

Motor Cat C9.3B Cat C9.3 ACERT
Potencia del Motor 292 HP (218 kW) 281 HP (207 kW)
Peso operativo 21.577 kg 23.220 kg
Neumáticos 26.5R25 L3 / L5 26.5R25 L3 / L5
Transmisión Powershift planetario Powershift automático, planetaria con bloqueo del diferencial (LUC)
Capacidad del cucharón  4,0 m³ 4,2 m³
Carga de vuelco estática 13,594 kg (con deflexión de neumáticos / 14,568 kg sin
deflexión de neumáticos)
14,668 kg (con deflexión de neumáticos / 15,822 kg sin
deflexión de neumáticos)
Altura del pasador del cucharón 4.256 m 4.235 milímetros

VEA LAS DIFERENCIAS EN LA
CAT® 950 GC Y 950 L

clic aquí
950 GC Y 950 L
950 GC Y 950 L

Elegir un Distribuidor Cat

O ponerse en contacto con el tuyo es muy fácil y rápido, buscando por nombre o región. Todas las direcciones, correos electrónicos y números de teléfono están aquí.

HABLA CON TU DISTRIBUIDOR CAT
Dealer Contact
Dealer Contact