Mantenimiento y servicio del modelo
Cat D3K2/D4K2 /D5K2

Idiomas disponibles

North America: English | Français | Español
Australia, New Zealand: English
Southeast Asia: English | Bahasa Indonesia
Asia: English | 日本語 | 简体中文
Europe: English | Deutsch | Italiano | Français
Africa, Middle East: English | Français | 简体中文
Latin America: Español | English | Português

Ícono de pedidos de piezas en línea

Piezas Cat® originales

Pedidos de piezas Cat originales en línea

Piezas

Guías de referencia de piezas

Busque las piezas que necesita para su máquina

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Consulte las especificaciones técnicas de su máquina

Mantenimiento planificado

Mantenimiento planificado 

Identifique las piezas para un mantenimiento planificado

Consulte los manuales de la máquina

Manuales de la máquina

Acceda a los manuales del equipo

Ícono de distribuidor

Busque un distribuidor 

Localice a su distribuidor más cercano 

Guía de Referencia de Piezas

* Descargue el documento Guía de Referencia de Piezas de los Tractores Topadores Pequeños D3K2/D4K2/D5K2

Grasas de mantenimiento estándar

Nombre anterior del producto Cat Cat Ultra5 Moly No. 1 Cat Ultra Moly  No. 2  Cat Advanced 3 Moly
Nombre actual del producto Cat Grasa 1 de aplicación extrema Cat Grasa 2 de aplicación extrema Cat Grasa de aplicación de primera calidad Cat
Grado (NLGI) 1 2 2
Punto de fusión C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) -30 a +50 (-22 a +122) -20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de aceite base Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - -
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Grasas para aplicaciones y entornos únicos

Nombre anterior del producto Cat Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat de uso múltiple Pasta para martillos
Nombre actual del producto Cat Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima ártico Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima desértico Grasa utilitaria Cat
Grado (NLGI) 0 2 2 2
Punto de fusión C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) 30 a +50 (-22 a +122) -30 a +40 (-22 a +104) -20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Tipo de aceite base Semisintético Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Azul Bronce
Cartucho (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (estándar) 317-8491 (lubricación automática)
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Barril (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Tambor (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Descripción de la pieza Número de pieza Cantidad
Batería estándar 115-2422 2

Mantenimiento planificado 

Tractores topadores pequeños Cada 500 horas
Aire de la cabina Cambio de aceite/filtro del motor
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento de aire fresco Aire acondicionado de elemento de recirculación Sin aire acondicionado de elemento de recirculación Filtro Cantidad de aceite: litros (gal EE.UU.) DEO-ULSTM
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 443-4037 443-2127 443-2127 7W-2326 11 (2,9)
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF 209-8217 266-7765 121-2761

 

Tractores topadores pequeños Cada 500 horas (continuación)
Filtro de aire Cambio del filtro de combustible
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento primario Elemento secundario Elemento en línea Elemento primario Elemento secundario
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 346-6687 346-6688 525-6205 479-4133 360-8960
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 - 439-5037 360-8960 (2 unidades)
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF 525-6205 479-4133 360-8960
Tractores topadores pequeños Cada 1.500 horas
Cambio de filtro hidráulico Filtro de DEF Cárter del motor Correa impulsora
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento de filtro Elemento de filtro del cabrestante Filtro Kit del elemento de respiradero D3K2 D4K2 y D5K2
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 421-5481 421-5479 495-1507 339-1048 con AA 261-0370 |
sin AA 365-2968
con AA 369-1107 |
sin AA 289-3260
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 - -
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF 348-1861 348-1862 - 339-1048
Tractores topadores pequeños Cada 2.000 horas
Cambio del mando final Cambio de aceite del cabrestante
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) TDTO Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) TDTO
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 10 (2,6) por lado 19 (5)
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF
Tractores topadores pequeños Cada 3.000 horas
Tanque hidráulico Aceite hidráulico
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento del respiradero Cantidad de aceite: litros (gal EE.UU.)
Hydo Adv
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 9R-9925 (2 unidades) 50 (13,2)
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF

Especificaciones técnicas

* Las dimensiones en la lista pueden variar según la configuración de la máquina.

PESOS

Modelo de ventas Prefijo del número de serie Peso en orden de trabajo: XL Peso en orden de trabajo: LGP Peso en orden de trabajo: LGP
762 mm (30")
D3K2 KFF, KLL, GAE 17.544 lb 7.958 kg 18.525 lb 8.403 kg 18.980 lb 8.609 kg
KF2, KL2 17.465 lb 7.922 kg 18.442 lb 8.365 kg 18.896 lb 8.571 kg
FT3, LT3 17.004 lb 7.713 kg 17.996 lb 8.163 kg - -
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Peso en orden de trabajo: XL Peso en orden de trabajo: LGP
D4K2 KMM, KRR 18.080 lb 8.201 kg 18.761 lb 8.510 kg
KM2, KR2 18.007 lb 8.168 kg 18.686 lb 8.476 kg
MT3, RT3 17.796 lb 8.072 kg 18.475 lb 8.380 kg
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Peso en orden de trabajo: XL Peso en orden de trabajo: LGP Peso en orden de trabajo: LGP
762 mm (30")
D5K2 KWW, KYY, TRF 20.534 lb 9.314 kg 21.266 lb 9.646 kg 21.716 lb 9.850 kg
KW2, KY2, JPJ, RRE 20.313 lb 9.214 kg 20.992 lb 9.522 kg 21.442 lb 9.726 kg
WT3, YT3 20.084 lb 9.110 kg 20.763 lb 9.418 kg - -

DIMENSIONES

Modelo de ventas Prefijo del número de serie Presión sobre el suelo: XL Presión sobre el suelo: LGP Presión sobre el suelo: LGP
762 mm (30")
D3K2 KFF, KLL, GAE 6,2 lb/pulg² 42,8 kPa 4,2 lb/pulg² 30,0 kPa 3,6 lb/pulg² 24,8 kPa
KF2, KL2
FT3, LT3 6,6 lb/pulg² 45,5 kPa 4,5 lb/pulg² 31,0 kPa - -
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Presión sobre el suelo: XL Presión sobre el suelo: LGP
D4K2 KMM, KRR 5,6 lb/pulg² 38,6 kPa 4,2 lb/pulg² 29,2 kPa
KM2, KR2
MT3, RT3
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Presión sobre el suelo: XL Presión sobre el suelo: LGP Presión sobre el suelo: LGP
762 mm (30")
D5K2 KWW, KYY, TRF 5,6 lb/pulg² 38,6 kPa 4,5 lb/pulg² 31,1 kPa 3,93 lb/pulg² 27,1 kPa
KW2, KY2, JPJ, RRE
WT3, YT3
- -

MOTOR

Potencia neta a 2.200 rpm

Modelo de ventas Prefijo del número de serie SAE J1349 ISO 9249/EEC 80/1269
D3K2 KFF, KLL, GAE 80 hp 59,7 kW 80 hp 59,7 kW
KF2, KL2
FT3, LT3 74 hp 55,2 kW 74 hp 55,2 kW
Modelo de ventas Prefijo del número de serie SAE J1349 ISO 9249/EEC 80/1269
D4K2 KMM, KRR 92 hp 68,8 kW 92 hp 68,8 kW
KM2, KR2
MT3, RT3 84 hp 62,6 kW 84 hp 62,6 kW
Modelo de ventas Prefijo del número de serie SAE J1349 ISO 9249/EEC 80/1269
D5K2 KWW, KYY, TRF 104 hp 77,6 kW 104 hp 77,6 kW
KW2, KY2, JPJ, RRE
WT3, YT3 96 hp 71,6 kW 96 hp 71,6 kW

Compre piezas CAT® originales

Compre en línea filtros Cat originales, piezas del motor y otras piezas para el mantenimiento, desgaste y reparación para su equipo Cat, y se lo llevamos a su puerta.

Comprar piezas
Compre piezas Cat originales
Compre piezas Cat originales