Cat D3K2/D4K2/D5K2 –
Wartung und Service

Verfügbare Sprachen

Nordamerika: English | Francais | Spanish
Australien, Neuseeland: English
Südostasien: English | Bahasa Indonesien
Asien: English | 日本語 | 简体中文
Europe: English | Deutsch | Italiano | Francais
Afrika, Naher Osten: English | Francais | 简体中文
Lateinamerika: Spanish | English | Portugues

Ersatzteilhandbuch

* Laden Sie das Dokument Ersatzteilhandbuch für die kleinen Dozer D3K2/D4K2/D5K2 herunter.

Standard-Wartungsschmierfette

Bisheriger Cat-Produktname Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
Aktueller Cat-Produktname Cat Extreme Application Grease 1 Cat Extreme Application Grease 2 Cat Prime Application Grease
Klasse (NLGI) 1 2 2
Schmelzpunkt in °C (°F) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Umgebungstemperatur in °C (°F) -35 bis +40 (-31 bis +104) -30 bis +50 (-22 bis +122) -20 bis +40 (-4 bis +104)
Grundöltyp Mineral Mineral Mineral
Farbe Dunkelgrau Dunkelgrau Dunkelgrau
Kartusche (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Kunststoffeimer (5 kg/11 lb)
Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Fass (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Trommel (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Schmierfette für spezifische Anwendungen und Umgebungen

Bisheriger Cat-Produktname Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multipurpose Meißelpaste
Aktueller Cat-Produktname Cat Extreme Application Grease – Arctic Cat Extreme Application Grease – Desert Cat Utility Grease
Klasse (NLGI) 0 2 2 2
Schmelzpunkt in °C (°F) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Umgebungstemperatur in °C (°F) -35 bis +40 (-31 bis +104) 30 bis +50 (-22 bis +122) -30 bis +40 (-22 bis +104) -20 bis +1100 (-4 bis +2012)
Grundöltyp Halbsynthetisch Mineral Mineral Mineral
Farbe Dunkelgrau Dunkelgrau Blau Bronze
Kartusche (390 g/14 oz) 452-6016 452-6011 130-6951 (Standard) 317-8491 (automatische Schmierung)
Kunststoffeimer (5 kg/11 lb) 133-8807
Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014
Fass (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013
Trommel (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012
Teilbezeichnung Ersatzteilnummer Menge
Standardbatterie 115-2422 2

Planmäßige Wartung

Kleine Dozer Alle 500 Betriebsstunden
Kabinenluft Motoröl-/-filterwechsel
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Frischluftfilterelement Umwälzeinsatz, Klimaanlage Umwälzeinsatz, keine Klimaanlage Filter Ölmenge – Liter (US-Gallonen) DEO-ULSTM
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 443-4037 443-2127 443-2127 7W-2326 11 (2,9)
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF 209-8217 266-7765 121-2761

 

Kleine Dozer Alle 500 Betriebsstunden (Fortsetzung)
Luftfilter Kraftstofffilterwechsel
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Hauptelement Sekundärelement Einsatzelement Hauptelement Sekundärelement
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 346-6687 346-6688 525-6205 479-4133 360-8960
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 439-5037 360-8960 (Anzahl: 2)
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF 525-6205 479-4133 360-8960
Kleine Dozer Alle 1500 Betriebsstunden
Hydraulikfilterwechsel DEF-Filter Kurbelgehäuse Antriebsriemen
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Filterelement Filterelement, Winde Filter Entlüfterelementsatz D3K2 D4K2 und D5K2
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 421-5481 421-5479 495-1507 339-1048 mit Klimaanlage 261-0370 |
ohne Klimaanlage 365-2968
mit Klimaanlage 369-1107 |
ohne Klimaanlage 289-3260
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF 348-1861 348-1862 339-1048
Kleine Dozer Alle 2000 Betriebsstunden
Seitenantriebswechsel Seilwindenölwechsel
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Ölmenge – Liter (US-Gallonen) Getriebeöl TDTO Ölmenge – Liter (US-Gallonen) Getriebeöl TDTO
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 10 (2,6) pro Seite 19 (5)
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF
Kleine Dozer Alle 3000 Betriebsstunden
Hydrauliktank Hydrauliköl
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Entlüfterelement Ölmenge – Liter (US-Gallonen)
Hydrauliköl HYDO Adv
D3K2, D4K2, D5K2 KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE 9R-9925 (Anzahl: 2) 50 (13,2)
D3K2, D4K2, D5K2 FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3
D3K2, D4K2, D5K2 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF

Technische Daten

* Die angegebenen Abmessungen können je nach Maschinenkonfiguration variieren.

GEWICHTE

Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Einsatzgewicht – XL Einsatzgewicht – LGP Einsatzgewicht – LGP
30"/762 mm
D3K2 KFF, KLL, GAE 17.544 lb 7958 kg 18.525 lb 8403 kg 18.980 lb 8609 kg
KF2, KL2 17.465 lb 7922 kg 18.442 lb 8365 kg 18.896 lb 8571 kg
FT3, LT3 17.004 lb 7713 kg 17.996 lb 8163 kg
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Einsatzgewicht – XL Einsatzgewicht – LGP
D4K2 KMM, KRR 18.080 lb 8201 kg 18.761 lb 8510 kg
KM2, KR2 18.007 lb 8168 kg 18.686 lb 8476 kg
MT3, RT3 17.796 lb 8072 kg 18.475 lb 8380 kg
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Einsatzgewicht – XL Einsatzgewicht – LGP Einsatzgewicht – LGP
30"/762 mm
D5K2 KWW, KYY, TRF 20.534 lb 9314 kg 21.266 lb 9646 kg 21.716 lb 9850 kg
KW2, KY2, JPJ, RRE 20.313 lb 9214 kg 20.992 lb 9522 kg 21.442 lb 9726 kg
WT3, YT3 20.084 lb 9110 kg 20.763 lb 9418 kg

ABMESSUNGEN

Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Bodendruck – XL Bodendruck – LGP Bodendruck – LGP
30"/762 mm
D3K2 KFF, KLL, GAE 6,2 psi 42,8 kPa 4,2 psi 30,0 kPa 3,6 psi 24,8 kPa
KF2, KL2
FT3, LT3 6,6 psi 45,5 kPa 4,5 psi 31,0 kPa
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Bodendruck – XL Bodendruck – LGP
D4K2 KMM, KRR 5,6 psi 38,6 kPa 4,2 psi 29,2 kPa
KM2, KR2
MT3, RT3
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Bodendruck – XL Bodendruck – LGP Bodendruck – LGP
30"/762 mm
D5K2 KWW, KYY, TRF 5,6 psi 38,6 kPa 4,5 psi 31,1 kPa 3,93 psi 27,1 kPa
KW2, KY2, JPJ, RRE
WT3, YT3

MOTOR

Nettoleistung bei 2200/min

Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix SAE J1349 ISO 9249/EWG 80/1269
D3K2 KFF, KLL, GAE 80 HP 59,7 kW 80 HP 59,7 kW
KF2, KL2
FT3, LT3 74 HP 55,2 kW 74 HP 55,2 kW
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix SAE J1349 ISO 9249/EWG 80/1269
D4K2 KMM, KRR 92 HP 68,8 kW 92 HP 68,8 kW
KM2, KR2
MT3, RT3 84 HP 62,6 kW 84 HP 62,6 kW
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix SAE J1349 ISO 9249/EWG 80/1269
D5K2 KWW, KYY, TRF 104 HP 77,6 kW 104 HP 77,6 kW
KW2, KY2, JPJ, RRE
WT3, YT3 96 HP 71,6 kW 96 HP 71,6 kW

Originalersatzteile von CAT® kaufen

Kaufen Sie originale Cat-Filter, -Motorteile und andere gängige Wartungs-, Verschleiß- und Reparaturteile online für Ihre Cat-Ausrüstung – mit direkter Lieferung zu Ihrem Standort.

Ersatzteile kaufen
Originalersatzteile von Cat kaufen