Schaufeln – Untertage-Fahrlader
Cat-Schaufeln für Untertagebaulader tragen mit ihrer hervorragenden Produktivität und strukturellen Zuverlässigkeit zur Senkung der Kosten pro ton bei. Zur Verbesserung unserer Schaufelkonstruktion verstärken wir die Verbindung zwischen Seitenplatte und Schaufellippe durch zwei Arten von Ecken aus Gussmaterial sowie die Möglichkeit zum Verwenden verschiedener Schneidmesser. Die Schaufeln sind in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Materialarten und -dichten gerecht zu werden. Außerdem sind mehrere Optionen wie Kippschaufeln, Leichtgutschaufeln, Ausstoßerschaufeln und die neuen Bolt-Together-Schaufeln verfügbar.
Der angegebene Preis ist der empfohlene Einzelhandelspreis des Herstellers (MSRP); dieser Preis beinhaltet nicht die Versand- und Bearbeitungskosten, Eilzuschläge, Steuern, die Installationskosten des Händlers oder andere Händlergebühren. Die Händler setzen die tatsächlichen Preise fest, einschließlich der Rechnungswährung. Der angezeigte MSRP gilt für die ausgewählte Region.