Mantenimiento y servicio de los modelos
Cat 415F2/415F2 IL/416F2/420F2/420F2 IT/430F2/430F2 IT

Idiomas disponibles

Norteamérica: English |  Français |  Español
Australia, Nueva Zelandia: English

Ícono de pedidos de piezas en línea

Piezas Cat® originales

Pedidos de piezas Cat originales en línea

Piezas

Guías de referencia de piezas

Busque las piezas que necesita para su máquina

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Consulte las especificaciones técnicas de su máquina

Mantenimiento planificado

Mantenimiento planificado 

Identifique las piezas para un mantenimiento planificado

Consulte los manuales de la máquina

Manuales de la máquina

Acceda a los manuales del equipo

Ícono de distribuidor

Busque un distribuidor 

Localice a su distribuidor más cercano 

Guía de Referencia de Piezas

Download the Parts Reference Guide

  GRASAS DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR GRASAS PARA APLICACIONES Y ENTORNOS ÚNICOS
Nombre anterior del producto Cat Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra5 Moly #2 Cat Advanced 3 Moly Pasta para martillos
Nombre actual del producto Cat Grasa 1 de aplicación extrema Cat Grasa 2 de aplicación extrema Cat Grasa de aplicación de primera calidad Cat
Grado (NLGI) 1 2 2 2
Punto de fusión C° (F°) >260 (>500) >260 (>500) 260 (500) 230 (446)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) -30 a +50 (-22 a +122) -20 a +40 (-4 a +104) -20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Tipo de aceite base Mineral Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro Bronce
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006 130-6951 (estándar) 317-8491 (lubricación automática)
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009 -
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008 -
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007 -
Retroexcavadora cargadora Batería Número de pieza
Modelo de ventas Prefijo del número de serie
415F2/415F2 IL HWA/PF4 Estándar 230-6368
416F2 HWB
420F2/IT HWC, HWD
430F2/IT HWE, HWG

Mantenimiento planificado 

Retroexcavadora cargadora Cambio de filtro/aceite del motor Filtro de aire del motor Cambio del filtro de combustible Cambio del filtro de aire de la cabina Cambio del filtro
de la transmisión
Modelo de ventas Prefijo del
número de serie
Elemento
de filtro
Cantidad de aceite en litros
(gal EE.UU.)
DEO-ULS
Elemento
primario
Elemento
secundario
Elemento
primario
Elemento
secundario
Elemento de aire fresco
Elemento
de recirculación
Elemento de filtro
415F2 HWA/PF4 441-6852 8,8 (2,3) 346-6687 346-6688 311-3901 360-8960 417-8134 211-2660 471-7003
416F2 HWB 7W-2326 479-4133
420F2/IT HWC, HWD
430F2/IT HWE, HWG
Retroexcavadora cargadora Aceite del eje Cambio de aceite
del diferencial delantero
Cambio de aceite
del mando final delantero
(cada lado)
Cambio de aceite
del diferencial trasero
Aditivo para freno
de diferencial trasero
Cambio de aceite
del mando final trasero (cada lado)
Modelo
de ventas
Prefijo
del número
de serie
Tipo de aceite Cantidad de aceite
en litros (gal EE.UU.)
Sello anular Cantidad de aceite
en litros (gal EE.UU.)
Sello anular Cantidad de aceite
en litros (gal EE.UU.)
Sello anular Cantidad de aceite
en litros (gal EE.UU.)
Aditivo Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) Sello anular
415F2/415F2 IL HWA/PF4 TDTO 11 (2,9) 6V-6228
(2 unidades)
0,7 (0,2) 6V-6228 16,5 (4,4) 6V-6228 (2 unidades) 0,5 (0,13) 197-0017 1,7 (0,45) 6V-6228
416F2 HWB
420F2/IT HWC, HWD
430F2/IT HWE, HWG

 

Retroexcavadora cargadora Cambio de filtro hidráulico Cambio de aceite de transmisión
Modelo
de ventas
Prefijo
del número
de serie
Elemento de filtro Sello (caja) Sello (tapón) Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) TDTO Sello Respiradero
415F2/415F2 IL HWA/PF4 362-1163 526-0891 2M-9780 15 (3,9) manual 238-5080 9G-5127
416F2 HWB
420F2/IT HWC, HWD 19 (5) servotransmisión
20 (5,3) traba
Servotransmisión y Traba 5P-6718 Servotransmisión y Traba 7T-3251
430F2/IT HWE, HWG 15 (3,9) manual
19 (5) servotransmisión
20 (5,3) traba
238-5080 manual
5P-6718 servotransmisión y traba
9G-5127 manual
7T-3251 servotransmisión y traba
Retroexcavadora cargadora Cambio de cárter del motor Cambio del filtro de DEF Cambio de correa (ondulada)
Modelo
de ventas
Prefijo
del número
de serie
Elemento del respiradero Elemento de filtro Sin A/C Con A/C
415F2/415F2 IL HWA/PF4 - - 422-0662 370-0041
416F2 HWB 339-1048 495-1507 390-0533 390-0537
420F2/IT HWC, HWD
430F2/IT HWE, HWG
Retroexcavadora cargadora Cambio de aceite hidráulico
Modelo
de ventas
Prefijo
del número
de serie
Cantidad de aceite de Hydo Advance en litros (gal EE.UU.) Respiradero
415F2 HWA/PF4 40 (10,6) 9R-9925
416F2 HWB
420F2/IT HWC, HWD
430F2/IT HWE, HWG
Retroexcavadora cargadora Cambio de refrigerante (ELC) del sistema de enfriamiento
Modelo
de ventas
Prefijo
del número
de serie
Sin A/C: cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) Con A/C: cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.)
415F2/415F2 IL HWA/PF4 14,5 (3,8) 16,5 (4,4)
416F2 HWB 21,5 (5,7) 22,5 (5,9)
420F2/IT HWC, HWD
430F2/IT HWE, HWG

Especificaciones técnicas

*Las dimensiones en la lista pueden variar según la configuración de la máquina.

Modelo de ventas Peso en orden de trabajo mínimo Peso en orden de trabajo máximo (capacidad ROPS)
415F2 15.207 lb (6.898 kg) 24.251 lb (11.000 kg)
415F2 IL 14.035 lb (6.366 kg) 17.637 lb (8.000 kg)
416F2 15.207 lb (6.898 kg) 24.251 lb (11.000 kg)
420F2/420F2 IT 17.033 lb (7.726 kg)
430F2/430F2 IT 18.364 lb (8.330 kg)

Altura total de transporte
Cargador de inclinación sencilla

Cucharón de uso general
de 1,0 yd3 (0,76 m3)

Cucharón de uso general
de 1,25 yd3 (0,96 m3)

Cucharón de uso múltiple
de 1,31 yd3 (1,00 m3)

Cucharón de uso múltiple con horquillas
de 1,31 yd3 (1,00 m3)

Brazo estándar Brazo extensible Brazo estándar Brazo extensible Brazo estándar Brazo extensible Brazo estándar Brazo extensible
415F2 11' 9" (3.577 mm)
11' 11" (3.631 mm) 11' 9" (3.577 mm) 11' 11" (3.631 mm) 11' 9" (3.577 mm) 11' 11" (3.631 mm) 11' 9" (3.577 mm) 11' 11" (3.631 mm)
415F2 IL 11' 9" (3.577 mm) 11' 9" (3.577 mm) 11' 9" (3.577 mm) 11' 9" (3.577 mm)
416F2 11' 9" (3.577 mm) 11' 11" (3.631 mm) 11' 9" (3.577 mm) 11' 11" (3.631 mm) 11' 9" (3.577 mm) 11' 11" (3.631 mm) 11' 9" (3.577 mm) 11' 11" (3.631 mm)
420F2/420F2 IT
430F2/430F2 IT

Compre piezas CAT® originales

Compre en línea filtros Cat originales, piezas del motor y otras piezas para el mantenimiento, desgaste y reparación para su equipo Cat, y se lo llevamos a su puerta.

Comprar piezas
Compre piezas Cat originales
Compre piezas Cat originales