Moteur réusiné
Moteur réusiné

Moteurs Cat® Reman :
Puissance et assistance légendaires

Lorsqu'il est temps de rénover, de réparer ou d'acheter un moteur de remplacement pour un camion routier, pensez à Cat® Reman. Les moteurs Cat Reman sont réusinés pour retrouver un état comme neuf. Les propriétaires et conducteurs de moteurs Cat Reman ont accès à des services et une assistance précieux de Cat grâce à notre réseau de concessionnaires Cat agréés.

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Les moteurs Cat® à usage intensif se trouvent sous les capots de plus d'un million de camions routiers à travers l'Amérique du Nord, alimentant des applications de gamme moyenne à élevée.

Et bien que les moteurs Cat soient conçus pour durer, ils auront éventuellement besoin de réparations, de rénovations ou d'un remplacement. C'est là qu'intervient la gamme de moteurs de camions réusinés de Caterpillar. Soutenus par une gamme de pièces de rechange et de kits, les moteurs Cat Reman sont conçus pour offrir une qualité comme neuve pour des cycles de vie supplémentaires.

 

Une solution prête à l'emploi pour votre camion

 

Que faire si votre moteur Cat est prêt pour une révision complète ? Un moteur Cat Reman est une solution prête à l'emploi, ce qui signifie qu'il est entièrement assemblé et testé en termes de qualité pour votre camion. Regardez cette vidéo pour plus de détails :

de

Pour les sous-titres, cliquez sur l'icône de sous-titrage situé dans la barre d’outils inférieure.

 

Le processus derrière Cat Reman

 

Lorsque vous achetez un moteur Cat Reman, vous payez le coût du moteur lui-même, ainsi qu'un dépôt de contrepartie. Lorsque vous retournez l'ancienne contrepartie à votre concessionnaire Cat agréé, celui-ci l'inspecte et émet un remboursement de la contrepartie1 en fonction de l'état de la contrepartie. Vous pouvez utiliser ce remboursement de la contrepartie comme crédit pour l'achat d'un moteur Cat Reman complet.

Une fois que le concessionnaire inspecte et approuve la contrepartie, celle-ci passe par un processus intensif de réusinage et de récupération dans l'une des installations de réusinage de Caterpillar. Là-bas, les composants sont démontés en pièces individuelles, nettoyés et inspectés.

Ensuite, ils sont réusinés selon les spécifications de performance d'origine de Caterpillar avec des mises à jour d'ingénierie critiques. En fin de compte, les moteurs Cat Reman offrent des performances comme neuves et sont disponibles pour les clients à une fraction du prix d'un moteur neuf lorsque vous retournez votre contrepartie.2

 

Un large éventail d'options de moteurs

 

Votre concessionnaire Cat agréé peut vous aider à déterminer si vous avez besoin de réparations, d'une remise à neuf ou d'un remplacement complet du moteur. L'intégration de moteurs Cat Reman entièrement assemblés peut réduire votre temps de réparation et, lorsque vous retournez votre contrepartie, vous permettre même d'économiser de l'argent.2 La bonne nouvelle, c'est que Cat Reman propose une option de moteur pour de nombreuses applications routières.

 

Remplacement des moteurs et des composants de moteur par des pièces Cat Reman

 

Certains des composants que vous pouvez obtenir pour une réparation ou une remise à neuf de moteur incluent des kits de métaux précieux, des compresseurs d'air, des packs de cylindres, des injecteurs, des pompes à huile, des turbocompresseurs... et la liste ne s'arrête pas là.

Les moteurs Cat Reman pour applications moyennes — C7, 3116, 3126, 3126B/3126E — sont couverts par une garantie limitée Caterpillar de 36 mois, 150 000 miles ou 3 600 heures3 contre les défauts de matériaux et/ou de fabrication de Caterpillar, avec une couverture pour le remorquage pendant les 12 premiers mois. Ils sont livrés entièrement assemblés avec le compresseur d'air, le faisceau de câblage principal du moteur, le module de commande électronique et tous les capteurs du moteur pour une révision générale rapide et efficace.

Si vous utilisez des applications lourdes — moteurs Cat C-10, C-12, C13 ACERT, C-15, C15 ACERT et 3406 — vous avez des options. Les composants Cat Reman sont couverts par une garantie limitée Caterpillar de 24 mois identique à celle de produits neufs3 contre les défauts de matériau et vices de fabrication.

  • Les moteurs Cat Reman complets sont entièrement assemblés pour une révision générale rapide et efficace. Le module de commande électronique (ECM), le faisceau de câblage moteur, l'ensemble des capteurs ainsi que l'ensemble complet des conduites d'huile et de carburant sont inclus.

  • Les moteurs Cat Reman complets avec des composants neufs sont livrés avec des blocs-cylindres, des vilebrequins et des culasses neufs, rendant ainsi possibles encore plus de révisions générales futures. Vous pouvez également passer à un modèle de moteur plus récent ou rééquiper votre camion avec une autre marque de moteur.4

En plus des moteurs Cat Reman complets, vous pouvez trouver des blocs longs Cat Reman, des blocs longs Cat Reman avec des composants neufs, ainsi que des blocs courts Cat Reman. Toutes les options sont couvertes par une Garantie limitée Caterpillar identique à celle des produits neufs3 contre les défauts de matériaux et/ou de fabrication de Caterpillar.

NOUS GARDONS NOS MOTEURS DE CAMIONS SUR LA ROUTE

Découvrez comment les moteurs de camions routiers Cat® bénéficient d'entretien et d'assistance tout au long de leur durée de vie.

OBTENEZ LA PUISSANCE CAT
Moteur réusiné dans la machine
Moteur réusiné dans la machine

 

La qualité Caterpillar à chaque étape

 

Alors, comment pouvez-vous démarrer le processus ? Tout d'abord, contactez votre concessionnaire Cat agréé pour choisir l'option de réparation qui vous convient. En voici quelques-unes à considérer :

Les moteurs Cat Reman sont démontés, nettoyés, inspectés, récupérés et réusinés selon les spécifications de performance d'origine de Caterpillar, avec des mises à jour d'ingénierie critiques. Ensuite, ils sont testés pour garantir des performances comme neuves. Choisissez Cat Reman si votre contrepartie actuelle est encore en bon état. De cette façon, vous obtenez la qualité souhaitée à un prix avantageux avec le retour de la contrepartie.2

Les moteurs Cat Reman avec des composants neufs vous donnent la possibilité de repartir à zéro et de réinitialiser le cycle de vie du moteur. Ils contiennent des blocs-cylindres, des vilebrequins et des culasses entièrement neufs. Cela vous offre une durée de vie accrue, un potentiel de révision générale amélioré et une tranquillité d'esprit. Avec cette option, vous n'avez pas à vous inquiéter si votre contrepartie est endommagée, car nous acceptons la plupart des contreparties, même rouillées et corrodées. C'est comme réinitialiser votre moteur et donner un nouveau départ au cœur de votre camion.

 

Une solution prête à l'emploi pour votre camion

 

Donc, si le moment est venu d'effectuer une révision générale du moteur de votre camion routier, parlez des produits Cat Reman avec votre concessionnaire Cat agréé local. Il vous aidera à choisir l'option de réparation qui vous convient le mieux.

Découvrez les moteurs Cat Reman et les blocs longs pour trouver le moteur routier adapté à votre application dès aujourd'hui.

 

1Des directives supplémentaires s'appliquent. Contactez votre concessionnaire Cat agréé pour plus d'informations.
2Les économies sont basées sur le retour de la contrepartie ; des conditions s'appliquent.
3La garantie peut varier selon le modèle et l'application ; des limitations s'appliquent. Pour obtenir tous les détails concernant la Garantie limitée Caterpillar applicable, contactez un concessionnaire Cat agréé.
4Certaines exclusions s'appliquent.

 

 

   


CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT® AGRÉÉ

 

 

LE CENTRE DES MOTEURS DE CAMIONS CAT

Découvrez des conseils, des outils, des vidéos et bien plus pour l'entretien du moteur de votre camion routier Cat.

ACCÉDER MAINTENANT
Moteur réusiné dans la machine
Moteur réusiné dans la machine

 

 

 

 

Articles populaires sur les moteurs de camions routiers Cat

 

Tirez le meilleur parti de votre moteur de camion routier avec des informations sur les options de réparation et bien plus encore.