Caterpillar Inc. lance ses chargeurs à bras télescopique Cat® nouvelle génération. Destinés aux clients de la vente au détail et de la location, les modèles Cat TH0642, TH0842, TH1055 et TH1255 remplacent les machines TL642, TL943, TL1055 et TL1255 précédentes.
IRVING, Texas, le 7 janvier 2025―Caterpillar Inc. lance ses chargeurs à bras télescopique Cat® nouvelle génération. Destinés aux clients de la vente au détail et de la location, les modèles Cat TH0642, TH0842, TH1055 et TH1255 remplacent les machines TL642, TL943, TL1055 et TL1255 précédentes.
Kevin Coleman
Consultant senior en produits
Cat Telehandlers
Les nouveaux chargeurs à bras télescopique Cat sont équipés du moteur Cat 3.6TA (avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission), qui répond aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne. Le moteur 74 ch (55 kW) est doté d'un filtre à particules diesel (DPF) sans entretien et ne nécessite pas de fluide d’échappement diesel (DEF). Pour les modèles TH0842, TH1055 et TH1255, une option 115 ch (86 kW) utilise également la technologie de réduction catalytique sélective (SCR).
Les chargeurs à bras télescopique offrent trois options de poste de conduite : toit ouvert, cabine fermée avec chauffage et cabine fermée avec chauffage et climatisation. L'habitacle repensé offre une disposition ergonomique des commandes, une colonne de direction inclinable de série ainsi qu'un nouveau moniteur LCD couleur qui affiche des informations sur la machine dans quatre langues : anglais, français, espagnol ou portugais. Le moniteur intègre également l'affichage de la caméra de recul de série lors de la marche arrière, et il est possible d'afficher l'image de la caméra en continu en appuyant sur la touche programmable de la caméra. Parmi les autres équipements de série, citons le contacteur de présence du conducteur sur le siège, qui empêche le fonctionnement de la machine lorsque le conducteur n'est pas assis. Le système d'indication de stabilité de charge (LSI) en option fournit des alertes visuelles et sonores au conducteur concernant la stabilité de la machine vers l'avant lors de la manutention d'une charge.
Le manipulateur à commande pilote garantit des performances multifonction prévisibles et fluides ainsi qu'une parfaite maîtrise des fonctions de déploiement/rétractation et de relevage/abaissement de la flèche. Les clients ont désormais le choix de l'interface d'attache : IT ou Standard TH. Plus petite et plus légère que l'attache de type IT, la nouvelle attache rapide Standard TH offre une meilleure visibilité sur la fourche et une capacité de charge accrue lorsqu'elle est utilisée avec la flèche en position déployée. Les chargeurs à bras télescopique Cat nouvelle génération sont également dotés d'un système hydraulique auxiliaire de série pour prendre en charge les accessoires Cat à commande hydraulique.
Pour favoriser les économies de carburant et réduire les temps d'arrêt, les chargeurs à bras télescopique Cat sont équipés d'une fonction de coupure de ralenti du moteur configurable.
Le moniteur des chargeurs à bras télescopique Cat est doté d'un système de sécurité par code pour plusieurs utilisateurs, qui prend en charge jusqu'à 50 codes de conducteur afin de protéger les machines contre le vol et l'utilisation non autorisée sur le chantier.
Les nouveaux modèles TH offrent des intervalles d'entretien prolongés ainsi qu'un outil d'entretien en attente de brevet pour une inspection rapide des chaînes et des patins d'usure de la flèche. Les sections de la flèche, le châssis, le châssis de stabilisateur et les pieds de stabilisateur sont couverts par une garantie de 5 ans et 5 000 heures.
Équipé de la télématique standard Product Link™ Elite, le système fournit des informations critiques sur le fonctionnement de la machine aux gestionnaires de flotte. La fonctionnalité de mise à jour à distance permet de mettre à jour le logiciel sans avoir à se rendre chez le concessionnaire, et la fonctionnalité de dépistage des pannes à distance fournit des diagnostics en temps réel, ainsi que des modifications à distance des paramètres et des réglages de la machine.
Caterpillar présentera la nouvelle génération de chargeurs à bras télescopique Cat au salon World of Concrete 2025, sur le stand C6061.
Les chargeurs à bras télescopique nouvelle génération devraient être disponibles au 2e trimestre 2025. Pour plus d'informations sur les nouveaux chargeurs à bras télescopique, contactez un concessionnaire Cat ou rendez-vous sur la page cat.com.
Modèle |
TH0642 |
TH0842 |
TH1055 |
TH1255 |
Moteur |
Cat® C3.6TA |
Cat® C3.6TA |
Cat® C3.6TA |
Cat® C3.6TA |
Puissance brute ISO 14396, ch (kW) |
74 (55) |
74 (55) |
74 (55) |
74 (55) |
Option de puissance brute ISO 14396, ch (kW) |
S.O. |
115 (86) |
115 (86) |
115 (86) |
Poids en ordre de marche, lb (kg) |
21 647 (9819) |
23 366 (10 599) |
29 838 (13 534) |
31 238 (14 169) |
Hauteur de levage maximale, ft (m) |
42,1 (12,8) |
42,1 (12,8) |
54,6 (16,6) |
54,6 (16,6) |
Portée avant maximale, ft (m) |
27,6 (8,4) |
27,6 (8,4) |
41 (12,5) |
41 (12,5) |
Vitesse de translation en marche avant, mph (kph) |
19 (30) |
20 (31) |
18 (30) |
18 (30) |
Vitesse de translation en marche arrière, mph (kph) |
14 (22) |
14 (22) |
13 (22) |
13 (22) |
Pression hydraulique auxiliaire, psi (bar) |
4 061 (280) |
4 061 (280) |
4 061 (280) |
4 061 (280) |
Débit hydraulique auxiliaire, gpm (lpm) |
14,5 (55) |
14,5 (55) |
14,5 (55) |
14,5 (55) |
# # #
À propos de Caterpillar :
avec des ventes et des recettes s'élevant à 67,1 milliards de $ en 2023, Caterpillar Inc. est le premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel pour chantiers, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Depuis presque 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur et durable, et sommes engagés en faveur d'un futur avec une empreinte en carbone réduite. Nos produits et services innovants, qui bénéficient de l'assistance de notre réseau mondial de concessionnaires, apportent une valeur exceptionnelle qui permet aux clients de réussir. Caterpillar opère sur tous les continents, principalement dans trois principaux segments (Secteurs de la construction, Secteurs des ressources et Énergie et Transport) et propose des financements et des services associés via son segment Financial Products. Visitez notre site caterpillar.com ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Note à l'attention des rédacteurs : les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, MineStar, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
Offrant une puissance exceptionnelle, la pelle hydraulique 325 Cat® est dotée de technologies standard faciles à utiliser, telles que Cat Grade avec 2D, Grade Assist, Lift Assist et Payload, qui contribuent à améliorer la productivité en permettant aux conducteurs de travailler avec précision, efficacité et rapidité.
En savoir plusConçue pour offrir la longue portée nécessaire au chargement/déchargement des barges et aux applications dans les grands parcs à ferraille, la nouvelle Pelle pour manutention MH3295 Cat® sera équipée d'une pompe de rotation spécifique pour des mouvements fluides et coordonnés, ainsi que d'un train de roulement à larges chaînes pour une stabilité et des performances optimales.
En savoir plusLa nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® à usage intensif offre une faible consommation de carburant grâce à un ventilateur à vitesse variable, un circuit hydraulique à détection de charge, des commandes intuitives et des godets Série Performance.
En savoir plusCaterpillar a récemment lancé une bibliothèque complète de vidéos explicatives à l’intention des clients qui préfèrent effectuer eux-mêmes l’entretien et les réparations de leur équipement.
En savoir plus