Caterpillar는 세계에서 가장 안정적인 엔진과 변속기를 제작하는 것으로 명성이 높습니다. 하지만 이것이 다가 아닙니다. Caterpillar는 다양한 시장에서 쌓은 수십 년의 풍부한 경험을 살려 OEM의 작업 요구에 적합한 성능을 갖춘 Cat 동력전달장치 계통을 개발했습니다.
OEM의 작업 용도에 맞춰 최적화한 Cat 동력전달장치 계통은 다른 동력전달장치 구성품과 원활하게 통합되고 통신하여 고객이 요구하는 수준의 동력, 변속 옵션 및 작동 용이성을 제공합니다. 이 완벽한 동력전달장치 솔루션은 연료 효율을 높이고 원활한 작동 능력을 제공하므로, 수명 주기 가치를 향상시킵니다. 모든 Cat 동력전달장치의 강인성과 내구성은 혁신적인 엔지니어링으로부터 비롯됩니다. Caterpillar는 전 세계의 다양한 산업 현장에서 OEM과 협력하면서 검증된 동일한 역량을 제공할 준비가 되어 있습니다.
Caterpillar에서는 다양한 종류의 중부하 작업용 내측 및 외측 유성기어 구동 축을 제공합니다.
Cat® 차축은 고르지 않은 지형이나 불모지에서 높은 내구성, 낮은 소음 수준 및 견인력 제어장치를 제공합니다. Caterpillar에서는 다양한 모델과 부하 용량을 제공합니다. Caterpillar의 중부하 작업용 설계는 모든 지형의 작업 중에 발생하는 다양한 유형의 충격 부하도 견딜 수 있습니다.
Caterpillar에서는 구성품 및 기타 동력전달장치 계통과 통합할 수 있도록 각각의 변속기를 개발합니다.
임업, 기관차, 자재 처리, 농업 및 광업과 같이 다양한 업계에 종사하는 OEM들이 Caterpillar의 도움을 받아 변속기를 설계 및 제조합니다. Caterpillar에서는 엔진, 차축, 전자장치, 유압장치 및 운전자 인터페이스를 포함한 구성품 및 기타 동력전달장치 계통과 통합하여 최대의 동력을 전달하는 동시에 전체 동력전달장치 계통의 성능을 최적화할 수 있도록 각각의 변속기를 개발합니다.
Caterpillar에서는 농업과 관련 산업 분야에 서비스를 제공해온 수십 년의 경험을 살려 오늘날 수많은 OEM이 안고 있는 과제를 해결하기 위한 다양한 솔루션을 개발했습니다. Caterpillar에서는 농업 분야에 서비스를 제공하는 OEM과의 협력을 통해 새로운 대용량, 고효율 직접 구동 변속기를 생산했습니다.
Caterpillar® 휠 로더, 광산용 트럭, 트랙형 트랙터, 휠 트랙터 스크레이퍼 및 목재 스키더에 사용되는 유성기어 최종 드라이브가 OEM에게 제공됩니다.
그 특징은 다음과 같습니다.
엔진 속도와 마력에 적합한 토크 컨버터는 차량 성능에 상당히 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. OEM Solutions Group은 모든 광산용 장비 공급자의 매우 다양한 유형과 크기의 컨버터를 OEM에게 제공할 수 있습니다.
특정 작업에 적합한 다양한 구성으로 사용 가능