<ul><li>Gebruik uw Cat lader met algemeen beschikbare uitrustingsstukken die u mogelijk al hebt.</li><li>Vereenvoudig uitrustingsbeheer in gemengde fleets.</li><li>Voldoe aan de ISO237727:2009-norm voor laderkoppelingen.</li></ul>
<ul><li>Het is niet nodig om in te leveren op prestaties: dit koppelingssysteem is ontworpen en gebouwd voor uw Cat wiellader.</li>
<li>Statisch kantelmoment is 2% beter, opbreekkracht is 4% beter dan koppelingen van derden of OEM-koppelingen.</li>
<li>Koppelingsgewicht en offset zijn ook verminderd.</li>
</ul>
<ul><li>Selecteer de volledige OEM-oplossing voor productiviteit op de werkplaats.</li>
<li>U hebt één punt voor alles, van tandpunt tot radiateur, bij uw lokale Cat dealer.</li>
<li>De koppeling wordt ondersteund door een lijn VCE-compatibele laadbakken en uitrustingsstukken die zijn geoptimaliseerd voor Cat laders.</li>
</ul>