RM600

RM600 Freesmachines Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal bedrijfsgewicht
78484 lb
35600 kg
Frees-/stabilisatiebreedte
8 ft
2.44 m
Brutovermogen
637 hp
475 kW

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Efficiënt vermogen en prestaties

Efficiënt vermogen en prestaties

        
  • De krachtige Cat® C18 motor voldoet aan de regionale emissienormen.
  •     
  • Een elektronisch gestuurd vierwielaandrijvingssysteem met vier pompen in combinatie met een goed uitgebalanceerd machinegewicht zorgt voor maximale tractie en mobiliteit.
  •     
  • De gewichtsverdeling tussen voor en achter zorgt voor stabiliteit bij zware sneden.
  •     
  • De op de hoeken van de machine geplaatste wielen zorgen voor de kleinste draaicirkel binnen en buiten om u te helpen manoeuvreren in krappe ruimtes: alleen voorwielen, alleen achterwielen, krabbesturing en gecoördineerde besturing.
  •     
  • De totale machinelengte van 8,72 m (28.61 ft) helpt de productiviteit en wendbaarheid te verbeteren in compacte ruimtes.
  •     
  • Vier in hoogte verstelbare poten bieden tot 14% (8 graden) positieve of negatieve helling aan elke kant bij het werken op oneffen terrein of om tractie te behouden bij uitdagende bodemstabilisatietoepassingen.
  •     
  • De rotor met riemaandrijving zorgt voor een vlakke snede aan de rechterkant. 
Maximaliseer de productiviteit en mengkwaliteit vanuit de cabine

Maximaliseer de productiviteit en mengkwaliteit vanuit de cabine

        
  • Geavanceerde elektronische functies met automatische belastingsregeling helpen bij het leveren van een ideale mengkwaliteit en het handhaven van de productie-efficiëntie door de machinesnelheid aan te passen aan de materiaalomstandigheden.
  •     
  • Gebruik het volledige scala aan rotorsnelheden zonder uw stoel te verlaten.
  •     
  • Wijzig de materiaalgradatie gemakkelijk door de voorste en achterste mengkamerluiken te verstellen en een eenvoudig af te lezen indicator op het aanraakscherm informeert de machinist over de luikposities. 
  •     
  • Om de bediening voor machinisten te vereenvoudigen, kan de hydraulische neerwaartse druk op het achterluik worden aangepast wanneer de zweeffunctie wordt gebruikt om automatisch de gewenste luikpositie te handhaven.
  •     
  • Functies voor beëindigen en terug naar graven helpen machinisten tijd te besparen en consistentie te behouden met een simpele druk op de knop.
Zicht en comfort voor de machinist

Zicht en comfort voor de machinist

        
  • De standaard FOPS-cabine is voorzien van verwarming en airconditioning voor een comfortabele werkomgeving en is voorbereid voor audio met luidsprekers.
  •     
  • Regel uw gewenste zichtlijnen vanuit de stoel van de machinist met de over de volledige breedte verschuifbare en over 180º draaibare cabine. 
  •     
  • Aanraakschermen kunnen in de gewenste kijkhoek worden geplaatst.
  •     
  • Het zicht van de machinist op het snijpad is verbeterd met glas van vloer tot plafond en een schuine ruit aan de rechterkant biedt een duidelijk zicht op de voorkant van de snijkamer.
  •     
  • Een verwarmde luchtgeveerde stoel met goed zichtbare veiligheidsgordel is voorzien van een voor- en achterwaartse verstelling om het comfort en het zicht van de bestuurder te verbeteren.
  •     
  • Prestaties en veiligheid kunnen worden verbeterd met standaard- en optionele camera's waarvan de beelden worden bekeken op grote displays in de cabine:
        
  1. Het zicht naar voren en achteren is verbeterd met voor en achter gemonteerde camera's met op het scherm configureerbare geleidingslijnen
  2.     
  3. Obstakelvermijding en gradatieresultaten kunnen worden bekeken met camera's die boven het voor- en achterluik van de mengkamer zijn gemonteerd
  4.     
  5. Het zicht op elke zijde van de machine kan worden uitgebreid met een upgrade naar op de zijkant gemonteerde camera's
        
  • Handige functies zijn onder meer USB-poorten voor opladen, 12 VDC-aansluitingen, meerdere opbergvakken, telefoon- en bekerhouders.
Eenvoudig te bedienen, gemakkelijk te leren

Eenvoudig te bedienen, gemakkelijk te leren

        
  • Stem de machinefuncties gemakkelijk af op de gradatiespecificaties via de 25 cm (10 in) displays met kleurenaanraakscherm en drukknoppen.
  •     
  • Bedieningselementen zijn ergonomisch geplaatst en per functie gegroepeerd voor snelle en gemakkelijke toegang.
  •     
  • Een multifunctionele joystick brengt snelheid, achterbesturing en primaire rotorbediening binnen handbereik.
  •     
  • Nauwkeurige controle van de machine wordt gerealiseerd door middel van handwielbesturing.
  •     
  • Start de motor met een drukknop; gebruik een Bluetooth sleutelhanger of de machinist-ID toegangscode voor extra beveiliging en om opgeslagen machinistenvoorkeuren en -profielen op te roepen bij het inloggen. 
Optionele sproeisystemen presteren met precisie

Optionele sproeisystemen presteren met precisie

        
  • Er zijn additiefsystemen op basis van water en emulsie beschikbaar voor diverse toepassingen.
  •     
  • De dosering van het additief wordt gecontroleerd met een computergestuurd meetsysteem voor nauwkeurigheid.
  •     
  • Pas de spuitbreedte aan door de sproeikoppen in of uit te schakelen via het aanraakschermen in de cabine.
  •     
  • Sproeibalken schuiven gemakkelijk uit aan beide zijden voor inspectie, reiniging en onderhoud.
  •     
  • De duwstang wordt op maaiveldhoogte in de trekhaak opgeborgen, zodat hij gemakkelijk toegankelijk is.
  •     
  • Een breed scala aan variabele stroomsnelheden helpt bij het voldoen aan specificaties:
        
  1. Waterstroomsnelheden van 30-1900 liter per minuut (8-500 gallon per minuut)
  2.     
  3. Emulsiestroomsnelheden van 30-850 liter per minuut (8-225 gallon per minuut)
        
  • Het emulsiesproeisysteem kan bitumenemulsie of water leveren met zelfreinigende sproeiers die zijn ontworpen om het onderhoud te verminderen en een consistent sproeipatroon te bieden.
  •     
  • Stel het sproeisysteem eenvoudig in om vloeibare additieven af te leveren volgens de specificaties:
        
  1. Handmatig of automatisch
  2.     
  3. Volume per minuut
  4.     
  5. Volume per m2 (yd2) )
  6.     
  7. Percentage materiaaldichtheid
Duurzaam en betrouwbaar snijsysteem

Duurzaam en betrouwbaar snijsysteem

        
  • De rotoraandrijving is voorzien van een hydraulisch bediende, zwaar uitgevoerde droge koppeling die niet hoeft te worden afgesteld.
  •     
  • Elektronisch gestuurde bescherming van de aandrijflijn.
  •     
  • Twee sterke, zesribbige riemen met automatische riemspanning om slippen te voorkomen. 
  •     
  • Freesmogelijkheid in twee richtingen.
  •     
  • Duurzame, sterke freeskamer met variabel volume.
  •     
  • Visuele indicatoren informeren het grondpersoneel over de snijdiepte en de positie van de rotor bij het werken rond obstakels.

Productspecificaties voor RM600

Maximaal bedrijfsgewicht 78484 lb 35600 kg
Opmerking (1) Het maximale gewicht is bij benadering en omvat de basismachine, alle opties, koelvloeistof, smeermiddelen, rotor, volle brandstoftank, volle watertank, volle DEF-tank en een machinist van 75 kg (165 lb). Het maximale gewicht is bij benadering en omvat de basismachine, alle opties, koelvloeistof, smeermiddelen, rotor, volle brandstoftank, volle watertank, volle DEF-tank en een machinist van 75 kg (165 lb).
Frees-/stabilisatiebreedte 8 ft 2.44 m
Maximale frees-/stabilisatiediepte 20 in 508 mm
Rotoropties System K System K
Rotoraandrijving Riem Riem
Bedrijfssnelheid 213 ft/min 65 m/min
Maximale rijsnelheid 7.5 mph 12.1 km/h
Brutovermogen 637 hp 475 kW
Motorvermogen 629 hp 469 kW
Motortype Cat C18 Cat C18
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V
Versienummer 01A 01A
Lengte 28.61 ft 8.72 m
Breedte 9.8 ft 3 m
Maximale hoogte 11.5 ft 3.5 mm
Wielbasis 23.13 ft 7.05 m
Bodemvrijheid 19.9 in 506 mm
Inhoud van brandstoftank 325 gal (US) 1230 l
DEF-tank 12.4 gal (US) 47 l
Koelsystemen 26.1 gal (US) 99 l
Motorolie 18 gal (US) 68 l
Hydrauliekolietank 31.7 gal (US) 120 l
Spoelwatertank 120 gal (US) 454 l
Recycleerbaarheid 98% 98%

RM600 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare armleuningen
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • 180° draaibare cabine
  • Voorbereid voor audio met luidsprekers
  • Over de volle breedte schuivende cabine met verwarming en airconditioning
  • Starten met drukknop
  • Goed zichtbare oprolbare veiligheidsgordel
  • Stuurgeleiders op het scherm
  • Kleurenaanraakschermen (2)
  • 12 V- en USB-voedingsaansluitingen

AANDRIJFLIJN

  • Luchtfilter met twee elementen en voorfilter
  • Cat® Extended Life koelvloeistof (ELC) met bescherming tot -37 °C (-35 °F)
  • Automatisch omkerende, op koelvraag reagerende ventilator
  • Beheer stationair toerental motor
  • Automatische lastregeling
  • Vier besturingsmodi
  • Continue aandrijving op alle wielen
  • Elektronisch differentieel
  • Hellingsregeling

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Dynamo van 150 A
  • 24 V laadsysteem
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • Externe start-/oplaadaansluiting
  • Onderhoudsvrije accu's van 1000 CCA (4)

ROTORAANDRIJFSYSTEEM

  • Elektronische bescherming van de aandrijflijn
  • Automatische diepteregeling
  • Hydraulisch bediende droge koppeling
  • Planetaire versnellingsbak met 2 versnellingen
  • Zes rotortoerentallen
  • Mengkamer met variabel volume
  • System K rotor
  • Gereedschapshouderbescherming - wig

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Cat VisionLink™
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)
  • Kijkglazen voor vloeistofniveau
  • Aansluitpunten voor servicelamp
  • Luchtcompressor
  • Afsluitbare opbergruimte
  • Tray voor laadbakbits

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaars op maaiveldhoogte (4)
  • Claxon (voor en achter)
  • FOPS-cabine
  • ROPS
  • Platformhandgrepen en beschermrails
  • Inklapbare achteruitkijkspiegels
  • Verlichte toegangsladder
  • Machinist-ID profiel
  • LED-werklampen
  • Camera's aan voor- en achterzijde
  • Camera's voor- en achterluik van de rotorkamer

RM600 Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Cat BIO HYDO™ Advanced biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • CE-certificaat

SPROEISYSTEMEN

  • Watersproeisysteem
  • Emulsiesproeisysteem
  • Duwstang

ROTORAANDRIJFSYSTEEM

  • Gereedschapshouder - 20 mm schachtbits
  • Gereedschapshouder - 22 mm schachtbits

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting
  • Hydraulisch aangedreven rotordraaivoorziening met handbedieningskastje
  • Hogedrukreinigingssysteem
  • Magnetisch onderhoudslampje
  • Pneumatisch bitverwijderingsgereedschap

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Bluetooth sleutelhanger
  • LED-weglichten
  • Inklapbare LED veiligheidszwaailamp
  • Inklapbare zijzichtcamera's (2)

Vergelijk RM600 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Freesmachine/Stabilisator RM600

Freesmachine/Stabilisator RM600

Freesmachine/Stabilisator RM600

Freesmachine/Stabilisator RM600

Freesmachine/Stabilisator RM600

Freesmachine/Stabilisator RM600

Freesmachine/Stabilisator RM600

Freesmachine/Stabilisator RM600

Freesmachine/Stabilisator RM600

Freesmachine/Stabilisator RM600
Freesmachine/Stabilisator RM600
Freesmachine/Stabilisator RM600
Freesmachine/Stabilisator RM600
Freesmachine/Stabilisator RM600
Freesmachine/Stabilisator RM600
Freesmachine/Stabilisator RM600
Freesmachine/Stabilisator RM600
Freesmachine/Stabilisator RM600

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  RM600

Meer aanbiedingen bekijken