RM400

Freesmachines RM400

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal bedrijfsgewicht
57232 lb
25960 kg
Frees-/stabilisatiebreedte
96 in
2438 mm
Brutovermogen
415.7 hp
310 kW

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Eenvoudig te bedienen, gemakkelijk te leren

Eenvoudig te bedienen, gemakkelijk te leren

  • Stem de machinefuncties gemakkelijk af op de gradatiespecificaties via de 25 cm (10 in) displays met kleurenaanraakscherm en drukknoppen
  • Nauwkeurige machinebesturing door handwielbesturing
  • Bedieningselementen zijn ergonomisch geplaatst en per functie gegroepeerd voor snelle en gemakkelijke toegang
  • Bespaar tijd en zorg voor een consistente diepte voor elke snede met automatische functies voor het verlaten van en terugkeren naar de snijdiepte
  • Motorstart zonder sleutel kan veiligheid en gemak toevoegen met behulp van machinist-ID-codes om door de machinist opgeslagen voorkeuren en profielen op te roepen bij inloggen
Verhoog de prestaties met verbeterd zicht

Verhoog de prestaties met verbeterd zicht

  • Standaard FOPS-cabine met verwarming en airconditioning voor een comfortabele werkomgeving
  • De zichtlijnen zijn geoptimaliseerd met de volledig van links naar rechts schuivende cabine
  • Een verwarmde, 180º draaibare luchtgeveerde stoel met voor- en achterwaartse verstelling verhoogt het comfort en het zicht van de bestuurder
  • Prestaties en veiligheid kunnen worden verbeterd met standaard- en optionele camera's waarvan de beelden worden bekeken op grote displays in de cabine:
  1. Het zicht naar voren en achteren is verbeterd met standaard gemonteerde camera's voor en achter
  2. Het zicht op elke zijde van de machine kan worden aangevuld met optionele op de zijkant gemonteerde camera's
  3. Obstakelvermijding en gradatieresultaten kunnen worden bekeken met optionele camera's die boven het voor- en achterluik van de mengkamer zijn gemonteerd
Efficiënt vermogen met verhoogde mobiliteit

Efficiënt vermogen met verhoogde mobiliteit

        
  • Krijg 19% meer vermogen met de Cat® C9.3B motor die 310 kW (416 hp) vermogen levert en voldoet aan de regionale emissienormen
  •     
  • De totale machinelengte is 44 cm (17 in) korter om de productiviteit en manoeuvreerbaarheid in compacte ruimtes te verbeteren.
  •     
  • Maximaliseer tractie en mobiliteit met standaard, elektronisch geregelde vierwielaandrijving en vier besturingsmodi: alleen voorwielen, alleen achterwielen, krabbesturing en gecoördineerde besturing
Lever superieure mengkwaliteit

Lever superieure mengkwaliteit

  • De geavanceerde elektronische regeling zorgt voor een ideale mengkwaliteit door de rotor op de juiste diepte en de machine op een optimale snelheid te houden
  • Beheer van sortering voor een grote verscheidenheid aan materialen en toepassingen met drie afzonderlijke rotorsnelheden die tijdens bedrijf kunnen worden geselecteerd
  • Gemakkelijk aanpassen van de materiaalsortering door de voorste en achterste mengkamerluiken te verstellen; een eenvoudige meter op het LCD-display houdt de machinist op de hoogte van de luikpositie
  • De zweeffunctie van het luik van de achterste rotorkamer vereenvoudigt de bediening en stelt de machinist in staat de gewenste neerwaartse druk te selecteren
  • Werk efficiënt aan een verscheidenheid van frees- en stabilisatieprojecten met drie rotoropties: Universeel, Combinatie en Spade
Optionele sproeisystemen zorgen voor een nauwkeurige mengkwaliteit

Optionele sproeisystemen zorgen voor een nauwkeurige mengkwaliteit

  • Additiefsystemen voor water en emulsie zorgen ervoor dat aan de specificaties van de mixen wordt voldaan
  • De dosering van het additief wordt nauwkeurig gecontroleerd met een computergestuurd meetsysteem
  • Een breed scala aan variabele stroomsnelheden kan worden geoptimaliseerd voor uiteenlopende toepassingen:
  1. Waterstroomsnelheden van 30-1900 liter per minuut (8-500 gallon per minuut)
  2. Emulsiestroomsnelheden van 30-946 liter per minuut (8-250 gallon per minuut)
  • Stel het sproeisysteem eenvoudig in om vloeibare additieven toe te dienen volgens specificaties: handmatig of automatisch, volume per m2 (yd2) of percentage van materiaaldichtheid
Eenvoudigere service, meer beschikbaarheid

Eenvoudigere service, meer beschikbaarheid

  • Toegang op maaiveldhoogte tot routineonderhoud vereenvoudigt het onderhoud en verbetert de veiligheid
  • De automatisch omkerende koelventilator helpt vuilafzetting te voorkomen en verlengt de onderhoudsintervallen voor reinigen van het koelpakket
  • Het rotoraandrijfsysteem maakt gebruik van automatische lagersmering
  • Zelfsmerende rotorkettingaandrijving is afstellingsvrij en maakt routineonderhoud overbodig
  • Hydraulisch bediende rotorkoppeling hoeft niet te worden afgesteld
  • Ingebouwde diagnosebewakingssystemen in de machine waarschuwen de machinist bij prestatieproblemen en bieden probleemoplossingsinformatie

Productspecificaties voor RM400

Maximaal bedrijfsgewicht 57232 lb 25960 kg
Frees-/stabilisatiebreedte 96 in 2438 mm
Maximale frees-/stabilisatiediepte 20 in 508 mm
Bedrijfssnelheid 2.97 mph 4.8 km/h
Maximale rijsnelheid 6.8 mph 11 km/h
Rotoropties Universeel, Combinatie, Spade Universeel, Combinatie, Spade
Rotorsnelheid - eerste (bij 2100 tpm van de motor) 108 tpm 108 tpm
Rotorsnelheid - tweede (bij 2100 tpm van de motor) 134 tpm 134 tpm
Rotorsnelheid - derde (bij 2100 tpm van de motor) 159 tpm 159 tpm
Brutovermogen 415.7 hp 310 kW
Motortype Cat C9.3B Cat C9.3B
Inhoud van brandstoftank 279 gal (US) 1056 L
Lengte 31.4 ft 9.56 m
Breedte 9.8 ft 3 m
Maximale hoogte 11.5 ft 3.5 m
Wielbasis 20.7 ft 6.32 m
Bodemvrijheid 19.7 in 500 mm

RM400 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING

  • Verstelbare armleuningen
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Voorbereid voor audio met luidsprekers
  • Over de volle breedte schuivende cabine met verwarming en airconditioning
  • Starten met drukknop
  • Verlichte toegangsladders aan twee zijden
  • Goed zichtbare oprolbare veiligheidsgordel
  • Besturing met miniwiel
  • Multifunctionele rijhendel
  • Stuurgeleiders
  • Interface voor de machinist met kleurenaanraakscherm

AANDRIJFLIJN

  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
  • Luchtfilter met twee elementen en voorfilter
  • Extended Life koelvloeistof met bescherming tot -37 °C (-35 °F)
  • Op de koelvraag reagerende ventilator met automatische omkering
  • Vier besturingsmodi
  • Aandrijving op alle wielen
  • Elektronisch differentieel
  • Oliebadremsysteem
  • Aandrijflijnbescherming

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Dynamo van 150 A
  • 24 V laadsysteem
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • Externe start-/oplaadaansluiting
  • Twee 1365 CCA onderhoudsvrije accu's

ROTORAANDRIJFSYSTEEM

  • Onderhoudsvrije aandrijfassen
  • Zelfsmerende rollen en lagers
  • Aandrijflijnbescherming met schaarschijf
  • Automatische diepteregeling
  • Hydraulisch bediende droge koppeling
  • Drie rotorsnelheden
  • Mengkamer met variabel volume

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Gegroepeerde filters met toegang op maaiveldhoogte
  • Cat Product Link™
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S)
  • Kijkglazen voor vloeistofniveau
  • Aansluitpunten voor servicelamp
  • Gereedschapskist

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm (voor en achter)
  • Camera's aan voor- en achterzijde
  • Noodstopschakelaars op maaiveldhoogte (3)
  • Claxon (voor en achter)
  • ROPS
  • Platformhandgrepen en beschermrails
  • Spiegels
  • Werklichten (halogeen of LED)

RM400 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING

  • Extra kleurenaanraakscherm

AANDRIJFLIJN

  • Biovriendelijke hydrauliekolie

SPROEISYSTEMEN

  • Watersproeisysteem
  • Emulsiesproeisysteem
  • Duwstang

ROTORAANDRIJFSYSTEEM

  • Bescherming van de aandrijflijn met koppelbegrenzer
  • Rotor - Universal 16
  • Rotor - Universal 18
  • Rotor - Combinatie
  • Opbreekbalk voor klein maken van materiaal

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Geïntegreerde luchtcompressor
  • Pneumatisch bitverwijderingsgereedschap
  • Extra gereedschapskist

VEILIGHEID

  • LED-weglichten
  • Inklapbare LED veiligheidszwaailamp
  • Inklapbare zijzichtcamera's (2)
  • Camera's voor- en achterluik van de rotorkamer

Vergelijk RM400 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400

Freesmachine RM400
Freesmachine RM400
Freesmachine RM400
Freesmachine RM400
Freesmachine RM400
Freesmachine RM400
Freesmachine RM400
Freesmachine RM400
Freesmachine RM400
Freesmachine RM400

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  RM400

Meer aanbiedingen bekijken