Combinatiefreestrommel (2,4 m)

Combinatiefreestrommel (2,4 m) Rotors

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
96 in
2438 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken
1.26 in
32 mm
Trommeldiameter bij punten
64 in
1625 mm

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Geringe vermogensafname

Biedt geringe vermogensafname voor beter brandstofbesparing.
Cat

Diepe snede

Zorgt voor een diepe snede voor het mengen van de grond.

Productspecificaties voor Combinatiefreestrommel (2,4 m)

Freesbreedte 96 in 2438 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken 1.26 in 32 mm
Trommeldiameter bij punten 64 in 1625 mm
Freesdiepte (max) 20 in 508 mm
Aantal bits 114 114
PN# van Rotor Gp met koelvloeistof en gereedschap (af fabriek geïnstalleerd) 272-6090 272-6090
PN# van Rotor Gp met bits (ter plaatse geïnstalleerd) 272-6091 272-6091

Vergelijk Combinatiefreestrommel (2,4 m) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors