System K 2,0 m freestrommel (8 mm afstand)

Rotors System K 2,0 m freestrommel (8 mm afstand)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
79 in
2010 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken
0.31 in
8 mm
Trommeldiameter bij punten
42.2 in
1073 mm

Overzicht

De System K fijne freesrotor met een bitafstand van 8 mm is ideaal voor het verwijderen van wegdekken met een fijne structuur op een diepte van ongeveer 100 mm (4 in). Een duurzaam, krachtig ontwerp met een efficiënte materiaalstroom en een uitstekend snijpatroon maximaliseert de freesproductie.

Productspecificaties voor System K 2,0 m freestrommel (8 mm afstand)

Freesbreedte 79 in 2010 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken 0.31 in 8 mm
Trommeldiameter bij punten 42.2 in 1073 mm
Freesdiepte (max) 13 in 330 mm
Aantal bits 276 276
PN# van Rotor Gp met koelvloeistof en gereedschap (af fabriek geïnstalleerd) 567-0933 567-0933
PN# van Rotor Gp met bits (ter plaatse geïnstalleerd) 567-0932 567-0932

Vergelijk System K 2,0 m freestrommel (8 mm afstand) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors