System K 1,3 m freestrommel (15 mm afstand)

System K 1,3 m freestrommel (15 mm afstand) Rotors

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
51.1 in
1300 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken
0.6 in
15 mm
Trommeldiameter bij punten
36.2 in
920 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Ontwerp van de gereedschapshouder

Ontwerp van de gereedschapshouder

De gereedschapshouder heeft meerdere verwijderingsmethoden voor bits en een uniek ontwerp van de frictiering om hem aan de rotor te bevestigen, waardoor hij sneller kan worden vervangen en de stilstandtijd voor rotoronderhoud wordt beperkt.
  • Een ontwerp met conus en frictiering bevestigt de gereedschapshouders aan de rotor zonder bevestigingspen, bout of stelschroef, waardoor de vervangingstijd tot 50% korter wordt en er geen bevestigingsmiddelen of aandraaimomenten nodig zijn.
  • 20 mm slijtkraag is 66% langer dan System gereedschapshouders
  • Een antirotatie-ontwerp van de gereedschapshouder zorgt voor de juiste positie om slijtage aan blokken en houders te voorkomen.
  • Water kan binnendringen door de radiale toegangsopening van de gereedschapshouder om de rotatie van de tanden te bevorderen voor een gelijkmatige slijtage van de bits.
  • Er zijn gereedschapshouders beschikbaar voor bits met een schachtmaat van 20 mm, 22 mm en 25 mm voor diverse toepassingen.
Gemakkelijk te verwijderen bits

Gemakkelijk te verwijderen bits

Meerdere methoden voor eenvoudig verwijderen van bits:
  • Radiaal toegangsgat
  • Beitelpunten
  • Toegang aan achterkant door het blok
Efficiënte materiaalstroom

Efficiënte materiaalstroom

  • Een geoptimaliseerde spiraalhoek verhoogt de snelheid van de materiaalstroom van de buitenkant naar het midden voor een efficiënte materiaalextractie.
  • Blokken zijn specifiek ontworpen voor elke zijde van de rotor en gerangschikt voor optimale snij-inspanning en efficiënte materiaalstroom
  • Kicker paddles zijn gedimensioneerd en getest om een maximale uitworp van materiaal uit het midden van de snijkamer naar de transporteur te garanderen.
  • Het rotorontwerp vermindert slijtage van componenten door snel materiaal uit de snijkamer te verwijderen, vermindert de weerstand, verbetert de algehele efficiëntie van de machine en verlaagt het brandstofverbruik.
Duurzaam ontwerp

Duurzaam ontwerp

  • Gebouwd om veeleisende toepassingen te weerstaan en de levensduur van de rotor te verlengen
  • Grote warmtebehandelde oppervlakken op de gereedschapshouder beschermen het basisblok tegen ongewenste slijtage
  • De onderdelen zijn vervaardigd uit slijtvaste legeringen met hoge sterkte om de zwaarste toepassingen te weerstaan
  • Zeer sterke componenten zijn bestand tegen de eisen van toepassingen met een hoog vermogen
  • Het ontwerp van de gereedschapshouder en het basisblok is geoptimaliseerd om spanningen te minimaliseren en blijvende duurzaamheid te bieden.
Onderhoud

Onderhoud

Het onderhoud van bits en gereedschapshouders is essentieel om een maximale productiviteit te bereiken, en System K rotors zijn ontworpen om het onderhoud te vereenvoudigen en u sneller weer aan het werk te krijgen.
  • Gereedschapshouders met dubbele borging maken bevestigingsmiddelen overbodig en verkorten de vervangingstijd tot 50%
  • Bits verwijderen kan op verschillende manieren
  • Een verscheidenheid aan speciaal voor System K rotors ontworpen gereedschap helpt u bits en gereedschapshouders snel te vervangen.
Uw Cat dealer biedt gemakkelijke beschikbaarheid van onderdelen en serviceopties, met een toonaangevende toeleveringsketen en wereldwijde distributie om uw rotor soepel en efficiënt te laten snijden.

Productspecificaties voor System K 1,3 m freestrommel (15 mm afstand)

Freesbreedte 51.1 in 1300 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken 0.6 in 15 mm
Trommeldiameter bij punten 36.2 in 920 mm
Freesdiepte (max) 13 in 330 mm
Aantal bits 111 111
PN# van Rotor Gp met koelvloeistof en gereedschap (af fabriek geïnstalleerd) 522-0132 522-0132
PN# van Rotor Gp met bits (ter plaatse geïnstalleerd) 522-0133 522-0133

Vergelijk System K 1,3 m freestrommel (15 mm afstand) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors

Bekijk actuele aanbiedingen voor  System K 1,3 m freestrommel (15 mm afstand)

Meer aanbiedingen bekijken