Bodemfreestrommel (2,4 m)

Bodemfreestrommel (2,4 m) Rotors

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
96 in
2438 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken
0.45 in
11.5 mm
Trommeldiameter bij punten
64 in
1625 mm

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Uitstekend klein maken van materiaal

Levert uitstekend klein maken van materiaal voor het herstellen en stabiliseren van oude wegen of andere oppervlakken.
Cat

Diepe snede

Bodemfreestrommel die een 20" diepe snede levert.

Productspecificaties voor Bodemfreestrommel (2,4 m)

Freesbreedte 96 in 2438 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken 0.45 in 11.5 mm
Trommeldiameter bij punten 64 in 1625 mm
Freesdiepte (max) 20 in 508 mm
Aantal bits 238 238
PN# van Rotor Gp met koelvloeistof en gereedschap (af fabriek geïnstalleerd) 250-3960 250-3960
PN# van Rotor Gp met bits (ter plaatse geïnstalleerd) 250-3961 250-3961

Vergelijk Bodemfreestrommel (2,4 m) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Bodemfreestrommel (2,4 m)

Meer aanbiedingen bekijken