System H 2,0 m freestrommel (6x2 mm afstand)

System H 2,0 m freestrommel (6x2 mm afstand) Rotors

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
79 in
2010 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken
0.25 in
6 mm
Trommeldiameter bij punten
42.2 in
1073 mm

Kenmerken in één oogopslag

2-delig systeem

2-delig systeem

2-delig systeem zonder gereedschapshouder. Voorzien van een aangelast gehard blok en houder uit één stuk.
Cat

Fijne freesafwerking

Heeft een dubbele aanslag van 6 mm voor een fijne freesafwerking voor het verwijderen van oppervlakken, verf of coating, en nivelleringscorrecties.
Cat

Goede tandretentie

Biedt goede tandretentie wanneer ruimte rond de tand nodig is voor microfreesrotors.

Productspecificaties voor System H 2,0 m freestrommel (6x2 mm afstand)

Freesbreedte 79 in 2010 mm
Ruimte tussen uitrustingsstukken 0.25 in 6 mm
Trommeldiameter bij punten 42.2 in 1073 mm
Freesdiepte (max) 2 in 50 mm
Aantal bits 672 672
PN# van Rotor Gp met koelvloeistof en gereedschap (af fabriek geïnstalleerd) 505-2908 505-2908
PN# van Rotor Gp met bits (ter plaatse geïnstalleerd) 501-2144 501-2144

Vergelijk System H 2,0 m freestrommel (6x2 mm afstand) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors

Bekijk actuele aanbiedingen voor  System H 2,0 m freestrommel (6x2 mm afstand)

Meer aanbiedingen bekijken