PM620

PM620 Asfaltfrezen Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
79.1 in
2010 mm
Brutovermogen
636 hp
474 kW
Bedrijfsgewicht
69575 lb
31559 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 12

Nieuwste updates

Nieuwste updates

Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor de specifieke beschikbaarheid in uw regio. Versienummer: 02C
        
  • Comfort voor de machinist
        
  1. Bedieningsconsole van machinist zijdelings verstelbaar en draaibaar (optie)*
  2.     
  3. Schermen in middenconsole zijn telescopisch om touchscreens binnen handbereik te brengen en neerklapbaar om ze veilig en handig op te bergen
  4.     
  5. Gepolsterde arm- en heupsteunen
  6.     
  7. Comfortabele vloermatten
  8.     
  9. Goed toegankelijk platform met doorlopende handleuning en gemakkelijk te openen poorten
  10.     
  11. Vlakke vloerbedieningen helpen de machinist zicht te houden op de voorste rupsen
  12.     
  13. Opties voor stoelen en opbergruimte
        
  • werking
        
  1. Herziene anti-plak-ploeg, die beter werkt en minder slijt*
  2.     
  3. Anti-plak sluit beter aan op transporteur om meer materiaal te bevatten*
  4.     
  5. Vloerschermen hebben een stevige bevestiging en zijn snel afneembaar en op te bergen zonder de kabels los te koppelen
  6.     
  7. Goed zichtbare LED-balken voor het waterpeil (in pakket met verbeterde verlichting)
  8.     
  9. Grote hendels op watersproeiverdeelblok voor het bedieningsgemak
        
  • Materieelbeheer
        
  1. Remote Flash maakt comfortabele software-updates op afstand mogelijk als het u uitkomt
  2.     
  3. Remote Troubleshoot diagnosetests verkorten de onderhoudstijd

*PM620 Versienummer 02C, vergeleken met PM620 Versienummer 02B.
Brandstofefficiëntie

Brandstofefficiëntie

        
  • De krachtige Cat® C18 motor voldoet aan de U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V en Korea Stage V emissienormen
  •     
  • Stationairregeling van de motor en meerdere rotortoerentallen optimaliseren het motorvermogen en motorbelasting
  •     
  • De koelventilator met variabele snelheid werkt op het laagst mogelijke toerental voor een stille en efficiënte koeling
  •     
  • De automatische lastregeling detecteert de vermogensbelasting op de motor en past de freessnelheid aan om afslaan te voorkomen en een hoge productie te handhaven
Optimale wendbaarheid en bediening

Optimale wendbaarheid en bediening

        
  • De betrouwbare onderwagen berust op de beproefde ontwerpen van Cat dozers en heeft een automatisch spansysteem om consistente prestaties en een langere levensduur van de rupsen te garanderen
  •     
  • Het robuuste aandrijfsysteem heeft twee onafhankelijke aandrijfpompen, die elk twee rupsen aandrijven in een kruislings patroon voor meer tractie
  •     
  • De automatische tractieregeling ondersteunt het behoud van een consistente snelheid bij de meest uitdagende toepassingen
  •     
  • Vier stuurmodi met een geavanceerde uitlijning en rechtuitloop bieden een preciezere besturing en verminderen slijtage aan de rupsen
  •     
  • Tijdens het werk kan de rotorsnelheid elektronisch worden veranderd
Duurzaam en betrouwbaar snijsysteem

Duurzaam en betrouwbaar snijsysteem

        
  • Het rotoraandrijfsysteem is technisch ontworpen voor maximale koppeloverdracht en voorzien van een droge koppeling voor zware toepassingen, een automatische riemspanner en twee riemen met hoge treksterkte (vijf ribben) om de rotor aan te drijven
  •     
  • Duurzame, versterkte freeskamer
  •     
  • Goede toegang en verlichting om bits te wisselen en aan rotor te werken
  •     
  • Geharde platen aan de zijkant over de volledige lengte, binnenboordski en rupsbanden met tegenplaten zorgen voor minder slijtage en onderhoud
Hoog-productieve System K-rotors voor een optimale freescapaciteit

Hoog-productieve System K-rotors voor een optimale freescapaciteit

        
  • Cat System K-rotors zijn geschikt voor talloze toepassingen en bieden een efficiënte materiaalstroom met een uniform freespatroon
  •     
  • Een constructie zonder bevestigingen houdt de uitrustingsstukhouders op hun plaats zonder een bevestigingspen, bout of stelschroef, waardoor vervangen sneller verloopt en aandraaien niet meer nodig is
  •     
  • Uitrustingsstukhouders, basisblokken en schopschijven zijn gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal dat slijtvast is voor een langere levensduur
  •     
  • Optionele Cat diamantbits blijven scherp en gaan aanzienlijk langer mee dan hardmetalen bits (ideaal voor asfaltlagen zonder obstakels, zoals snel- en autowegen)
Efficiënte materiaalafname

Efficiënte materiaalafname

        
  • Transporteurs met hoge capaciteit verplaatsen het freesmateriaal efficiënt en met een variabele afvoersnelheid
  •     
  • Bandsnelheid is instelbaar om overeen te komen met het materiaaltype en productiesnelheid, terwijl u via de ingebouwde boostfunctie de snelheid tijdelijk kunt verhogen om materiaal sneller en verder uit te werpen
  •     
  • Een brede opening en naadloze riem reinigen effectief de rotorkamer
  •     
  • De looprichting kan worden omgekeerd om materiaal tijdens de schoonmaak gemakkelijk te verwijderen, terwijl vlot toegankelijke luiken een snelle inspectie en reiniging van de rollen mogelijk maken
  •     
  • Transporteur klapt hydraulisch in voor het transport en onderhoudswerk

Productspecificaties voor PM620

Freesbreedte 79.1 in 2010 mm
Aantal bits 170 170
Opmerking (1) Aantal bits met 15 mm tussenruimte Aantal bits met 15 mm tussenruimte
Maximale freesdiepte 13 in 330 mm
Rotortoerentallen 100 / 109 / 118 tpm 100 / 109 / 118 tpm
Minimale freesstraal links 6.56 ft 2 m
Minimale freesstraal rechts 6.56 ft 2 m
Brutovermogen 636 hp 474 kW
Motorvermogen 629 hp 469 kW
Motor Cat C18 Cat C18
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V
Maximale freessnelheid 328 ft/min 100 m/min
Maximale rijsnelheid 3.7 mph 6 km/h
Versienummer 02C 02C
Bedrijfsgewicht 69575 lb 31559 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewicht omvat de basismachine met een machinist van 75 kg (165 lb), alle standaard uitrusting, inwendige ski, stofbestrijdingssysteem, 15 mm rotor, stoelen op consoles, vloermatten, twee vloerdisplays, 50% water, 50% brandstof en alle andere vloeistoffen maximaal. Bedrijfsgewicht omvat de basismachine met een machinist van 75 kg (165 lb), alle standaard uitrusting, inwendige ski, stofbestrijdingssysteem, 15 mm rotor, stoelen op consoles, vloermatten, twee vloerdisplays, 50% water, 50% brandstof en alle andere vloeistoffen maximaal.
Transportgewicht 66865 lb 30330 kg
Opmerking (2) Transportgewicht omvat de basismachine, alle standaard uitrusting, inwendige ski, stofbestrijdingssysteem, 15 mm rotor, stoelen op consoles, vloermatten, twee vloerdisplays, geen water, brandstof en alle andere vloeistoffen maximaal. Transportgewicht omvat de basismachine, alle standaard uitrusting, inwendige ski, stofbestrijdingssysteem, 15 mm rotor, stoelen op consoles, vloermatten, twee vloerdisplays, geen water, brandstof en alle andere vloeistoffen maximaal.
Bedrijfslengte - transporteur omhoog 47.64 ft 14.52 m
Bedrijfsbreedte 10.2 ft 3.11 m
Hoogte - overkapping 13.29 ft 4.05 m
Maximale afstand tot truck 15.94 ft 4.86 m
Zwenken van transporteur +60 graden vanaf het midden +60 graden vanaf het midden
Transportlengte 40.78 ft 12.43 m
Transportbreedte 8.14 ft 2.48 m
Transporthoogte 9.84 ft 3 m
Brandstoftank 292.7 gal (US) 1108 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 12.4 gal (US) 47 L
Koelsysteem 22.5 gal (US) 85 L
Motorolie 17.2 gal (US) 65 L
Hydrauliekolietank 29.9 gal (US) 113 L
Tank van watersproeisysteem 898.2 gal (US) 3400 L
Recycleerbaarheid 95% 95%

PM620 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Kenmerken, standaard- en optionele uitrusting kunnen per regio verschillen. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor de specifieke aanbiedingen en beschikbaarheid in uw regio.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • 12 V voedingsaansluiting
  • Hydraulisch inklapbare overkapping met LED-verlichting en zijdelingse verlengstukken
  • Bedieningstoetsen op maaiveldhoogte
  • Dubbel LCD-touchscreen met een hoge resolutie
  • Dubbele bedieningsconsoles voor de machinist met verticale verstelling

CAT® TECHNOLOGIE

  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink™ Telematics

TRANSPORTEUR

  • Vetspanner (primaire transporteur)
  • Hydraulisch inklapbare transporteur
  • Boost-functie voor bandsnelheid

ROTORSYSTEEM

  • Automatische insteeksnede
  • Automatische omschakelingsfunctie voor helling en nivellering
  • Omzeilen van obstakels
  • Drie freessnelheden
  • Pneumatisch bitverwijderingsgereedschap
  • Trekker voor werktuighouder
  • Rotor-torninrichting

AANDRIJFLIJN

  • Beheer stationair toerental motor
  • Koelsysteem met hoge capaciteit
  • Automatische lastregeling

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Twee onafhankelijke hydraulische aandrijfcircuits
  • Tractieregeling

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, (S·O·S℠)
  • Bekrachtigde motorkap
  • Motoroliepeilstokken op platformhoogte
  • Watersproeisysteem rotorkamer
  • Luchtcompressor
  • Hulpaandrijvingssysteem
  • Interne watertank van 3400 liter (898 gallons)
  • Watervulklep aan de zijkant
  • Hogedrukreiniging

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Platformhandgrepen
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • LED-breedstralers als werklampen
  • Achteruitkijkcamera

PM620 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Kenmerken, standaard- en optionele uitrusting kunnen per regio verschillen. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor de specifieke aanbiedingen en beschikbaarheid in uw regio.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Dubbele LCD-touchscreens met een hoge resolutie
  • Dubbele bedieningsconsoles voor de machinist met verticale, zijdelingse en draaibare verstelling
  • Comfortabele vloermatten
  • Verstelbare stoelen op console
  • Verstelbare geveerde stoelen
  • Afsluitbare 109x45x33 cm (43x18x13 in) opbergruimte
  • Ruiten (voor en achter)

CAT® TECHNOLOGIE

  • VisionLink™ Productivity
  • Binnenboordski
  • Enkele sonische sensor voor nivellering
  • Ultrasoon middelingssysteem voor nivelleerregeling
  • LCD touchscreen met hoge resolutie (voor bediening op maaiveldhoogte)

TRANSPORTEUR

  • Stofafzuigsysteem
  • Extra sproeibalken (stofbestrijding)
  • Transporteur-ontlastklep

ROTORSYSTEEM

  • Armbediening voor rotor-torninrichting
  • System K-rotor - Grof (25 mm)
  • System K-rotor - Grof (18 mm)
  • System K-rotor - Standaard (15 mm)
  • System K-rotor - Fijn (8 mm)
  • System K-rotor - Micro (6 mm)
  • System H-rotor - Micro (6 x 2 mm)
  • Cat diamantbits
  • Trays voor laadbakbits

AANDRIJFLIJN

  • CE-certificaat

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Cat BIO HYDO™ Advanced biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Hydrauliekolie voor hoge omgevingstemperaturen

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Lagedrukreiniging
  • Opvoerpomp voor watertank
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstoftank met snelvulinrichting

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Multi-vision camera's (voorste transporteur, 2 magnetische montagesteunen)
  • Verbeterd LED-verlichtingspakket (omgeving, rotor-service en waterpeil)
  • Magnetisch LED-werklicht
  • Waarschuwingszwaailamp (vaste of magnetische bevestiging)
  • Waarschuwingslampen truck

Vergelijk PM620 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Asfaltfrees PM620

Asfaltfrees PM620

Asfaltfrees PM620

Asfaltfrees PM620

Asfaltfrees PM620

Asfaltfrees PM620

Asfaltfrees PM620
Asfaltfrees PM620
Asfaltfrees PM620
Asfaltfrees PM620
Asfaltfrees PM620
Asfaltfrees PM620

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® GRADE met Grade en Slope voor asfaltfrezen kunnen freesmachinisten keer op keer nauwkeurige freesresultaten behalen om een soepele basis voor elk project te kunnen bieden. De geïntegreerde systemen maken gebruik van geautomatiseerde functies om het giswerk te elimineren en telkens weer consistente freesresultaten te behalen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie