Asfaltfrees PM310

Asfaltfrezen PM310 Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
39.4 in
1000 mm
Nominaal vermogen
343 hp
256 kW
Bedrijfsgewicht
46770 lb
21215 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Efficiënte prestaties

Efficiënte prestaties

        
  • De Cat® C9.3B motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Stage V, en biedt een hogere vermogensdichtheid dankzij verbeterde elektronische, brandstof- en luchtsystemen.
  •     
  • Stationair toerentalbeheer van de motor en meerdere rotortoerentallen optimaliseren het vermogen en de eisen aan de motor
  •     
  • De koelventilator met variabele snelheid werkt op de laagst mogelijke snelheid voor optimale koeling
  •     
  • Dankzij de automatische lastdetectie op de rotor wordt de freessnelheid aangepast om afslaan van de motor te voorkomen en de productie te optimaliseren
Wendbaarheid en bediening

Wendbaarheid en bediening

        
  • Het robuuste aandrijfsysteem is voorzien van twee motoren met een dubbel slagvolume bij elke poot, die kruislings worden aangedreven voor extra tractie bij rechte sneden
  •     
  • De automatische tractieregeling helpt slippen van de rupsen bij consistente snelheid te verminderen in de meest uitdagende toepassingen
  •     
  • De beweegbare poot rechtsachter maximaliseert de stabiliteit en tractie bij veeleisende sneden, en verbetert indien nodig de mogelijkheid voor vlakke sneden
  •     
  • Er is een optionele ballastgewichtskit verkrijgbaar om de productiviteit bij specifieke toepassingen te verbeteren
  •     
  • De onderstellen met wielen of rupsbanden bieden u een balans tussen tractie, snelheid en wendbaarheid
  •     
  • De betrouwbare onderwagen maakt gebruik van bewezen ontwerpen van Cat 307 en 308 minigraafmachines en een automatisch spansysteem om consistente prestaties en een langere levensduur van de rupsen te garanderen.
  •     
  • De mogelijkheid om elektronisch te schakelen tussen rotorsnelheden tijdens bedrijf
Zeer effectieve materiaalverwijdering

Zeer effectieve materiaalverwijdering

        
  • Transporteurs met hoge capaciteit bieden efficiënte verplaatsing van materiaal met goede controle
  •     
  • Een brede opening en naadloze riem reinigen effectief de rotorkamer
  •     
  • Pas de bandsnelheid aan het type materiaal en de productiesnelheid aan
  •     
  • De riem draait achteruit voor snel opruimen, terwijl magnetische vinylafdekkingen snelle toegang bieden om de rollen te inspecteren en schoon te maken.
Duurzaam snijsysteem

Duurzaam snijsysteem

        
  • Het rotoraandrijvingssysteem is voorzien van een droge koppeling voor zware toepassingen, een tweetraps riemaandrijving, en een automatische riemspanner om doorslippen te voorkomen
  •     
  • Een verstevigde snijkamer biedt meer duurzaamheid
  •     
  • Geharde platen aan de zijkant over de volledige lengte en rupsbanden met tegenplaten zorgen voor minder slijtage en onderhoud
Hoge productie met System K-rotors

Hoge productie met System K-rotors

        
  • Cat System K-rotors bieden een efficiënte materiaalstroom met een uitstekend snijpatroon voor talloze toepassingen
  •     
  • Door middel van een conisch dubbel uitrustingsstukhouderontwerp kunnen de uitrustingsstukhouders aan de rotor worden bevestigd zonder bevestigingspinnen, bouten of stelschroeven, waardoor het vervangen sneller gaat en er geen bevestigingsmiddelen en geen aandraaimomenten meer nodig zijn
  •     
  • Gereedschapshouders, basisblokken en schopschijven zijn gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal dat slijtvast is voor een langere levensduur
  •     
  • Met optionele diamantbits kan het vervangingsinterval tot 40 keer langer zijn dan bij conventionele carbidebits
Comfortabele werkomgeving

Comfortabele werkomgeving

        
  • Werk comfortabel met een standaard geveerde stoel, een verstelbare console bij uw rechterarm en intuïtieve, ergonomische bedieningselementen
  •     
  • Een verschuifbare cabine kan tot 215 mm worden verlengd voor meer zicht op het mes
  •     
  • Werk dag en nacht door met verlichte toetsenborden en verlicht de werkplek rondom de machine met breedstralende LED- of halogeenverlichtingsopties
  •     
  • De aanraakschermen bieden toegang tot de metergroep, bedieningsinformatie, externe camerafeeds, en bedienings- en diagnosefuncties van de machine
  •     
  • Optionele externe camera's verbeteren het zicht op het mes, de transporteur en de achterkant van de machine
  •     
  • Snijd dichter bij obstakels aan weerszijden met optionele externe camera's met instelbare geleidingslijnen op het scherm
  •     
  • Een optionele hydraulisch aangedreven kap met uitschuifbare vleugel en een op de leuning gemonteerde voorruit beschermen de machinist tegen zon, wind en regen.
  •     
  • Richt de uitlaatgassen beter omhoog en van u vandaan als u dicht bij gebouwen of grondpersoneel freest met de optionele en opbergbare uitlaatomleider
  •     
  • Maximaliseer de stofverwijdering uit werkgebieden met het optionele stofbeperkingssysteem

Productspecificaties voor PM310

Freesbreedte 39.4 in 1000 mm
Maximale freesdiepte 13 in 330 mm
Rotortoerentallen 97 / 109 / 121 tpm 97 / 109 / 121 tpm
Aantal bits 91 91
Nominaal vermogen 343 hp 256 kW
Motor C9.3B C9.3B
Maximale rijsnelheid 3.4 mph 5.5 km/h
Maximale freessnelheid 108 ft/min 33 m/min
Bedrijfsgewicht 46770 lb 21215 kg
Transportgewicht 45869 lb 20806 kg
Bedrijfslengte - transporteur omhoog 36.45 ft 11.11 m
Bedrijfsbreedte 8.33 ft 2.54 m
Hoogte - overkapping 12.3 ft 3.75 m
Maximale afstand tot truck 15.42 ft 4.7 m
Minimale freesstraal rechts 6.3 ft 1.92 m
Minimale freesstraal links 13.58 ft 4.14 m
Zwenken van transporteur 60° vanaf het midden 60° vanaf het midden
Transportlengte 30.58 ft 9.32 m
Transportbreedte 8.33 lb/in 2.54 m
Transporthoogte 9.84 ft 3 m
Tank van watersproeisysteem 332.9 gal (US) 1260 l
Hydrauliekolietank 14.5 gal (US) 55 l
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 12.4 gal (US) 47 l
Motorolie 7.9 gal (US) 30 l
Koelsysteem 16.9 gal (US) 64 l
Brandstoftank 137.9 gal (US) 522 l

PM310 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verschuifbare cabine
  • Geveerde stoel
  • Ergonomisch verstelbare armleuning
  • Bedieningstoetsen op maaiveldhoogte
  • LCD aanraakscherm met een hoge resolutie
  • 12 V voedingsaansluiting

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink® telematica

ROTORSYSTEEM

  • Automatische insteeksnede
  • Automatische omschakelingsfunctie voor helling en nivellering
  • Omzeilen van obstakels
  • Drie freessnelheden

AANDRIJFLIJN

  • Beheer stationair toerental motor
  • Koelsysteem met hoge capaciteit
  • Automatische lastregeling

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Tractieregeling

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S℠)
  • Motoroliepeilstokken op platformhoogte
  • Interne watertank van 1260 liter (332.9 gallon)
  • Watervulklep aan de zijkant
  • Watersproeisysteem

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Platformhandgrepen
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon

PM310 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Extra LCD-aanraakscherm met een hoge resolutie
  • Elektrische overkapping
  • Voorruit
  • Uitlaatomleiding

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Sonische sensoren voor nivelleringsregeling
  • LCD aanraakscherm met hoge resolutie (voor bediening op maaiveldhoogte)

TRANSPORTEUR

  • Stofbeperkingssysteem
  • Hydraulisch inklapbare transporteur

ROTORSYSTEEM

  • Rotordraaiapparaat (met bediening)
  • System K-rotor - Grof (18 mm)
  • System K-rotor - Standaard (15 mm)
  • System K-rotor - Fijn (8 mm)
  • Diamantbits
  • Pneumatisch bitverwijderingsgereedschap
  • Extractor voor uitrustingsstukhouder
  • 510 kg (1,124 lb) ballastkit

AANDRIJFLIJN

  • onderwagen op banden
  • Onderwagen met rupsbanden
  • CE-certificaat

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Cat BIO HYDO™ Advanced biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Hydrauliekolie voor hoge omgevingstemperaturen

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Luchtcompressor
  • Hulpaandrijvingssysteem
  • Hogedrukreiniging
  • Lagedrukreiniging
  • Extra watersproeisysteem (stofbeheersing)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Halogeen werkverlichting
  • Breedstralende LED-werkverlichting
  • Waarschuwingszwaailamp (vast)
  • LED-weglichten
  • Waarschuwingslampen truck
  • Externe camera's (achteruitrijden, voorste transportband, mes links en/of rechts, magnetische bevestiging)

Vergelijk PM310 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

PM310 met onderwagen met rupsen

PM310 met onderwagen met rupsen

PM310 met onderwagen met rupsen

PM310 met onderwagen met rupsen

PM310 met onderwagen met rupsen

PM310 met onderwagen met rupsen
PM310 met onderwagen met rupsen
PM310 met onderwagen met rupsen
PM310 met onderwagen met rupsen
PM310 met onderwagen met rupsen

Asfaltfrees met onderwagen op rupsen PM310

Asfaltfrees met onderwagen op rupsen PM310

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® GRADE met Grade en Slope voor asfaltfrezen kunnen freesmachinisten keer op keer nauwkeurige freesresultaten behalen om een soepele basis voor elk project te kunnen bieden. De geïntegreerde systemen maken gebruik van geautomatiseerde functies om het giswerk te elimineren en telkens weer consistente freesresultaten te behalen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  PM310

Meer aanbiedingen bekijken