Asfaltfrees PM313

Asfaltfrezen PM313 Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Freesbreedte
51.2 in
1300 mm
Nominaal vermogen
336.6 hp
251 kW
Bedrijfsgewicht
48658 lb
22071 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Efficiënte prestaties

Efficiënte prestaties

  • De Cat® C9.3-motor voldoet aan de regionale emissienormen
  • Een soepele en efficiënte bediening met automatische stationairregeling en meerdere rotorsnelheden optimaliseren de uitvoer en de belasting op de motor
  • Het koelsysteem met een hoge capaciteit houdt de motor op een ideale temperatuur voor een optimale brandstofzuinigheid en een lagere emissie
  • Dankzij de automatische lastdetectie op de rotor wordt de freessnelheid aangepast om afslaan van de motor te voorkomen en de productie te optimaliseren
Wendbaarheid en bediening

Wendbaarheid en bediening

  • Het robuuste aandrijfsysteem is voorzien van twee planetaire motoren met een dubbel slagvolume bij elke poot, die kruislings worden aangedreven voor extra tractie bij rechte sneden
  • De automatische tractieregeling behoudt een consistente snelheid bij de meest uitdagende toepassingen
  • De beweegbare poot rechtsachter maximaliseert de stabiliteit en tractie bij veeleisende sneden, en verbetert indien nodig de mogelijkheid voor vlakke sneden
  • Er is een optionele ballastgewichtskit verkrijgbaar om de productiviteit bij specifieke toepassingen te verbeteren
  • De onderstellen met wielen of rupsbanden bieden u een balans tussen tractie, snelheid en wendbaarheid
  • Voor het betrouwbare rupsonderstel is gebruikgemaakt van bewezen ontwerpen van Cat dozers en een automatisch spanningssysteem om consistente prestaties en een langere levensduur van de rupsbanden te garanderen
  • De mogelijkheid om elektronisch te schakelen tussen rotorsnelheden tijdens bedrijf
Comfortabele werkomgeving

Comfortabele werkomgeving

  • Werk comfortabel met een standaard geveerde stoel, een verstelbare console bij uw rechterarm en intuïtieve, ergonomische bedieningselementen
  • Een verschuifbare cabine kan tot 215 mm worden verlengd voor meer zicht op het mes
  • Werk zowel overdag als 's nachts met behulp van de toetsenpanelen met achtergrondverlichting en goede werkterreinverlichting
  • De aanraakschermen bieden toegang tot de metergroep, bedieningsinformatie, externe camerafeeds, en bedienings- en diagnosefuncties van de machine
  • Optionele externe camera's verbeteren het zicht op het mes, de transporteur en de achterkant van de machine
  • Snij dichter in de buurt van obstakels aan de rechterkant met behulp van een optionele externe camera boven de meskast met een aanpasbare begeleidingslijn op het scherm
  • Er kan een optioneel rooster voor de voorruit worden toegevoegd voor meer comfort
  • Maximaliseer de stofverwijdering uit werkgebieden met het optionele stofbeperkingssysteem
Duurzaam snijsysteem

Duurzaam snijsysteem

  • Het rotoraandrijvingssysteem is voorzien van een droge koppeling voor zware toepassingen, een tweetraps riemaandrijving, en een automatische riemspanner om doorslippen te voorkomen
  • Een verstevigde snijkamer biedt meer duurzaamheid
  • Geharde platen aan de zijkant over de volledige lengte en rupsbanden met tegenplaten zorgen voor minder slijtage en onderhoud
Meer nauwkeurigheid dankzij geïntegreerde Cat technologie

Meer nauwkeurigheid dankzij geïntegreerde Cat technologie

  • Maak telkens weer nauwkeurige en automatische sneden dankzij de geïntegreerde Cat Grade met Grade- en Slope-systeem
  • De optionele freesbedieningskast kan in de cabine of aan de achterkant van de machine worden geplaatst om interactie met het freessysteem vanaf maaiveldhoogte mogelijk te maken
  • Krijg volledige controle over frezen en hellingen vanaf elke bedieningskast
  • Schakel probleemloos tussen verschillende hellingsensoren voor een ononderbroken werking tijdens het frezen
  • Pas de snelheid aan waarmee de rotor in de snede gaat voor een optimale bediening van de machine
  • Stel overgangen in en uit sneden in, automatiseer deze instellingen en sla ze op voor toekomstige taken
  • Verwijder obstakels in het snijpad met gemak met behulp van de functie voor het omzeilen van obstakels
  • Kan worden uitgebreid voor volledig 3D-frezen (hiervoor is aanvullende hardware vereist)
System K-rotors

System K-rotors

  • Cat System K-rotors bieden een efficiënte materiaalstroom met een uitstekend snijpatroon voor talloze toepassingen
  • Door middel van een conisch dubbel uitrustingsstukhouderontwerp kunnen de uitrustingsstukhouders aan de rotor worden bevestigd zonder bevestigingspinnen, bouten of stelschroeven, waardoor het vervangen sneller gaat en er geen bevestigingsmiddelen en geen aandraaimomenten meer nodig zijn
  • Omkeerbare paddles en zeer sterke legeringen verminderen slijtage en de schurende werking om de levensduur van de rotor te verlengen
  • Met optionele diamantbits kan het vervangingsinterval tot 80 keer langer zijn dan bij conventionele carbidebits

Productspecificaties voor PM313

Freesbreedte 51.2 in 1300 mm
Maximale freesdiepte 13 in 330 mm
Rotortoerentallen 97 / 109 / 121 tpm 97 / 109 / 121 tpm
Aantal bits 111 111
Nominaal vermogen 336.6 hp 251 kW
Motor C9.3 C9.3
Maximale rijsnelheid 3.4 mph 5.5 km/h
Maximale freessnelheid 108 ft/min 33 m/min
Bedrijfsgewicht 48658 lb 22071 kg
Transportgewicht 45107 lb 20460 kg
Bedrijfslengte - transporteur omhoog 36.45 ft 11.11 m
Bedrijfsbreedte 8.33 ft 2.54 m
Hoogte - overkapping 12.3 ft 3.75 m
Maximale afstand tot truck 15.42 ft 4.7 m
Minimale freesstraal rechts 6.3 ft 1.92 m
Minimale freesstraal links 13.58 ft 4.14 m
Zwenken van transporteur 60° vanaf het midden 60° vanaf het midden
Transportlengte 30.58 ft 9.32 m
Transportbreedte 8.33 lb/in 2.54 m
Transporthoogte 9.84 ft 3 m
Brandstoftank 158.5 gal (US) 600 l
Motorolie 7.9 gal (US) 30 l
Hydrauliekolietank 15.6 gal (US) 59 l
Koelsysteem 16.4 gal (US) 62 l
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5.8 gal (US) 22 l
Tank van watersproeisysteem 332.9 gal (US) 1260 l

PM313 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verschuifbare cabine
  • Geveerde stoel
  • Bedieningstoetsen op maaiveldhoogte
  • Dubbel LCD-aanraakscherm met een hoge resolutie
  • 12-volts voedingsaansluiting

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Problemen oplossen op afstand
  • Cat Product Link
  • Cat Grade

TRANSPORTEUR

  • Functie voor het snel verwijderen van materiaal

ROTORSYSTEEM

  • Automatische insteeksnede
  • Automatische omschakelingsfunctie
  • Omzeilen van obstakels
  • Drie freessnelheden
  • System K-rotor - Standaard (15 mm)

AANDRIJFLIJN

  • Automatische motorstationairregeling
  • Koelsysteem met hoge capaciteit
  • Automatische lastregeling
  • Wielonderstel

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Tractieregeling

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S℠)
  • Motoroliepeilstokken op platformhoogte
  • Interne watertank van 1260 liter (333 gallons)
  • Watervulklep aan de zijkant
  • Watersproeisysteem

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Platformhandgrepen
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon

PM313 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Extra LCD-aanraakscherm met een hoge resolutie
  • Elektrische overkapping
  • Rooster voor de voorruit
  • Externe camera voor begeleiding bij messen

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Sonische sensor (gemiddelde of gespannen touw)
  • Nivelleersysteembediening op maaiveldhoogte

TRANSPORTEUR

  • Stofbeperkingssysteem
  • Hydraulisch inklapbare transporteur
  • Externe camera (laadtransporteur)

ROTORSYSTEEM

  • System K-rotor - Gang (18 mm)
  • System K-rotor - Fijn (8 mm)
  • Diamantbits
  • Pneumatisch bitverwijderingsgereedschap
  • Extractor voor uitrustingsstukhouder
  • Rotordraaivoorziening
  • Ballastkit

AANDRIJFLIJN

  • Onderwagen met rupsbanden
  • CE-certificaat

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Luchtcompressor
  • Hulpaandrijvingssysteem
  • Hogedrukreiniging
  • Lagedrukreiniging
  • Extra watersproeisysteem
  • Software-updates op afstand uitvoeren

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • LED-werkverlichting (vast, montage op paal, magnetisch)
  • Waarschuwingszwaailamp (vast)
  • Waarschuwingslampen truck
  • Externe camera's (achter, voor, messen)
  • Weglichten

Vergelijk PM313 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313

Cat asfaltfrees PM313
Cat asfaltfrees PM313
Cat asfaltfrees PM313
Cat asfaltfrees PM313
Cat asfaltfrees PM313

PM313 asfaltfrees met onderwagen met rupsen

PM313 asfaltfrees met onderwagen met rupsen

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® GRADE met Grade en Slope voor asfaltfrezen kunnen freesmachinisten keer op keer nauwkeurige freesresultaten behalen om een soepele basis voor elk project te kunnen bieden. De geïntegreerde systemen maken gebruik van geautomatiseerde functies om het giswerk te elimineren en telkens weer consistente freesresultaten te behalen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  PM313

Meer aanbiedingen bekijken