Cat® Vision-systeem met omgevingszicht

Cat® Vision-systeem met omgevingszicht Technologiekits

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

BESCHERM GRONDPERSONEEL

BESCHERM GRONDPERSONEEL

        
  • Camera's verhogen het gezichtsveld op dode hoeken en activiteiten op het werkterrein om ongevallen te helpen verminderen en de productiviteit te maximaliseren.​
  •     
  • Bij beweging van de machine worden de voor- en achtercamera's ingeschakeld om een optimaal zicht op het display te tonen.​
  •     
  • Camera's helpen het grondpersoneel te beperken en verlagen de arbeidskosten.​​
  •     
  • Dankzij het display in de cabine kunnen machinisten gemakkelijk in alle richtingen kijken zonder te hoeven draaien, wat het comfort en de productiviteit verhoogt.
  •     
  • Vermijd onregelmatigheden die de productiviteit stilleggen en mogelijk tot verwondingen bij de werknemers leiden.
ZO WERKT HET

ZO WERKT HET

        
  • Het technologisch Cat Vision-systeem met omgevingszicht biedt machinisten gelijktijdige top-down zicht van de camera's voor, achter, links en rechts.​
  •     
  • De set met omgevingszicht is voorzien van een touchscreen-monitor met hoge definitie (480 p x 800 p) voor de weergave van zowel top-downbeelden van meerdere camera's als een afzonderlijke, specifieke cameraweergave.​ ​
  •     
  • Elke draadboom van de camera is voorzien van 2-draads ethernet voor snelle datatransmissie met hoge dichtheid van de camera naar het display.
  •     
  • Het display kan eenvoudig worden geprogrammeerd en aangepast om het meest gewenste aanzicht mogelijk te maken.
SPECIALE CAMERAWEERGAVE

SPECIALE CAMERAWEERGAVE

  • De monitor toont aan de rechterkant van het scherm top-downweergaven van de camera's aan de voor- en achterkant, linker- en rechterkant. De linkerkant van het scherm toont de speciale cameraweergave.
  • Het speciale camerabeeld wordt automatisch bepaald door de bewegingen van de machine.
  • Het beeld van de achterste camera wordt weergegeven wanneer de machinist de machine in zijn achteruit zet.
  • Op alle andere momenten wordt het beeld van de voorste camera weergegeven.
  • De machinist kan de monitor configureren om de specifieke cameraweergave op volledig scherm weer te geven.
HOGE MATE VAN COMPATIBILITEIT

HOGE MATE VAN COMPATIBILITEIT

        
  • De universele camera kan op alle merken apparatuur worden geïnstalleerd, ideaal voor gebruik in gemengde fleets.
  •     
  • Het complete systeem kan in ongeveer zes tot acht uur worden geïnstalleerd, plus één uur voor elke extra camera, op elke machine met gesloten cabine met een 12 V- of 24 V-systeem.
  •     
  • Elke set met omgevingszicht omvat één (1) touchscreen-display met hoge definitie en maximaal vier (4) digitale camera's. Een draadboom om de componenten te verbinden is ook inbegrepen.
  •     
  • De set is dusdanig ontwikkeld dat deze functioneert zonder dat er aanvullende technologieën nodig zijn.

Vergelijk Cat® Vision-systeem met omgevingszicht met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat® Vision-systeem met omgevingszicht

Cat® Vision-systeem met omgevingszicht

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat® Vision-systeem met omgevingszicht

Meer aanbiedingen bekijken