24

Motorgraders 24 Tier 4 Final, Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen - EEG 80/1269
535 hp
399 kW
Bladbreedte
24 ft
7.3 m
Boring
5.4 in
137.2 mm

Overzicht

Meester in mijntransporttrajecten

Onderhoud transportwegen op mijnlocaties voor maximale productiviteit met de Cat® motorgrader 24. Met 535 pk (399 kW) nivelleert het 24' afwerkblad in minder gangen. De motorgrader 24 is gebouwd voor prestaties in zware mijnbouwomstandigheden en levert veiligheid, comfort en lagere bedrijfskosten.

Voordelen

Bedien de weg. Zonder compromissen.

Ontworpen voor productiviteit: gegroepeerde filters en een vloeistofcentrum op maaiveldhoogte versnellen het onderhoud, terwijl modulaire componenten en langere intervallen ervoor zorgen dat uw machine langer meegaat - meer inzetbaarheid en meer waarde.

Gemaakt voor een lange levensduur

Verhoog de productiviteit met de Cat® C27-motor voor een constante nivelleersnelheid. Automatische power-to-ground verzekert topprestaties onder alle omstandigheden, terwijl een robuuste aandrijflijn ongeëvenaarde duurzaamheid en controle biedt.

Meer gewicht, meer vermogen, meer dekking

Ervaar ongeëvenaarde prestaties met 221% meer gewicht, twee keer zoveel vermogen en meer dekking in minder gangen. Verhoog de efficiëntie met de High Performance Circle en kies een 24-ft of optioneel 28-ft afwerkblad voor maximale productiviteit.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

  • Met de verbeterde levensduur voor revisie van de aandrijflijn, het nieuwe modulaire ontwerp en nieuwe machinebeschermingsfuncties kunt u tot 2400 onderhoudsuren besparen over de levensduur van de machine.
  • De Cat C27-motor, transmissie van 533 mm (21") en onderste aandrijflijn zorgen voor 33% extra duurzaamheid voordat de machine moet worden gereviseerd.
  • Het nieuwe, innovatieve modulaire ontwerp van de hoofdonderdelen zorgt ervoor dat deze sneller en gemakkelijker kunnen worden verwijderd en aangebracht. De transmissie en het koelpakket kunnen 70% sneller worden verwijderd dan bij de 24M.
  • Het servicecentrum voor vloeistoffen biedt één locatie op maaiveldhoogte voor toegang tot de motor-, transmissie- en hydrauliekolie en koelvloeistof. Deze eigenschap, samen met de gegroepeerde filters en langere onderhoudsintervallen, bespaart u onderhoudstijd en bedrijfskosten.
  • Slangen en elektrische kabelbomen zijn opgesplitst bij gemakkelijk bereikbare paneellocaties, zodat onderhoudsmonteurs gemakkelijker en sneller kunnen werken met kleinere secties.
  • Systemen als OK-to-Start en bewaking van kritieke vloeistofpeilen beschermen uw machine met elektronische controle van vloeistofpeilen en waarschuwingen wanneer lage vloeistofpeilen zijn gedetecteerd, ter bescherming van uw machine.
OPTIMALE PRESTATIES

OPTIMALE PRESTATIES

  • De Cat C27-motor biedt betere mogelijkheden op hoogten, zonder correctie tot een hoogte van 3048 m (10.000 ft) voor de Amerikaanse EPA Tier 4/EU Stage IV-emissienormen en 4572 m (15.000 ft) voor Tier 2/Stage II-equivalente emissienormen.
  • Een gewichtstoename van 11% zorgt voor extra tractie en neerwaartse druk van het blad vergeleken met de 24M.
  • Consistente vermogensoverdracht verandert de motorvermogensniveaus in real-time om koelventilatorverliezen te compenseren, waardoor de prestaties altijd optimaal zijn, onafhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
ZORGEN VOOR EEN VEILIG WERKTERREIN

ZORGEN VOOR EEN VEILIG WERKTERREIN

  • Vijftien vastsjorpunten rond de motorkap en cabine met beveiligde vastsjorhaken beschermen u en uw monteurs tijdens het uitvoeren van onderhoud.
  • Het optionele pakket voor werken op hoogte zorgt voor extra veiligheid met leuningen en handgrepen die de toegang en veiligheid verbeteren.
  • De 24 is voorbereid op brandblussystemen waardoor u gemakkelijk een brandblussysteem kunt installeren voor extra bescherming van uw investering.
  • De standaardachteruitkijkcamera biedt een beter zicht vanuit de cabine op het gebied achter de machine, terwijl de optionele naar voren gerichte camera's het zicht naar voren en naar de zijkanten verbeteren.
  • De standaard veiligheidsgordelindicator geeft een optische/akoestische waarschuwing wanneer de veiligheidsgordel niet in gebruik is. De 24 is vooraf bekabeld, zodat u gemakkelijk een zwaailamp boven op de cabine kunt monteren als indicator voor het gebruik van de veiligheidsgordel.
TECHNOLOGIE DIE WINST AANDRIJFT

TECHNOLOGIE DIE WINST AANDRIJFT

  • De 24 is uitgerust met technologieën die de bedrijfsmiddelen beschermen en de prestaties verbeteren, namelijk: overtoeren/ondertoeren van de motor, stuursysteem van de tweede generatie, eStop van knikgeleding, automatisch opbergen van de ripper, blokkering van uitrustingsstukken en cirkelhoeklimieten, om er enkele te noemen.
  • Standaard Cat GRADE met Cross Slope verhoogt de productiviteit van de machinist, de kwaliteit en de duurzaamheid van transporttrajecten door de gewenste dwarshelling voor de juiste waterafvoer te helpen handhaven met automatische regeling van één kant van het blad.
  • De Cat 24 is voorbereid op MineStar™ en uitgerust met Cat Product Link™ Elite en VIMS™ om het materieelbeheer, de bewakingsmogelijkheden op afstand, de inzetbaarheid van de machine en de levensduur van componenten te optimaliseren, terwijl de reparatiekosten en het risico van een catastrofale storing worden verminderd.

Productspecificaties voor 24

Nettovermogen - EEG 80/1269 535 hp 399 kW
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Opmerking (1) Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 1800 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 1800 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Opmerking (2) Geoptimaliseerd VHP Plus is standaard op de 24. Geoptimaliseerd VHP Plus is standaard op de 24.
Standaardcapaciteit 122 °F 50 °C
Emissies Tier 4 Final/Stage IV of equivalent aan Tier 2/Stage II Tier 4 Final/Stage IV of equivalent aan Tier 2/Stage II
Motortype Cat C27 Cat C27
Cilinderinhoud 1648 in³ 27.03 L
Aantal cilinders 12 12
Bladbreedte 24 ft 7.3 m
Bladhoogte 40 in 1025 mm
Maximale graafdiepte 21.7 in 550 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 16.1 in 410 mm
Opmerking (4) Vermogen volgens ISO 14396. Nominaal toerental 1800 (561 hp) Vermogen volgens ISO 14396. Nominaal toerental 1800 (561 hp)
Airconditioning "Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf. Raadpleeg het label of de handleiding om het gas te identificeren. - Als het systeem is voorzien van R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), dan zal het 1,6 kg (3,5 lb) aan koelmiddel bevatten, dat een CO2-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2,521 Amerikaanse ton)." "Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf. Raadpleeg het label of de handleiding om het gas te identificeren. - Als het systeem is voorzien van R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), dan zal het 1,6 kg (3,5 lb) aan koelmiddel bevatten, dat een CO2-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2,521 Amerikaanse ton)."
Gewicht* 161695 lb 73344 kg

24 Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Motor: C27
  • Elektrische startinrichting 24 V
  • Luchtfilters, dubbel met voorfilter
  • Automatische stofuitwerper
  • Etherstarthulp
  • Automatische ventilator, aanzuigsysteem, hydraulisch aangedreven
  • Aandrijving, ventilatortoerental nagenoeg nul
  • Koppelomvormer, lock-up
  • Transmissie, 533 mm (21") planetaire Power Shift met 6 versnellingen vooruit en 3 achteruit, ECPC
  • Enhanced Autoshift, APECS
  • Beheer van veranderen van rijrichting
  • Differentieel, blokkeren/deblokkeren (automatisch/handmatig)
  • Parkeerrem, meervoudige remschijven, afgedicht en oliegekoeld
  • Snelvulpoort (brandstof, hydrauliekolie, transmissieolie, koelvloeistof)
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Elektronische voorzeef water/brandstof
  • Voorzeefafscheider, water/brandstof
  • Hitteschilden
  • Controle vloeistofpeilen (motor, transmissie, hydrauliek, differentieel)

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 150 A, afgedicht, luchtinlaat met filter
  • Onderhoudsvrije accu's, 12 V (4), 200 Ah
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem (twee)
  • Elektrohydraulische kleppen, basis, 8
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Lichten, achteruitrij-, rem-, achter-, richtingaanwijzers
  • Startmotoraansluiting

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Geluidsarme airconditioning en verwarming, overdrukcabine 73 dB(A) ISO 6394 bij een ventilatortoerental van 70 procent
  • Verstelbare armleuning
  • Elektrohydraulische bedieningselementen
  • Elektronische gasklepregeling
  • Knikgeleding met automatische centreerfunctie
  • Informatiedisplay via digitaal touchscreen van 10"
  • Achteruitkijkcamera
  • Kledinghaak
  • Comfort luchtgeveerde stoel, met stof bekleed
  • Vast gelaagd ruitglas met intervalwisser aan voorkant, zijkanten (twee), achterkant met ruitenwisser/-sproeier
  • Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3")
  • Vergrendeling van hydraulisch uitrustingsstuk voor weggebruik en onderhoud

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • VIMS - 3G
  • X-helling voor Grade Control
  • Over-/ondertoerenbeveiliging
  • Stuursysteem van tweede generatie
  • Automatisch opbergen van ripper
  • Cirkelhoeklimieten

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Voorbereid voor brandblussystemen
  • Sperkoppeling van cirkelaandrijving
  • Vergrendelbare portieren
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Noodstuurinrichting
  • Vastsjorankers voor werken op hoogte
  • Toegangsplatforms tot tandem aan achterkant
  • Veiligheidsgordelindicator

GRAAFWERKTUIGEN

  • Afwerkblad, 7315 mm x 1067 mm × 50 mm (24' x 42" x 2")
  • Ripper achter met capaciteit voor zeven schachten, drie schachten/punten beschikbaar

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Bladhefaccumulators
  • Lincoln Centro-Matic AutoLube-systeem
  • Trekhaak, acht schoenen met vervangbare slijtstrips
  • Brandstoftank, 908 l (240 US-Gall.), snelvulpoort
  • Brandstofvulling op maaiveldhoogte
  • Duwplaat, contragewicht
  • SOS-poorten: motor, hydrauliek, transmissie, koelvloeistof, brandstof
  • Hydraulische en elektrische schotten
  • Servicecentrum voor vloeistoffen: motor-, transmissie-, hydrauliekolie- en koelvloeistofpoorten

24 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Stoelverwarming
  • Stoelverwarming en -ventilatie
  • Luchthoorn
  • Radio, Bluetooth
  • Radio, satelliet Sirius
  • Aan de buitenkant gemonteerde spiegels
  • Verwarmde aan buitenkant gemonteerde spiegels 24 V
  • Speciale extra monitor voor achteruitkijkcamera
  • Auto articulation (automatische knikgeleding)

AANDRIJFLIJN

  • Radiateur met dubbele kern en plaat
  • Voorfilter Sy-Klone
  • Bediening, blad, variabele zweefstand

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermingspakket omvat spatschermen (twee) voor onderkant, motor- compartiment en vooras (twee)
  • Tandemspatborden met gemonteerde beschermrails
  • Geluidsisolatiepakket

ELEKTRISCH

  • Halogeen instap- en uitstapverlichtingspakket voor machinist
  • Ledverlichtingspakket met toegang door machinist
  • Halogeen werklichtenpakket
  • Led-werklichtenpakket
  • Led-waarschuwingsstroboscoop

VEILIGHEID

  • Cabineplatform met twee ingangen
  • Voorwaarts gerichte camera's (twee)
  • Brandbestrijdingssysteem
  • Wielkeggen met montagesteun

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • VIMS en Product Link via satelliet
  • VIMS en dubbele Product Link (via mobiele telefoon en satelliet)
  • Optie van alleen velgen, 25" x 29" MP

UITRUSTINGSSTUKKEN/GRAAFGEREEDSCHAP (GET)

  • Recht mes, 406 mm × 60 mm (16'' × 2,36'')
  • Gekarteld mes, 406 mm × 75 mm (16'' × 2,95'')
  • Messysteem 355,6 mm x 75 mm (14" x 2,13") met mijnbouwbits
  • Tand, ripper

VLOEISTOFFEN

  • Pakket voor lage temperaturen - hydrauliekolie, motor, hydrauliek, transmissie en koelvloeistofverwarmer voor poolklimaat (240 V/30 A)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor motorgraders is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Automatische bladregeling vermindert het aantal invoeren van de machinist en het aantal gangen om de klus te klaren terwijl u tijd en geld bespaart.

Verken technologie

Cat® GRADE met Cross Slope is een geïntegreerd systeem waarmee machinisten van motorgraders sneller en nauwkeuriger kunnen nivelleren. Door de dwarshelling van het blad te automatiseren, kunnen machinisten meer doen in dezelfde tijd. Andere kostenbesparende voordelen van het systeem zijn lager brandstofverbruik en tot 40% minder materiaalverbruik.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Nivellering is een vitale maar minder zichtbare functie die essentiële ondersteuning biedt voor laad- en transportwerkzaamheden. Cat® MineStar™ Terrain voor nivelleren helpt dozers en motorgraders veiliger en efficiënter te werken, wat een aanzienlijk verschil kan maken voor de winstgevendheid van een mijn. Terrain voor nivelleren helpt machinisten sneller de gespecificeerde nivellering te bereiken zonder opmeten, giswerk of opnieuw uitvoeren.

Verken technologie

Vergelijk 24 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

24

24

24

24

24

24

24
24
24
24
24
24

360 View
360 View