14

Motorgraders 14 Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Basisvermogen (1e versnelling) - netto
238 hp
178 kW
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting
57250 lb
25968 kg
Bladbreedte
14 ft
4.2 m

Overzicht

Boordevol vermogen, technologie en functies voor de machinist

De Cat® motorgrader 14 levert krachtige wegnivellering met precisieregeling van het blad, brandstofzuinigheid en slimme technologie. Deze machine is ideaal voor het onderhouden van transporttrajecten, het voorbereiden van terreinen en zwaar nivelleren op ruwe werkterreinen.

Voordelen

Verzet meer met minder brandstof

Eco-modus bespaart brandstof terwijl de productiviteit gehandhaafd blijft.

Tot maximaal 78% Minder armbeweging

Verminder vermoeidheid door armbewegingen met joysticks.

Geïntegreerde technologieën

Met Cat® GRADE-technologieën kunt u uw totale productiviteit verhogen met meer nauwkeurigheid, minder herbewerking en lagere kosten.

Productspecificaties voor 14

Basisvermogen (1e versnelling) - netto 238 hp 178 kW
Motortype Cat C13 Cat C13
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Toerental bij nominaal vermogen 1850 tpm 1850 tpm
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 1850 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 1850 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Standaardcapaciteit 122 °F 50 °C
Opmerking (2) Geoptimaliseerd VHP Plus is standaard op de 14M3. Geoptimaliseerd VHP Plus is standaard op de 14M3.
Koppeltoename 41% 41%
Maximale hoogte - vol vermogen 13900 ft 4237 m
Maximumkoppel - VHP Plus 1137 lb/ft 1542 Nm
Emissies Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA-equivalent of Tier 2/Stage II-equivalent Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA-equivalent of Tier 2/Stage II-equivalent
Maximale hoogte - vol vermogen (Tier 3) 14349 ft 4374 m
Maximale hoogte - vol vermogen (Tier 2) 12049 ft 3672 m
Opmerking (1) Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie.
Standaard - ventilatortoerental - minimaal 550 tpm 550 tpm
Opmerking (5) Cat motoren die zijn uitgerust met een systeem voor selectieve katalytische reductie (SCR) mogen alleen worden gebruikt in combinatie met: - DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Cat motoren die zijn uitgerust met een systeem voor selectieve katalytische reductie (SCR) mogen alleen worden gebruikt in combinatie met: - DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).
Standaard - ventilatortoerental - maximaal 1600 tpm 1600 tpm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 L
Aantal cilinders 6 6
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting 57250 lb 25968 kg
Brutovoertuiggewicht - basis* - totaal 50980 lb 23124 kg
Brutovoertuiggewicht - basis* - vooras 13994 lb 6344 kg
Brutovoertuiggewicht - met typische uitrusting - totaal 57250 lb 25968 kg
Brutovoertuiggewicht - met typische uitrusting - achteras 42005 lb 19053 kg
Brutovoertuiggewicht - met typische uitrusting - vooras 15245 lb 6915 kg
Brutovoertuiggewicht - basis* - achteras 36994 lb 16780 kg
Opmerking *Basisbedrijfsgewicht berekend op basis van een standaardmachine-uitvoering met 20.5 R25 banden, een volle brandstoftank, een machinist en een cabine met een ROPS-constructie. *Basisbedrijfsgewicht berekend op basis van een standaardmachine-uitvoering met 20.5 R25 banden, een volle brandstoftank, een machinist en een cabine met een ROPS-constructie.
Bladbreedte 14 ft 4.2 m
Boogstraal 16.3 in 413 mm
Speling bij scharnierpunt 4.6 in 117 mm
Bladbreedte - met hoekmessen 169 in 4290 mm
Bladhoogte - met mes 24.9 in 631 mm
Bladbreedte - zonder hoekmessen 164 in 4166 mm
Bladhoogte - zonder mes 23 in 585 mm
Maximale graafdiepte 23.3 in 593 mm
Cirkel van centershift - links 25.6 in 650 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 16.5 in 419 mm
Cirkel van centershift - rechts 20.5 in 520 mm
Bereik van bladpunt - achteruit
Maximale bermreikwijdte buiten de banden - rechts 78.9 in 2004 mm
Sideshift van afwerkblad - rechts 31.1 in 790 mm
Sideshift van afwerkblad - links 29.1 in 740 mm
Maximale bermreikwijdte buiten de banden - links 73.6 in 1870 mm
Bereik van bladpunt - vooruit 40° 40°
Opmerking (4) Vermogen volgens ISO 14396 - nominaal toerental 1850 - VHP+ = 228 kW (306 hp) Vermogen volgens ISO 14396 - nominaal toerental 1850 - VHP+ = 228 kW (306 hp)
Draaicirkel - buitendiameter 71.7 in 1822 mm
Vooras - wielverstelling - links/rechts 17.1° 17.1°
Vooras - totale pendelbeweging per kant 32° 32°
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,0 kg (4,4 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,860 metrische ton (2,76 Amerikaanse ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,0 kg (4,4 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,860 metrische ton (2,76 Amerikaanse ton).

14 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Joystick, elektrisch verstelbare armleuningen
  • Airconditioning met verwarming
  • Centershift-indicatiepen
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Display, digitaal, snelheid en versnelling
  • Deuren, links en rechts met ruitenwisser
  • Meters (analoog) in cabine (inclusief brandstof, knikgeleding, motorkoelvloeistoftemperatuur, motortoerental en hydrauliekolietemperatuur)
  • Meters, horizontaalstelling van machine
  • Berichtendisplay
  • Schakelen met joystick
  • Joystick voor hydraulische bediening van uitrustingsstukken, stuursysteem, transmissie
  • Ladders, cabine, links en rechts
  • Verlichting, zijverlichting links en rechts
  • Verlichting, nacht-, in cabine, led
  • Teller, uren-, digitaal
  • Spiegel, binnen, achteruitkijk-, groothoek
  • Aansluiting, 12 V
  • Aansluitmogelijkheden voor radio, entertainment
  • ROPS-cabine, geluidsgeïsoleerd, minder dan 73 dB(A) ISO 6394 (70% ventilatortoerental)
  • Stoel, mechanisch geveerd, stoffen bekleding
  • Opbergruimten
  • Gasklepregeling, elektronisch

AANDRIJFLIJN

  • Luchtfilter, tweetraps, droog type, radiale afdichting met service-indicator via Messenger en stofuitwerper
  • Knikgeleding, automatische centreerfunctie
  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC: Air-to-Air Aftercooler)
  • Automatische differentieelblokkering
  • Indicatie voor remslijtage
  • Remmen, oliebadschijf, vierwielaandrijving, hydraulisch
  • Constante vermogensoverdracht naar de rijaandrijving
  • Bewakingssysteem
  • Slipkoppeling cirkelaandrijving
  • Differentieel, blokkeren/deblokkeren*
  • Afvoeren, motorolie, milieuvriendelijk
  • Op de koelvraag reagerende ventilator, hydraulisch
  • Eco-modus van motor
  • Etherstarthulp
  • Brandstoftank, maaiveldhoogte
  • Waterafscheider
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Uitlaatdemper, onder motorkap (equivalent aan China Non-road Stage III en Tier 3/Stage IIIA/Tier 2/Stage II)
  • Geoptimaliseerde VHP
  • Parkeerrem - meervoudige remschijven, afgedicht, oliegekoeld
  • Ontluchtingspomp, brandstof
  • Bezinkselaftapleiding, brandstoftank
  • Drie varianten van de C13-motor. Eén voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final/Stage V en is vereist voor verkoop in landen met strengere voorschriften. Eén voldoet aan de emissienormen van Tier 3/Stage IIIA/China Non-road Stage III-normen, afhankelijk van de emissienormen van het specifieke land. Eén voldoet aan de emissienorm Tier 2/Stage II en is beschikbaar voor landen met minder strenge voorschriften of geen voorschriften, afhankelijk van de emissienormen van het specifieke land.
  • Transmissie, 8V/6A, Power Shift, directe aandrijving

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 150 A, afgedicht
  • Accu's, onderhoudsvrij, HD, 1125 CCA
  • Hoofdschakelaarpaneel
  • Elektrisch systeem, 24 V*
  • Riem, 'serpentine', automatische spanner
  • Lichten: achteruitrijlicht (led), op dak gemonteerde lichten voor weggebruik, rem- en achterlichten (led)
  • Product Link
  • Startmotor, elektrisch
  • Servicelampen, omkasting, achter, led

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Hamer (nooduitgang)
  • Claxon, elektrisch
  • Vergrendeling, hydraulisch uitrustingsstuk voor weggebruik
  • Bewakingssysteem "Machinist niet aanwezig"
  • Lak, schitteringverminderend - bovenkant van voorchassis, achterkap en rippercilinders
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3")
  • Noodstuurinrichting
  • Ruiten, gelaagd glas: vaste voorruit met ruitenwisser met intervalregeling; Ruitenwissers aan zijkant en achter (3)

14 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Luchthoorn
  • Verwarmd portier
  • Spiegels met uitstekend zicht
  • Spiegels, buiten verwarmd, 24 V
  • Spiegels, buiten gemonteerd
  • Stoel, verwarmd
  • Stoel, verwarmd/geventileerd
  • Achteruitkijkcamera
  • Veiligheidsgordelindicator

AANDRIJFLIJN

  • Transmissie, Autoshift
  • Motor, compressierem

TECHNOLOGIE

  • Cat GRADE met Cross Slope
  • Stabiel blad
  • Geavanceerde joysticks
  • Auto articulation (automatische knikgeleding)

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermkap tegen vuil
  • Beschermkappen van voorascilinder
  • Spatborden achter
  • Geluidsisolatie, motorkap en transmissie
  • Beschermkap voor transmissie
  • Accumulators, blad omhoog
  • Snelvulinrichting, 378,5 l/min (100 US-Gall./min)
  • Metalen DCM-slijtagestrips

ELEKTRISCH

  • Verlichting, LED, waarschuwingsstroboscoop
  • Verlichting, koplampen vóór, hoog
  • Verlichting, koplampen vóór, laag
  • Bevestiging, voor waarschuwingslampje
  • Werklichten, halogeen
  • Werklichten, LED

VEILIGHEID

  • Extra achteruitkijkcamera en monitor
  • Sleutel voor machinebeveiligingssysteem

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Afwerkblad, 4,9 m (16')
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 240 V
  • Hydraulische uitvoeringen met extra hydraulische kleppen: Basis +1, Basis +3, Basis +4, Basis +5, Basis +6
  • Product Link via satelliet of mobiele telefoon
  • Velg, 431,8 mm x 635 mm (17" × 25") MP (reserve)
  • Montage van sneeuwschuiver, frame voorbereid
  • Snel vullen

UITRUSTINGSSTUKKEN/GRAAFGEREEDSCHAP (GET)

  • Blad van 4,9 m (16') met recht mes 254 mm x 35 mm (10" x 1 3/8")
  • Duwblok, contragewicht
  • Ripper, achter
  • Tand, ripper

VLOEISTOFFEN

  • Koelvloeistof, -51 °C (-60 °F)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor motorgraders is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Automatische bladregeling vermindert het aantal invoeren van de machinist en het aantal gangen om de klus te klaren terwijl u tijd en geld bespaart.

Verken technologie

Cat® GRADE met Cross Slope is een geïntegreerd systeem waarmee machinisten van motorgraders sneller en nauwkeuriger kunnen nivelleren. Door de dwarshelling van het blad te automatiseren, kunnen machinisten meer doen in dezelfde tijd. Andere kostenbesparende voordelen van het systeem zijn lager brandstofverbruik en tot 40% minder materiaalverbruik.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Nivellering is een vitale maar minder zichtbare functie die essentiële ondersteuning biedt voor laad- en transportwerkzaamheden. Cat® MineStar™ Terrain voor nivelleren helpt dozers en motorgraders veiliger en efficiënter te werken, wat een aanzienlijk verschil kan maken voor de winstgevendheid van een mijn. Terrain voor nivelleren helpt machinisten sneller de gespecificeerde nivellering te bereiken zonder opmeten, giswerk of opnieuw uitvoeren.

Verken technologie

Vergelijk 14 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Motorgrader 14

14

14

14

14

14

14

14

14

Motorgrader 14
14
14
14
14
14
14
14
14

Motorgrader 14

Motorgrader 14

Motorgrader 14

Motorgrader 14

Cat® motorgrader 14

Geavanceerde joysticks | Cat® motorgraders

Cat® motorgraders van de M-serie | Geïntegreerde technologieën

Motorgrader 14
Motorgrader 14
Motorgrader 14
Motorgrader 14
Cat® motorgrader 14
Geavanceerde joysticks | Cat® motorgraders
Cat® motorgraders van de M-serie | Geïntegreerde technologieën

360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  14

Meer aanbiedingen bekijken