Cat Terrain voor nivelleren

Cat Terrain voor nivelleren Terrain

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Cat

Productie en machines bijhouden

        
  • Meet het productievolume van de dozer om de hoeveelheid verplaatst materiaal bij te houden.
  •     
  • Minimaliseert dubbel werk door ervoor te zorgen dat het materiaal in één keer op de juiste plaats terechtkomt.
  •     
  • Verhoogt de productiviteit en nauwkeurigheid dankzij nauwkeurige satellietgeleiding.
Cat

Feedback in real-time

        
  • Geeft machinisten visuele feedback over de voortgang van de opdracht om herbewerkingen te verminderen.
  •     
  • Maakt onmiddellijke overplaatsing van machinisten mogelijk, wat tijd bespaart en miscommunicatie vermindert.
  •     
  • Biedt mijnopzichters in het veld een mobiele toepassing waarmee ze voortgangsupdates van nabije machines kunnen bekijken, de locatie van alle met Terrain uitgeruste machines kunnen zien, taken kunnen toewijzen en ontwerpplannen kunnen valideren. 
  •     
  • Geeft updates op de mobiele app in realtime door aan machinisten, zodat iedereen op de hoogte en op schema blijft, zelfs als er wijzigingen nodig zijn.
Cat

Automatische bladbediening

        
  • Zorgt voor een eenvoudigere en nauwkeurigere bediening, waardoor de nivelleerefficiëntie met wel 50% toeneemt.
  •     
  • Is geïntegreerd in het besturingssysteem van de machine en kan andere functies voor gereedschapsautomatisering combineren, zoals Autocarry en Auto Blade Assist.
  •     
  • Beschikt over automatische bladbediening, volledige bladbelastingsmogelijkheden, oversnijdingsbeveiliging en het in kaart brengen van de werkvoortgang.
Cat

Prestaties van de machinist

        
  • Biedt ingebouwde geleidingshulpmiddelen en real-time feedback en maakt meteen professionals van beginnende machinisten.
  •     
  • Geeft elke machinist de informatie om de efficiëntie van de machine te maximaliseren door ertslichamen, taludhoogten, cyclustijden en het volume gesneden en gevuld materiaal te controleren.
  •     
  • Helpt ervaren machinisten nauwkeuriger en productiever te werken.
Cat

Lagere kosten

        
  • Verbetert de nivelleerefficiëntie tot 50%, door middel van nivelleerplannen in de cabine en real-time productiviteits- en volumefeedback kunnen machinisten zien wat er gedaan is, wat er nog gedaan moet worden en wanneer ze zo efficiënt mogelijk werken.
  •     
  • Bespaart op materieelslijtage dankzij soepel verlopende wegen en taluds. 
  •     
  • Biedt kaarten met kleurcodering voor graven en opvullen die real-time feedback geven over de voortgang richting de uiteindelijke helling, wat resulteert in een nauwkeurigere aanleg van taluds, wegen en hellingen. 
  •     
  • Helpt met het handhaven van nauwkeurige hellingen en het elimineren van hoge en lage punten, wat de slijtage vermindert van frames, ophanging en banden van trucks, waardoor geld wordt bespaard op onderhoudskosten en de levensduur van materieel wordt verlengd.
  •     
  • Verkort de tijd voor veldonderzoek met 90% door het ontwerpplan naar de cabine over te brengen, zodat dure opmetingen en afbakeningen overbodig zijn en machinisten sneller en nauwkeuriger de geplande nivellering kunnen bereiken.
Cat

Veiligheid

        
  • Het is aangetoond dat het aantal ongevallen met werkverlet tot 60% wordt verminderd.
  •     
  • Houdt de machines buiten verboden gebieden en uit de buurt van gevaren zoals moeilijk begaanbaar terrein of vaste activa zoals gebouwen en hoogspanningsleidingen die een botsingsrisico vormen voor grote mijnbouwmachines.
  •     
  • Verwijdert de noodzaak voor landmetingen en piketten, waardoor minder mensen de risico's lopen die gepaard gaan met het te voet werken in de buurt van zware machines.

Productspecificaties voor Cat Terrain voor nivelleren

Toepassing Bovengrondse mijnbouw Bovengrondse mijnbouw

Vergelijk Cat Terrain voor nivelleren met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Terrain voor nivelleren

Terrain voor nivelleren

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat Terrain voor nivelleren

Meer aanbiedingen bekijken