120/120 AWD

Motorgraders 120/120 AWD Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogensbereik (Tier 4)
139 hp
104 kW
Bladbreedte
12 ft
3.7 m
Aantal cilinders
6
6

Overzicht

Brandstofzuinig dankzij af fabriek geïntegreerde technologie

De nieuwe generatie Cat® motorgrader 120 biedt de keuze tussen een joystick of een stuurwiel met bedieningshendels met de optionele aandrijving op alle wielen. Bespaar tot 15 procent op het brandstofverbruik. Cabine- en comfortopties dragen bij aan betere prestaties. In de fabriek geïntegreerde technologie garandeert het juiste niveau voor elk project.

Voordelen

Tot maximaal 15% Zuiniger met brandstof

Verbruikt minder brandstof met de Cat C7.1-motor en de ECO-modus.

Cabine ontworpen voor comfort

De cabine van de volgende generatie is ontworpen voor maximaal comfort van de machinist en bieden bedienings- en comfortopties ter bevordering van de productiviteit.

Tot maximaal 15% Lagere onderhoudskosten

Verleng uw onderhoudsintervallen met de nieuwe filtertechniek. De filters zijn bij elkaar gegroepeerd voor gemakkelijke toegang.

Productspecificaties voor 120/120 AWD

Nettovermogensbereik (Tier 4) 139 hp 104 kW
Aantal cilinders 6 6
Standaardcapaciteit 122 °F 50 °C
Koppeltoename – ISO 9294 42% 42%
Emissies U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Motortype Cat 7.1 Cat 7.1
Correctie voor hoogte boven zeeniveau 9842.5 ft 3000 m
Boring 4.1 in 105 mm
Opmerking (1) Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die geldig waren ten tijde van de productie. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die geldig waren ten tijde van de productie.
Correctie voor hoogte boven zeeniveau (AWD) 5499 ft 1676 m
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2.000 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2.000 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Maximumkoppel – ISO 9249 606 lb/ft 822 Nm
Maximumkoppel - AWD aan 611 lb/ft 828 Nm
Motortoerental 2,000 2,000
Opmerking (3) Vermogen volgens ISO 14396 Vermogen volgens ISO 14396
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7.01 L
Bladbreedte 12 ft 3.7 m
Hoekmes 6 in 152 mm
Speling bij scharnierpunt 4.1 in 105 mm
Boogstraal 16.3 in 413 mm
Bladhoogte 24 in 610 mm
Mes 6 in 152 mm
Sideshift van afwerkblad, links 20.1 in 512 mm
Centershift van cirkel, rechts 26 in 656 mm
Maximale graafdiepte 30.5 in 775 mm
Maximale bermreikwijdte rechts 76 in 1928 mm
Bereik van bladpunt, vooruit 40 40
Maximale bermreikwijdte links 69.4 in 1764 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 16.1 in 410 mm
Sideshift van afwerkblad, rechts 26.1 in 663 mm
Centershift van cirkel, links 26 in 656 mm
Bereik van bladpunt, achteruit 5 5
Gewicht met hendel/stuurwiel, aandrijving op alle wielen (AWD)* Tier 4 36,731 lb 16661 kg
Gewicht met joystick, aandrijving op alle wielen (AWD)* Tier 3 36,374 lb 16499 kg
Gewicht met hendel/stuurwiel, aandrijving op alle wielen (AWD)* Tier 3 36,275 lb 16454 kg
Gewicht met joystick, aandrijving op alle wielen (AWD)* Tier 4 36,846 lb 16713 kg
Gewicht met joystick* Tier 4 35,358 lb 16038 kg
Gewicht met joystick* Tier 3 34,886 lb 15824 kg
Gewicht met hendel/stuurwiel* Tier 3 34,610 lb 15699 kg
Gewicht met hendel/stuurwiel* Tier 4 35,067 lb 15906 kg
Hydraulisch systeem 25.6 gal (US) 97 L
Koelsysteem 14 gal (US) 52.5 L
Motorcarter 4.8 gal (US) 18 L
Brandstoftank 65 gal (US) 246 L
Dieseluitlaatvloeistoftank (alleen Tier 4) 5 gal (US) 15 L
Lengte van machine* 387 in 9838 mm
Breedte 102 in 2592 mm
Breedte aandrijving op alle wielen (AWD) 2551 mm 100.4 in
Opmerking *Typische uitrusting met duwblok en ripper. *Typische uitrusting met duwblok en ripper.
Maximale hoogte 151 in 3832 mm
Transmissie en differentieel 9 gal (US) 34 L
Cirkelaandrijving 1.8 gal (US) 7 L
Opmerking (1) *Typische uitrusting van 4267 mm (14') met bladen, banden, duwplaat, ripper, onderscherm, machinist en volle vloeistoftanks. *Typische uitrusting van 4267 mm (14') met bladen, banden, duwplaat, ripper, onderscherm, machinist en volle vloeistoftanks.

120/120 AWD Standaarduitrusting

Cabine

  • Vinyl stoel
  • ROPS, standaard geluidsisolatie
  • Systeem voor verwarming/koeling van cabine
  • Basiscabine
  • Hybride informatiedisplay van 254 mm (10")
  • Halogeenverlichting

Cat Connect-technologie

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • ECO-modus
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator

Trekstang, cirkel en afwerkblad

  • Standaard
  • Sperkoppeling van cirkelaandrijving

Veiligheid

  • Parkeerrem
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Achteruitkijkspiegel
  • Hydraulische remmen
  • Noodstuurinrichting
  • Zijspiegels
  • Loopplaten en handrails

120/120 AWD Optionele uitrusting

Cabine

  • Stoel met stoffen of leren bekleding
  • Stuurwiel/bedieningshendels
  • Joystickbedieningen
  • Ruitenwisser achterruit
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Veiligheidsgordelindicator
  • Verwarmde/gekoelde stoel
  • Bluetooth/extra radio
  • Ledverlichting
  • Scherm van achterruit

Cat Connect-technologie

  • Cat GRADE met digitale bladhellingsmeter
  • Cat GRADE met Cross Slope Indicate
  • Cat GRADE met Cross Slope
  • Optie voorbereid voor uitrustingsstuk (ARO) voor Cat GRADE
  • Stabiel blad
  • Services op afstand

Motor

  • Aandrijving op alle wielen (AWD)

Trekstang, cirkel en afwerkblad

  • Bovenafstelling
  • Circle Saver

Veiligheid

  • Achteruitkijkcamera

Veelzijdigheid

  • Contragewicht
  • Duwblok
  • Ripper
  • Opbreker
  • Hefinrichting op de voorkant
  • Voorblad
  • Voorblad

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor motorgraders is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Automatische bladregeling vermindert het aantal invoeren van de machinist en het aantal gangen om de klus te klaren terwijl u tijd en geld bespaart.

Verken technologie

Cat® GRADE met Cross Slope is een geïntegreerd systeem waarmee machinisten van motorgraders sneller en nauwkeuriger kunnen nivelleren. Door de dwarshelling van het blad te automatiseren, kunnen machinisten meer doen in dezelfde tijd. Andere kostenbesparende voordelen van het systeem zijn lager brandstofverbruik en tot 40% minder materiaalverbruik.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 120/120 AWD met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120

De Cat® motorgrader 120 van de volgende generatie - ontworpen voor uw behoeften

De nieuwe generatie Cat® motorgrader 120 - Regelopties

De Cat® motorgrader 120 van de volgende generatie - ontworpen voor uw behoeften
De nieuwe generatie Cat® motorgrader 120 - Regelopties

360 View
360 View
360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  120/120 AWD

Meer aanbiedingen bekijken