120 GC Motorgrader

120 GC Motorgraders Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349
171 hp
128 kW
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting
31958 lb
14496 kg
Bladbreedte
12 ft
3.7 m

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Productief en economisch

Productief en economisch

  • Verlaag uw brandstofverbruik met wel 5% met de standaard Eco-modus.
  • De op de koelvraag reagerende ventilator verlaagt het brandstofverbruik en de temperatuur onder de motorkap, voor een langere levensduur van de componenten.
  • Verhoog uw productiviteit met de elektronische gasklepregeling, waarbij vermogen en koppel worden afgestemd op de eisen van de toepassing.
  • Dankzij de Power Shift-transmissie en het gebalanceerde machineontwerp brengt de sterke Cat C4.4 motor het volle vermogen op de ondergrond over.
  • Het hydraulisch systeem maakt de 120 GC motorgrader nog preciezer en voorspelbaarder, voor een constante hellingsgraad.
  • De optie van aandrijving op alle wielen (AWD) helpt u met een betere tractie en bij het manoeuvreren op losse materialen. Het grotere vermogen helpt u hellingen en los materiaal beter te hanteren.
  • De optionele digitale bladhellingsmeter geeft de hellingsgraad weer, zonder op handmatige uitzetters te hoeven vertrouwen.
  • Product Link levert op aanvraag informatie over locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd, diagnosecodes en andere machinegegevens via de online VisionLink-interface. Dit stelt u in staat de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren met lagere bedrijfskosten.
De cabine houdt u de hele dag comfortabel

De cabine houdt u de hele dag comfortabel

  • Selecteer uw comfortniveau in de cabine uit de volgende opties: standaard, mechanisch geveerde of luchtgeveerde stoel.
  • De bedieningsconsole en het stuur kunnen gemakkelijk worden versteld.
  • De krachtige optionele klimaatregeling (HVAC: verwarming, ventilatie, airco ) laat verse lucht circuleren, houdt stof buiten en zorgt dat de ruiten niet beslaan.
  • Op het voorste display ziet u meteen de ingeschakelde versnelling.
  • Voeg eenvoudig een radio aan de cabine toe met behulp van de optionele ingebouwde montageplaats.
Betrouwbare prestaties

Betrouwbare prestaties

  • De trekstang, cirkel en het afwerkblad blijven strak als nieuw, voor een nauwkeurige nivellering gang na gang.
  • De constructie van de machine is gebouwd voor een lange levensduur. Ontworpen om diverse uitrustingsstukken te gebruiken, zoals een voorblad.
  • De sperkoppeling beschermt de cirkelaandrijving als de machine op stilstaande voorwerpen stoot.
  • De vooras maximaliseert de levensduur van het lager en houdt het onderhoud minimaal.
  • Bespaar op dagelijkse smeringvereisten en dure reparaties aan de cirkel en het rondsel met de optie Circle Saver.
Elke dag veilig naar huis

Elke dag veilig naar huis

  • Zie wat er achter u gebeurt met de achteruitkijkcamera. Het speciale display kan continu ingeschakeld blijven om een veilige werkomgeving te garanderen.
  • Bij eventueel afslaan van de motor kunt u rekenen op de optionele noodstuurinrichting om de machine veilig automatisch te helpen stoppen.
  • Maak gebruik van drie contactpunten bij het in- en uitstappen met strategisch geplaatste loopplaten en handgrepen.
  • De optionele vierpunts veiligheidsgordel biedt extra bescherming.
  • Met de motoruitschakelaar op maaiveldhoogte wordt de brandstoftoevoer naar de motor afgesloten en de machine uitgeschakeld.
  • Achteruitkijk- en zijspiegels bieden zicht op de achterkant van uw machine.
  • Werk verder na zonsondergang met behulp van de strategisch geplaatste verlichting voor zicht in het donker.
Onderhoud vergemakkelijkt

Onderhoud vergemakkelijkt

  • Brandstoffilters, motorluchtfilters en oliefilters zijn gegroepeerd voor een gemakkelijke toegang en preventief onderhoud.
  • De standaardtrekstangcirkel van het afwerkblad verhoogt de duurzaamheid dankzij geharde ronde tanden en vervangbare slijtage-inzetstukken om de fabrieksdichtheid te helpen behouden.
  • Remaanpassingen zijn onderhoudsvrij en gemakkelijk toegankelijk.
  • Het standaard onderscherm beschermt de transmissie en het filter. Optionele afscherming beschermt uw machine tegen schade bij veeleisende toepassingen.
  • Besteed minder tijd aan het schoonmaken van het koelsysteem met de mogelijkheid om de ventilator om te keren, waarmee kosten kunnen worden bespaard wanneer dit eenmaal per week wordt schoongemaakt voor een langere inzetbaarheid.
  • Het nieuwe hydraulische systeem omvat een geïntegreerde drukontlasting op de werkpoorten, een daalfunctie voor werktuigen bij stilstaande motor en minder lekkagepunten vanwege de veiligheid en kwaliteit.
Uitrustingsstukken die aan uw behoeften voldoen

Uitrustingsstukken die aan uw behoeften voldoen

  • Verbeter de prestaties en efficiëntie van de 120 GC met het optionele duwblok.
  • Een ripper en opbreker zijn optioneel verkrijgbaar voor het nivelleren van harde grond.
  • Voeg de optie van het voorste blad toe om meer materiaal sneller te verspreiden.
  • Met de optionele trekhaak kunt u apparatuur of werktuigen achter de machine trekken.

Productspecificaties voor 120 GC

Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 171 hp 128 kW
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 l
Motorvermogen - ISO 14396 128 kW 171 hp
Maximumkoppel 544 lb/ft 738 Nm
Correctie voor hoogte boven zeeniveau 9,842 ft 3000 m
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Koppeltoename – ISO 9294 21% 21%
Opmerking (1) Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2000 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Vermogen volgens ISO 14396. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2000 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Vermogen volgens ISO 14396.
Emissies Voldoet aan emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V. Voldoet aan emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V.
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting 31958 lb 14496 kg
Opmerking * Machinegewicht doorgaans berekend met alle vloeistoffen, ROPS HVAC cabine, 12 voet basisblad, duwplaat, ripper, 14-24 banden op meerdelige velgen en machinist. * Machinegewicht doorgaans berekend met alle vloeistoffen, ROPS HVAC cabine, 12 voet basisblad, duwplaat, ripper, 14-24 banden op meerdelige velgen en machinist.
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting - vooras 8708 lb 3950 kg
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting - achteras 23250 lb 10546 kg
Bladbreedte 12 ft 3.7 m
Mesbreedte 6 in 152 mm
Eindstuk - breedte 152 in 6 mm
Boogstraal 16.3 in 413 mm
Bladhoogte 20 in 580 mm
Speling bij scharnierpunt 4.7 in 112 mm
Gewicht met aandrijving op alle wielen (AWD) 36,376 lb 16500 kg
Lengte van machine* 391.4 in 9941 mm
Breedte 94.6 in 2402 mm
Maximale hoogte 149.1 in 3787.8 mm
Opmerking *Typische uitrusting met duwblok en ripper. *Typische uitrusting met duwblok en ripper.
Sideshift van afwerkblad - rechts 26.1 in 663 mm
Cirkel van centershift - links 25.8 in 656 mm
Bereik van bladpunt - vooruit 40° 40°
Cirkel van centershift - rechts 25.8 in 656 mm
Sideshift van afwerkblad - links 20.2 in 512 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 16.1 in 410 mm
Bereik van bladpunt - achteruit
Maximale graafdiepte 30.5 in 775 mm
Motorcarter 2 gal (US) 7.6 l
Hydraulisch systeem 11.9 gal (US) 45 l
Brandstoftank 71 gal (US) 269 l
Dieseluitlaatvloeistoftank (alleen Tier 4) 3.2 gal (US) 12 l
Cirkelaandrijving zonder sperkoppeling 0.4 gal (US) 1.5 l
Transmissie 4 gal (US) 15 l
Koelsysteem 10.3 gal (US) 39 l
Cirkelaandrijving met sperkoppeling 1.8 gal (US) 7 l
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas.
Recycleerbaarheid 92% 92%
Transmissie Secundaire as, koppelomvormer, Powershift Secundaire as, koppelomvormer, Powershift
Versnellingen vooruit/achteruit 6 vooruit / 3 achteruit 6 vooruit / 3 achteruit
Bereik van stuurinrichting - links/rechts 47,5° links of rechts 47,5° links of rechts
Knikhoek - links/rechts 20� links of rechts 20� links of rechts

120 GC Standaarduitrusting

CABINE

  • Standaard vinyl stoel
  • Verstelbaar stuurwiel/hendels
  • Veiligheidsgordel
  • Elektronische gasklepregeling
  • ROPS/FOPS
  • Opbergruimte cabine
  • Halogeenverlichting
  • Bekerhouder
  • Binnenverlichting plafond
  • Kledinghaak
  • Product Link

AANDRIJFLIJN

  • Cat C4.4-motor
  • Eco-modus
  • Op koelvraag reagerende ventilator
  • 43� C (109� F) Max. omgevingstemperatuur
  • Niet draaiend differentieel
  • Stationair-motoruitschakeltimer

VEILIGHEID

  • Parkeerrem
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Achteruitkijkspiegel
  • Hydraulische remmen
  • Zijspiegels
  • Loopplaten en handrails

TREKSTANG CIRKEL AFWERKBLAD

  • Standaard

ELEKTRISCH

  • Afgedichte dynamo
  • Achteruitrijlichten
  • Hoofdschakelaarpaneel
  • 750 CCA Standaard accu's
  • Elektrische startmotor

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Gegroepeerde locatie van motorolie- en brandstoffilters
  • Extended Life-koelvloeistof

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermkap transmissie

120 GC Optionele uitrusting

CABINE

  • Mechanisch geveerde stoel
  • Luchtgeveerde stoel
  • Systeem voor verwarming/koeling van cabine
  • Ontdooiingsventilatoren
  • Ruitenwisser achterruit
  • Basiscabine
  • Overkapping
  • Cab Plus
  • Radiovoorbereiding (entertainment)
  • Scherm van achterruit
  • Ruitenwissers, voor
  • Digitale bladhellingsmeter

AANDRIJFLIJN

  • Automatisch omkerende ventilator
  • Zware startmotor
  • 50� C (122� F) Max. omgevingstemperatuur
  • All-Wheel Drive (AWD) - alleen leverbaar op Euro-V machines
  • Transmissie, Autoshift

VEILIGHEID

  • Achteruitkijkcamera
  • Waarschuwingszwaailamp
  • Noodstuurinrichting

TREKSTANG CIRKEL AFWERKBLAD

  • Sperkoppeling van cirkelaandrijving
  • Circle Saver

ELEKTRISCH

  • 900 CCA Zware accu's
  • 1400 CCA Extra zware accu's

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Automatisch omkerende ventilator

BESCHERMKAPPEN

  • Spatbordbeschermer
  • Afdekking, platform onder cabine

UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Duwblok
  • Ripper
  • Opbreker
  • Voorblad
  • Trekhaak
  • Voorhefinrichting af fabriek

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor motorgraders is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Automatische bladregeling vermindert het aantal invoeren van de machinist en het aantal gangen om de klus te klaren terwijl u tijd en geld bespaart.

Verken technologie

Cat® GRADE met Cross Slope is een geïntegreerd systeem waarmee machinisten van motorgraders sneller en nauwkeuriger kunnen nivelleren. Door de dwarshelling van het blad te automatiseren, kunnen machinisten meer doen in dezelfde tijd. Andere kostenbesparende voordelen van het systeem zijn lager brandstofverbruik en tot 40% minder materiaalverbruik.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 120 GC met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

120 GC Motorgrader

120 GC Motorgrader

120 GC Motorgrader

120 GC Motorgrader

120 GC Motorgrader

120 GC Motorgrader
120 GC Motorgrader
120 GC Motorgrader
120 GC Motorgrader
120 GC Motorgrader