Cat Opbreker V-vormig gemonteerd in het midden van machine

Rippers met meerdere schachten Opbreker onder midden van machine, V-vormig

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Aantal standaard Ripper-schachten
13
13
Ripperdiepte, maximaal
11.5 in
292 mm
Machinevermogen motorgrader
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Productspecificaties voor Opbreker onder midden van machine, V-vormig

Aantal standaard Ripper-schachten 13 13
Achter - tussenruimte schachthouders opbreker 4.6 in 116 mm
Schachthouders 13 13
Ripperdiepte, maximaal 11.5 in 292 mm
Werkbreedte 70.1 in 1781 mm
Machinevermogen motorgrader 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Penetratiekracht 20233 lb 90 kN
Breekkracht 6744 lb 30 kN
Gewicht 2275 lb 132 kg

Vergelijk Opbreker onder midden van machine, V-vormig met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Opbreker onder midden van machine

Opbreker onder midden van machine

Opbreker onder midden van machine
Opbreker onder midden van machine

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Opbreker onder midden van machine, V-vormig

Meer aanbiedingen bekijken