Cat in het midden gemonteerde rechte opbreker

Opbreker onder midden van machine, recht Rippers met meerdere schachten

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Aantal standaard Ripper-schachten
19
19
Ripperdiepte, maximaal
11.17 in
283.8 mm
Machinevermogen motorgrader
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Productspecificaties voor Opbreker onder midden van machine, recht

Aantal standaard Ripper-schachten 19 19
Schachthouders 19 19
Tussenruimte schachthouders opbreker 4.5 in 114.3 mm
Ripperdiepte, maximaal 11.17 in 283.8 mm
Werkbreedte 97.87 in 2486 mm
Machinevermogen motorgrader 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Breekkracht 6744 lb 30 kN
Penetratiekracht 20233 lb 90 kN
Gewicht 2756 lb 1250 kg

Vergelijk Opbreker onder midden van machine, recht met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Opbreker onder midden van machine

Opbreker onder midden van machine

Opbreker onder midden van machine
Opbreker onder midden van machine

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Opbreker onder midden van machine, recht

Meer aanbiedingen bekijken