140 GC Motorgrader

140 GC Motorgraders Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting
38725 lb
17565 kg
Bladbreedte
12 ft
3.7 m
Boring
4.1 in
105 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Gebouwd om prestaties te leveren

Gebouwd om prestaties te leveren

  • Verlaag uw brandstofverbruik met wel 5% met de standaard Eco-modus.
  • De op de koelvraag reagerende ventilator verlaagt het brandstofverbruik en de temperatuur onder de motorkap, voor een langere levensduur van de componenten.
  • Verhoog uw productiviteit met de elektronische gasklepregeling, waarbij vermogen en koppel worden afgestemd op de eisen van de toepassing.
  • Dankzij de Power Shift-transmissie en het gebalanceerde machineontwerp hebt u met de Cat C7.1-motor vol trekvermogen naar de rijaandrijving.
  • De AWD-optie (All-wheel drive) helpt u met een betere tractie en bij het manoeuvreren op losse materialen. Met de hogere kracht bij all-wheel drive kunt u ruige terreinen aan met extra tractie voor een betere productiviteit.
  • Het hydraulische systeem biedt een multifunctionele capabiliteit voor nauwkeurige en voorspelbare prestaties, wat resulteert in een consistentere nivellering.
  • Vergroot de manoeuvreerbaarheid met de scharnierkoppeling om u een kortere draairadius te geven.
  • De optionele digitale bladhellingsmeter geeft de hellingsgraad weer, zonder op handmatige uitzetters te hoeven vertrouwen.
  • Product Link levert op aanvraag informatie over locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd, diagnosecodes en andere machinegegevens via de online VisionLink�-interface. Dit stelt u in staat de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren met lagere bedrijfskosten.
Comfortabel werken

Comfortabel werken

  • Selecteer uw comfortniveau in de cabine uit de volgende opties: standaard, mechanisch geveerde of luchtgeveerde stoel.
  • De bedieningsconsole en het stuur kunnen gemakkelijk worden versteld.
  • Het optionele systeem voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) met grote capaciteit laat verse lucht circuleren, houdt stof buiten en zorgt dat de ruiten niet beslaan.
  • Op het voorste display ziet u meteen de ingeschakelde versnelling.
  • Voeg eenvoudig een radio aan de cabine toe met behulp van de optionele ingebouwde montageplaats.
Betrouwbaar, ongeacht de omgeving

Betrouwbaar, ongeacht de omgeving

  • De trekstang, cirkel en het afwerkblad blijven strak als nieuw, voor een nauwkeurige nivellering gang na gang.
  • De constructie van de machine is gebouwd voor een lange levensduur. Ontworpen om diverse uitrustingsstukken te gebruiken, zoals een voorblad.
  • De sperkoppeling beschermt de cirkelaandrijving als de machine op stilstaande voorwerpen stoot.
  • De vooras maximaliseert de levensduur van het lager en houdt het onderhoud minimaal.
  • Bespaar op dagelijkse smeringvereisten en dure reparaties aan de cirkel en het rondsel met de optie Circle Saver.
Elke dag veilig naar huis

Elke dag veilig naar huis

  • Zie wat er achter u gebeurt met de achteruitkijkcamera. Het speciale display kan continu ingeschakeld blijven om een veiligewerkomgeving te garanderen.
  • Optionele dubbele camera's voor bieden u meer zichtbaarheid tijdens het rijden en wanneer u met het blad werkt.
  • Bij eventueel afslaan van de motor kunt u rekenen op de optionele noodstuurinrichting om de machine veilig automatisch te helpen stoppen.
  • Maak gebruik van drie contactpunten bij het in- en uitstappen met strategisch geplaatste loopplaten en relingen.
  • De optionele vierpunts veiligheidsgordel biedt extra bescherming.
  • Met de motoruitschakelaar op maaiveldhoogte wordt de brandstoftoevoer naar de motor afgesloten en de machine uitgeschakeld.
  • Achteruitkijk- en zijspiegels bieden zicht op de achterkant van uw machine.
  • Werk verder na zonsondergang met behulp van de strategisch geplaatste verlichting voor zicht in het donker.
Vereenvoudigd onderhoud

Vereenvoudigd onderhoud

        
  • Filters zoals brandstof-, motorlucht- en oliefilters zijn samen gegroepeerd voor gemakkelijke toegang en preventief onderhoud.
  •     
  • De standaardtrekstangcirkel van het afwerkblad verhoogt de duurzaamheid dankzij geharde ronde tanden en vervangbare slijtage-inzetstukken om de fabrieksdichtheid te helpen behouden.
  •     
  • De hydraulische remmen worden goed geolied, zodat ze geen onderhoud vereisen.
  •     
  • Het standaard onderscherm beschermt de transmissie en het filter. Optionele afscherming beschermt uw machine tegen schade bij veeleisende toepassingen.
  •     
  • Besteed minder tijd aan het schoonmaken van het koelsysteem met de mogelijkheid om de ventilator om te keren, waarmee kosten kunnen worden bespaard wanneer dit eenmaal per week wordt schoongemaakt voor een langere inzetbaarheid.
  •     
  • Problemen oplossen op afstand brengt u in contact met een serviceprofessional bij een dealer die uw probleem oplost en u snel weer aan het werk helpt.
  •     
  • Flash op afstand werkt volgens uw schema om ervoor te zorgen dat de software van uw machine up-to-date is voor optimale prestaties.
  •     
  • Het nieuwe hydraulische systeem omvat een geïntegreerde drukontlasting op de werkpoorten, een daalfunctie voor werktuigen bij stilstaande motor en minder lekkagepunten vanwege de veiligheid en kwaliteit.
  •     
  • S•O•De S-poorten dienen om het onderhoud te vereenvoudigen en snel en gemakkelijk monsters te kunnen nemen voor een vloeistofanalyse.
  •     
  • Het hydraulische systeem omvat een geïntegreerde drukontlasting op de werkpoorten, een daalfunctie voor werktuigen bij stilstaande motor en minder lekkagepunten vanwege de veiligheid en kwaliteit.
Breid uw mogelijkheden uit

Breid uw mogelijkheden uit

  • Verbeter de prestaties en de efficiëntie van uw machine met het optionele contragewicht of duwblok.
  • Een ripper en opbreker zijn optioneel verkrijgbaar voor het nivelleren van harde grond.
  • De optionele hefinrichting op de voorkant is gereed voor het gebruik van uitrustingsstukken zoals het rechte blad of voorblad.
  • Breid de mogelijkheden van uw machine uit met de trekhaak
  • Voor een groter bereik op wegen voegt u een verlengstuk van 605 mm (24") aan het afwerkblad toe.

Productspecificaties voor 140 GC

Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting 38725 lb 17565 kg
Opmerking *Typisch bedrijfsgewicht met uitrusting wordt berekend met een volle brandstoftank, koelvloeistof, smeermiddelen, machinist, duwblok, ripper achter, banden op meerdelige velgen (*17.5-25 Diagonaalband/**17.5R-25), en andere uitrustingsstukken. *Typisch bedrijfsgewicht met uitrusting wordt berekend met een volle brandstoftank, koelvloeistof, smeermiddelen, machinist, duwblok, ripper achter, banden op meerdelige velgen (*17.5-25 Diagonaalband/**17.5R-25), en andere uitrustingsstukken.
Bladbreedte 12 ft 3.7 m
Boogstraal 16.3 in 413 mm
Bladhoogte 24 in 610 mm
Mesbreedte 6 in 152 mm
Hoekmes 6 in 152 mm
Speling bij scharnierpunt 4.4 in 112 mm
Boring 4.1 in 105 mm
Correctie voor hoogte boven zeeniveau 9842 ft 3000 m
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7.01 L
Emissies VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Motortype Cat 7.1 Cat 7.1
Motortoerental 2,200 2,200
Standaardcapaciteit 109 °F 43 °C
Geschikt voor hoge omgevingstemperaturen 122 °F 50 °C
Maximumkoppel – ISO 9249 616 lb/ft 835 Nm
Slag 5.3 in 135 mm
Koppeltoename – ISO 9294 40% 40%
Aantal cilinders 6 6
Opmerking (1) Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2.200 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2.200 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Opmerking (3) Vermogen volgens ISO 14396 Vermogen volgens ISO 14396
Breedte aandrijving op alle wielen (AWD) 99.3 in 2523 mm
Lengte van machine* 406.7 in 10322 mm
Maximale hoogte 132.4 in 3363 mm
Breedte 95.6 in 2428 mm
Opmerking *Typische uitrusting met duwblok en ripper. *Typische uitrusting met duwblok en ripper.
Centershift van cirkel, links 29.6 in 752 mm
Centershift van cirkel, rechts 28.7 in 728 mm
Maximale graafdiepte 28.1 in 715 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 18.7 in 475 mm
Maximale bermreikwijdte links 74.3 in 1886 mm
Maximale bermreikwijdte rechts 71.3 in 1812 mm
Sideshift van afwerkblad, links 25.6 in 649 mm
Sideshift van afwerkblad, rechts 20.7 in 526 mm
Bereik van bladpunt, achteruit 5 5
Bereik van bladpunt, vooruit 40 40
Brandstoftank 78 gal (US) 295 L
Cirkelaandrijving met sperkoppeling 2 gal (US) 7.5 L
Cirkelaandrijving zonder sperkoppeling 0.5 gal (US) 2 L
Koelsysteem 40 L 10.6 gal (US)
Motorcarter 5.5 gal (US) 21 L
Dieseluitlaatvloeistoftank (alleen Tier 4) 4.2 gal (US) 16 L
Hydraulisch systeem 11.9 gal (US) 45 L
Transmissie 4.8 gal (US) 18 L
Gewicht van All-Wheel Drive (AWD) (Stage V)* 40543 lb 18390 kg
Gewicht van All-wheel Drive (AWD) (Tier 4 Final)** 42119 lb 19105 kg
Gewicht (Tier 4 Final)** 40488 lb 18365 kg
Opmerking Het airconditioningsysteem: het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,0 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,86 metrische ton. Het airconditioningsysteem: het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,0 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,86 metrische ton.

140 GC Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Cabine

  • Standaardstoel
  • Stuurwiel/bedieningshendels
  • Basiscabine
  • Informatiedisplay
  • Halogeenverlichting
  • Radiovoorbereiding (entertainment)
  • Product Link
  • Telefoonhouder

Aandrijflijn

  • Cat C7.1
  • Eco-modus
  • Op koelvraag reagerende ventilator
  • Niet draaiend differentieel

Veiligheid

  • Parkeerrem
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Achteruitkijkspiegel
  • Hydraulische remmen
  • Zijspiegels
  • Loopplaten en handrails
  • Hydraulisch systeem met geïntegreerde drukontlasting op werkpoorten
  • Hydraulisch systeem met daalfunctie werktuigen bij stilstaande motor

140 GC Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Cabine

  • Mechanisch geveerde stoel
  • Luchtgeveerde stoel
  • ROPS/FOPS
  • Systeem voor verwarming/koeling van cabine
  • Ruitenwisser achterruit
  • Overkapping
  • Cab Plus
  • Scherm van achterruit
  • Ruitenwissers, voor
  • Digitale bladhellingsmeter

Aandrijflijn

  • Automatisch omkerende ventilator
  • Aandrijving op alle wielen (AWD)

Trekstang, cirkel en afwerkblad

  • Sperkoppeling van cirkelaandrijving
  • Circle Saver

Veiligheid

  • Achteruitkijkcamera
  • Noodstuurinrichting
  • Camera voor zicht naar voren
  • Vierpunts veiligheidsgordel

Veelzijdigheid

  • Opbreker
  • Contragewicht
  • Duwblok
  • Voorhefinrichting af fabriek
  • Sneeuwschuiver
  • Voorblad
  • L3 banden
  • Sy-Klone voorfilter

Vergelijk 140 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC

Bekijk actuele aanbiedingen voor  140 GC

Meer aanbiedingen bekijken