Cat GRADE met Cross Slope voor motorgraders

Cat GRADE met Cross Slope voor motorgraders Grade

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Bespaar tot 40% materiaal

Bespaar tot 40% materiaal

  • Cat® GRADE met Cross Slope vermindert de tijd en brandstof die u nodig hebt om de basislaag voor te bereiden en garandeert het hoogste nauwkeurigheidsniveau.
  • Bewaak de informatie van Cross Slope en bekijk real-time gegevens op het display in de machine.
  • Handhaaf de gewenste dwarshelling terwijl de cirkel draait.
  • Verhoog de efficiëntie en productiviteit met wel 50% door minder tijd, brandstof en aantal gangen te gebruiken.
  • Regel het blad automatisch voor nauwkeurig nivelleren en verminder de tijd voor niveaucontroles.
Lagere kosten. Grotere nauwkeurigheid.

Lagere kosten. Grotere nauwkeurigheid.

  • Beperk kosten tot een minimum door het gewenste niveau sneller te bereiken en bespaar tijd en kosten voor arbeid, brandstof en materiaal.
  • Werk veiliger met minder grondpersoneel voor niveaucontrole.
  • Met geïntegreerde schakelaars kunnen gegevens voor de gewenste dwarshelling tijdens bedrijf worden ingesteld en aangepast.
  • Zorg voor een goede drainage op wegen met dwarshelling. Een goede drainage verlaagt de kosten en vermindert het vereiste onderhoud.
  • Verminder het aantal gangen en verbruik minder brandstof.
  • Nivelleer meer en sneller met Cross Slope.
  • Leg de juiste hellingen, bermhoogten en wegbreedtes vast voordat u onderhoudswegen opnieuw verhardt.
  • Elke afwijking van de doelhelling met 0,5% kan ertoe leiden dat 20% meer materiaal wordt gebruikt. Cross Slope helpt uw machinisten om de doelhelling te handhaven door één kant van het blad automatisch te regelen.
Hogere productiviteit

Hogere productiviteit

  • Handhaaf een gladde, consistente helling terwijl het blad wordt neergelaten of geheven zonder verschillen tussen de automatisch en handmatig geregelde kanten van het afwerkblad.
  • Machinisten kunnen de gewenste dwarshelling instellen op het hoofddisplay in de machine. Eén uiteinde van het blad wordt automatisch geregeld om de vermoeidheid van de machinist te verminderen.
  • Machinisten kunnen de dwarshellingsgegevens aanpassen en bekijken op het geïntegreerde displaysysteem.
  • Alleen Cat Grade Cross Slope maakt gebruik van de Cross Coupling-software voor een uniforme hoogtecorrectie over het gehele mes van het blad. Zonder de software gebruikt de automatisch geregelde kant van het blad sensoren voor correctie, wat het blad kan vertragen.
  • Cross Coupling-software maakt gebruik van het standaard elektrohydraulische circuit om de automatisch geregelde kant van het blad af te stellen en bootst de handmatige hoogtebijstellingen gemaakt door de machinist na.
In de fabriek ingebouwde software

In de fabriek ingebouwde software

  • Ga aan de slag met Cross Slope, geïntegreerd in de fabriek. Bedieningselementen, display, sensoren en software zijn geïnstalleerd en gekalibreerd in de fabriek.
  • Via het in de fabriek geïntegreerde display kunnen machinisten de dwarshelling gemakkelijk regelen en informatie bekijken zonder de noodzaak van meerdere schermen.
  • Installatie in de fabriek maakt eenvoudig en rendabel upgraden naar 2D- of 3D-systemen mogelijk. Er zijn geen extra sensoren nodig.

Vergelijk Cat GRADE met Cross Slope voor motorgraders met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat Grade met Cross Slope

Cat Grade met Cross Slope

Cat Grade met Cross Slope
Cat Grade met Cross Slope

Bouwtechnologie – Cat® GRADE met Cross Slope voor motorgraders

Cat® Stable Blade voor motorgraders

Bouwtechnologie – Cat® GRADE met Cross Slope voor motorgraders
Cat® Stable Blade voor motorgraders

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat GRADE met Cross Slope voor motorgraders

Meer aanbiedingen bekijken