Cat GRADE met 3D voor bulldozers

Cat GRADE met 3D voor bulldozers Grade

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

MEER WERK. MINDER TIJD.

MEER WERK. MINDER TIJD.

  • Cat GRADE met 3D maakt gebruik van een GPS-signaal om bladbewegingen, zowel heffen als kantelen, automatisch aan te passen terwijl u het ontwerp volgt.
  • Voer ontwerptekeningen sneller uit om tijd te besparen en de kosten voor aanpassingen, arbeid en materialen te verlagen. Geschikt voor alle fasen van het werk, van grootschalig grondverzet tot fijnnivellering.
  • Gebruik het systeem op platte vlakken en hellingen en voor complexe ontwerpen en contouren.
  • In de fabriek geïntegreerd voor betere prestaties, gebruiksgemak en eenvoudig onderhoud.
  • De Next Gen*-interface voor de machinist is intuïtiever en gemakkelijker te gebruiken dankzij een touchscreen.
  • Nauwkeurig tot op 0,1' (3 cm)**

    * GRADE met 3D en Next Gen Grade met 3D zijn beschikbaar op een toenemend aantal Cat bulldozers. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor de beschikbaarheid.
    **Kan variëren naargelang vereisten, materiaal, toepassing, machinemodel.
Verhoog de productiviteit van de machinist

Verhoog de productiviteit van de machinist

  • De machinist hoeft tot wel 80% minder in te voeren.
  • Helpt ervaren machinisten om nog productiever te werken en nauwkeurigheid te handhaven tijdens lange shifts. Minder ervaren machinisten verwerven sneller vaardigheid en voeren ontwerptekeningen vlotter uit.
  • Bedieningsknoppen zijn in de joystick van de uitrustingsstukbesturing geïntegreerd voor eenvoudige bediening. Laat eenvoudig het blad neer, stuur precies volgens het ontwerp en breng het blad omhoog om het uit te schakelen. De machinist hoeft verder niets te doen.
  • De ontwerptekening wordt via het display van het dashboard direct voor de machinist getoond. Werkt als een smartphone, zodat uw machinisten dit snel kunnen aanleren.
  • Geen niveaucontroles, geen te volgen piketten – bespaar op personeelskosten en verbeter de veiligheid op de werkplek met minder mensen op het terrein.
Volledig geïntegreerd

Volledig geïntegreerd

  • In de fabriek geïntegreerd: componenten zijn in de bulldozer geïntegreerd voor optimale prestaties.
  • Zelfs nog kleinere antennes zijn in het cabinedak geïntegreerd voor een nog betere bescherming. Er bevinden zich geen masten en kabels op het blad, u hoeft niets te verwijderen aan het einde van de dag.
  • Next Gen GRADE met 3D elimineert cilinders met standdetectie voor meer eenvoud en de mogelijkheid om een ARO-trekker te upgraden naar GRADE met 3D.
  • Beschik over overzicht en tips voor de machinist rechtstreeks in het displaymenu.
  • GRADE met 3D wordt bij de machine besteld en ondersteund door uw Cat dealer en partner voor SITECH® technologie.
  • De Cat Grade-connectiviteit maakt gebruik van machinetelematica voor de verbinding met Virtual Reference Station-netwerken (VRS) en Trimble Connected Community (TCC), waarbij geen extra hardware is vereist. Bijbehorende abonnementen vereist.
Maximale bladbelasting

Maximale bladbelasting

  • Grade Control Mode automatiseert het heffen en kantelen van het blad voor meer consistente niveaus.
  • Bijgewerkt systeem biedt Latch to Grade (vergrendelen voor nivelleren) of Snap to Grade (grijpen voor nivelleren).
  • Geoptimaliseerd om te werken met andere bulldozerfuncties zoals AutoCarry™, wat bijdraagt aan een maximale bladbelasting en minder rupsslip.
  • Met de optie voorbereid voor AccuGrade™ (ARO: Attachment Ready Option) kunt u indien nodig laser- of UTS-besturing toevoegen.
  • Werkt probleemloos samen met Cat GRADE met Slope Assist™ voor eenvoudige taken of voor situaties waarin een GPS-signaal verloren of niet beschikbaar is.

    Basisstation en radio vereist. Neem contact op met uw Cat dealer of plaatselijke SITECH-vertegenwoordiger voor meer informatie over de systeemvereisten voor GRADE met 3D.

Vergelijk Cat GRADE met 3D voor bulldozers met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat GRADE met 3D voor bulldozers

Cat GRADE met 3D voor bulldozers

Cat GRADE met 3D voor bulldozers

Cat GRADE met 3D voor bulldozers
Cat GRADE met 3D voor bulldozers
Cat GRADE met 3D voor bulldozers

Cat Grade met 3D voor bulldozers

Cat Grade met 3D voor bulldozers

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat GRADE met 3D voor bulldozers

Meer aanbiedingen bekijken