D4

Middelgrote dozers D4 Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C4.4
Cat C4.4
Bedrijfsgewicht
29259 lb
13272 kg
Nettovermogen – ISO 9249
130 hp
97 kW

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

GROOTSE PRESTATIES, BETER ZICHT

GROOTSE PRESTATIES, BETER ZICHT

  • Krijg een beter zicht op het uit te voeren werk door een lagere aflopende motorkap die u tot 30% beter zicht geeft op het werkoppervlak voor het blad.
  • Superieure manoeuvreerbaarheid en snelle stuurreactie geven u de wendbaarheid om de klus snel te klaren.
  • Het onderwagenontwerp met acht rollen onder en twee draagrollen is geoptimaliseerd voor een nivellering met een soepele afwerking en beter rijcomfort, zelfs bij hogere nivelleringssnelheden.
  • De C4.4-motor van Cat met twee turbochargers gecombineerd met een nieuwe hydrostatische transmissie om u uitstekende brandstofzuinigheid en de krachtigste aandrijflijn in zijn klasse te geven.
Alle vergelijkingen met D6K2/vorige model D4 zonder Cat technologie
GEMAKKELIJK VOOR MACHINISTEN

GEMAKKELIJK VOOR MACHINISTEN

  • De vernieuwde cabine biedt meer comfort en gemak voor lange werkdagen.
  • Gebruiksvriendelijk hoofdaanraakscherm van 10 in (254 mm) is normaal bij de nieuwste Cat dozermodellen.
  • Standaard high-definition (HD) achteruitkijkcamera prominent zichtbaar op de hoofdmonitor.
  • Comfortabelere stoel biedt verbeterde vering en meerdere afstelmogelijkheden voor gepersonaliseerd comfort.
  • Met de toerentalregeling in twee richtingen kunt u versnellingen vooruit/achteruit vooraf selecteren voor verminderde inspanningen en om uw machine aan de toepassing aan te passen. Bewaar de instellingen als machinistprofiel voor nog meer gemak.
  • Bijkomende opbergruimte in de gehele cabine.
  • USB-aansluiting en aanvullende 12 V-poorten voor extra gemak.
  • Grotere trede op het C-frame helpt bij in- en uitstappen.
Vergelijkingen met D6K2/het vorige model D4.
HULPSYSTEMEN VOOR MACHINIST

HULPSYSTEMEN VOOR MACHINIST

Assistfuncties maken het werk gemakkelijker, vooral voor minder ervaren machinisten. Sommige blad- en stuurfuncties zijn geautomatiseerd, zodat nieuwere machinisten kunnen werken op een productiviteitsniveau dat dichter bij dat van hun ervaren collega's ligt. Doorgewinterde machinisten kunnen genieten van minder inspanning en vermoeidheid, samen met snellere, nauwkeurigere resultaten.
  • De ARO met Assistpakket is nu STANDAARD op D4 dozers.
  • Cat Grade met Slope Assist handhaaft automatisch de vooraf ingestelde bladpositie zonder GNSS/GPS-signaal. U hebt geen extra hardware of software nodig. Bij machines met 3D kunnen machinisten gemakkelijk heen en weer schakelen tussen volledige 3D-automatisering en Slope Assist.
  • Steer Assist** automatiseert de besturing via rups en bladkanteling. Helpt vermoeidheid bij de machinist te verminderen door automatisch rechtdoor te rijden met lichte of zware lasten op vlakke grond en op zijwaartse hellingen. Helpt het sturen tot 75% te verminderen. Geen GNSS/GPS nodig.
  • Stable Blade werkt naadloos met machinistinvoer voor een gladder oppervlak bij handmatige bediening.
  • De bladbelastingscontrole geeft u real-time feedback over de huidige belasting versus de optimale bladbelasting op basis van uw bodemgesteldheid. Bewaakt actief de machinebelasting en slippen van de rups om u te helpen een optimale duwcapaciteit te bereiken.*
  • De tractieregeling beperkt automatisch het slippen van de rups om u tijd en brandstof te besparen en de slijtage van rupsen te beperken.*
  • AutoCarry automatiseert de bladheffunctie zodat u een consistente bladbelasting kunt behouden en slippen van de rups kunt beperken.*
  • De hellingindicator is opgenomen in het hoofddisplay van de machine en toont de zijwaartse helling en stijgende/dalende hellingen om machinisten te helpen bij werkzaamheden op hellingen.
  • Attachment Ready Option (ARO) biedt bedradings- en montagevoorzieningen voor de installatie van Grade met 3D, Accugrade, UTS of andere hellingcontrolesystemen.
*Functie niet operationeel binnenshuis of in gebieden waar geen GNSS/GPS-signaal beschikbaar is.
** Beschikbaar begin 2024

TOPCIJFERS

TOPCIJFERS

  • Af fabriek geïntegreerde Cat Grade met 3D gebruikt GNSS/GPS om het blad te bedienen, waardoor u sneller plannen maakt.
  • Cat Grade met 3D heeft geen masten - antennes met een laag profiel zijn geïntegreerd in het cabinedak en GNSS/GPS-ontvangers zijn in de cabine gemonteerd voor een betere bescherming.
  • Volg automatisch de geleidelijnen van ontwerpplannen met Steer Assist 3D.* Blijf op de stoeprandlijnen, middellijnen, onderkant van de helling, enz. zonder inspanning van de machinist. Rupssturing wordt gebruikt bij lichte belastingen en bij zware belastingen kan bladkanteling worden toegevoegd.
  • De GRADE-interface voor de machinist is intuïtief en gebruiksvriendelijk: 10 in (254 mm) touchscreen, Android OS-platform, werkt als een smartphone.
  • Alle Cat Grade-systemen zijn compatibel met radio's en basisstations van Trimble, Topcon en Leica.
  • Hebt u al geïnvesteerd in een grade-infrastructuur? U kunt nivelleersystemen van Trimble, Topcon en Leica op de machine installeren.
  • De cabine is geschikt voor Grade Control van derden, uitgerust met een CAN-interface, kabelboomdoorgangen en montagefuncties om de installatie van het Grade Control-systeem van uw keuze te vergemakkelijken.
*Beschikbaar begin 2024
BEWEZEN VOORDEEL

BEWEZEN VOORDEEL

Cat Assist and Grade-technologieën werken op de achtergrond om dozermachinisten van verschillende vaardigheidsniveaus te helpen en zijn vooral nuttig voor minder ervaren machinisten. Om aan te tonen hoezeer deze ingebouwde technologische voorzieningen helpen, heeft Caterpillar ze op de proef gesteld. Twee beginnende machinisten en twee ervaren machinisten hielden zich bezig met het dozeren van sleuven, het verspreiden/egaliseren van zand met een truck en het werken op zijwaartse hellingen. Elke machinist voerde drie taken uit - één handmatig, één met behulp van de Assist-technologie en één met behulp van Assist plus Cat Grade met 3D. Het team heeft de productiviteit*, de efficiëntie**, de voltooiingstijd, de uiteindelijke oppervlaktekwaliteit en de input van de machinist gemeten.
Dozeren van sleuven
  • Productiviteit en efficiëntie - De productiviteit en efficiëntie van beginnende machinisten was 9% lager dan die van de experts bij gebruik van Assist.
Verspreiden/egaliseren van zand met een truck
  • Voltooiingstijd - Beginnende operators hadden 49% meer tijd nodig dan de experts bij handmatige bediening en dit verschil werd met behulp van Assist teruggebracht tot 17% en door toevoeging van Grade tot 9%.
  • Bladinzet - De bladinzet van beginnende machinisten is met Assist 45% verminderd, en met Assist plus Grade 55%. Het bladgebruik door ervaren machinisten werd met Assist met 32% verminderd, en met Assist plus Grade met 53%.
  • Oppervlaktekwaliteit - De oppervlaktekwaliteit van beginnende machinisten is met behulp van technologie tot 51% verbeterd, terwijl de oppervlaktekwaliteit van deskundige machinisten met behulp van technologie tot 27% is verbeterd. Beginnende machinisten die technologie gebruiken, produceerden een oppervlaktekwaliteit die vergelijkbaar is met die van de deskundige machinisten die met de hand werken.
Zijwaartse helling/stuurhulp
  • Stuurbewegingen - De stuurbewegingen van beginnende en ervaren machinisten zijn met 75% verminderd bij vooruit rijden en met 67% bij het combineren van vooruit en achteruit rijden.
*Materiaal verplaatst per uur
**Materiaal verplaatst per eenheid brandstof/Diesel Exhaust Fluid (DEF)
Studie uitgevoerd door Caterpillar, augustus 2022

VERBINDEN VOOR MEER EFFICIËNTIE

VERBINDEN VOOR MEER EFFICIËNTIE

  • Product Link™ verzamelt machinegegevens die online kunnen worden bekeken via web- en mobiele applicaties.
  • Altijd en overal toegang tot informatie met VisionLink®. Informatie die u kunt gebruiken om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein.
  • Met de Cat app kunt u uw bedrijfsmiddelen op elk moment rechtstreeks vanaf uw smartphone beheren. U kunt de locatie en bedrijfsuren van uw machinepark weergeven, kritieke waarschuwingen voor vereist onderhoud ontvangen en zelfs een serviceverzoek indienen bij uw plaatselijke Cat dealer.
  • Problemen oplossen op afstand bespaart tijd en geld. Uw Cat dealer kan hiermee diagnostische tests op afstand uitvoeren.
  • Flash op afstand voert software-updates aan boord uit zonder dat er een monteur aanwezig is, op een tijdstip dat u het beste uitkomt, zodat u de tijd van updates met wel 50% kunt verlagen.

Productspecificaties voor D4

Motortype Cat C4.4 Cat C4.4
Nettovermogen – ISO 9249 130 hp 97 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 132 pk 132 pk
Emissies US EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Stage V US EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Stage V
Opmerking (1) Het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, nabehandelingssysteem en dynamo met motortoerental van 2100 tpm. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, nabehandelingssysteem en dynamo met motortoerental van 2100 tpm. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. * Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). ** Brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit leiden niet tot een significante vermindering van broeikasgassen bij de uitlaat. Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. * Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). ** Brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit leiden niet tot een significante vermindering van broeikasgassen bij de uitlaat.
Opmerking (3) Versienummer machine 16B Versienummer machine 16B
Bedrijfsgewicht 29259 lb 13272 kg
Aandrijflijn Hydrostatische transmissie Hydrostatische transmissie
Brandstoftank 69 gal (US) 260 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
Bedrijfsgewicht 29259 lb 13272 kg
Bodemdruk 5.9 psi 40.5 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 22 in 560 mm
Blad VPAT of VPAT opklapbaar* VPAT of VPAT opklapbaar*
Bladcapaciteit 4.26 yd³ 3.26 m³
Bedrijfsgewicht 30882 lb 14008 kg
Bodemdruk 4.5 psi 31 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 30 in 760 mm
Blad VPAT of VPAT opklapbaar* VPAT of VPAT opklapbaar*
Bladcapaciteit 4.98 yd³ 3.81 m³
Opmerking *De opklapbare VPAT-bladen hebben dezelfde capaciteit en breedte als de XL/LGP VPAT-bladen. *De opklapbare VPAT-bladen hebben dezelfde capaciteit en breedte als de XL/LGP VPAT-bladen.
Recycleerbaarheid 93% 93%
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf. Raadpleeg het label of de handleiding om het gas te identificeren. - Als het systeem is voorzien van R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), dan zal het 2 kg (3,5 lb) aan koelmiddel bevatten, dat een CO2-equivalent heeft van 2,29 metrische ton (2,52 Amerikaanse ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf. Raadpleeg het label of de handleiding om het gas te identificeren. - Als het systeem is voorzien van R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), dan zal het 2 kg (3,5 lb) aan koelmiddel bevatten, dat een CO2-equivalent heeft van 2,29 metrische ton (2,52 Amerikaanse ton).

D4 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn

  • Cat C4.4 dieselmotor
  • Luchtfilter met geïntegreerd voorfilter, stofuitwerper en luchtinlaat onder de motorkap
  • Luchtgekoelde nakoeling
  • Koelsysteem met aluminium platen en buizen
  • Automatische motortoerentalregeling
  • Elektrische brandstofpomp
  • Motoruitschakeling bij stationair draaien
  • Hydraulisch aangedreven ventilator met variabel toerental
  • Hydrostatische, traploos variabele transmissie

Werkomgeving machinist

  • Standaard ROPS/FOPS-cabine
  • Geïntegreerde airconditioning
  • Luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding
  • Verstelbare armleuningen
  • Aanraakscherm van 10 in (254 mm)
  • Achteruitkijkcamera
  • Elektronisch programmeerbare keuzeschakelaar voor rijsnelheid
  • Programmeerbaar/selecteerbaar schakelen in twee richtingen
  • Elektronische vervuilingsindicator voor luchtfilter
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Radiovoorbereiding

Cat technologie

  • Slope Indicate
  • ARO met Assistpakket: omvat Attachment Ready Option (ARO), hellinghulp, stuurhulp, stabiel blad, bladbelastingsmonitor, tractieregeling, AutoCarry.
  • Product Link, via mobiele data
  • Problemen oplossen en Flash op afstand
  • Machinist-ID
  • Machinebeveiliging - wachtwoord
  • Compatibel met radio's en basisstations van Trimble, Topcon en Leica
  • Mogelijkheid om 3D-nivelleersystemen van Trimble, Topcon en Leica te installeren

Onderwagen

  • Zwaar uitgevoerde onderwagen
  • Cat Abrasion onderwagen
  • Voor de gehele levensduur gesmeerde looprollen (8 + 2 draagrollen) en loopwielen
  • Rups 40 segmenten - 560 mm (22 in) middelzwaar werk - standaard
  • Rups 40 segmenten - 760 mm (30 in) middelzwaar werk - LGP

Elektrisch

  • Dynamo van 105 A (24 V) met borstels
  • Achteruitrijalarm
  • Testaansluiting
  • Geïntegreerde halogeenlampen (4 voor, 2 achter)

Hydrauliek

  • Hydrauliek met drie kleppen
  • Hydrauliek met lastdetectie

Service en onderhoud

  • Langere onderhoudsintervallen
  • Milieuvriendelijke aftapkranen (motorolie, motorkoelvloeistof; hydrauliekolie)

Bladen

  • VPAT blad
  • Handbediende bladhoekverstelling
  • Precisiemessen*

Uitrustingsstukken

  • Trekinrichting aan voorkant

*Beschikbaar begin 2024

D4 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn

  • Voorfilter met turbine
  • Automatisch omkerende ventilator

Werkomgeving machinist

  • Comfort-cabinepakket
  • Cabinepakket voor zwaar gebruik
  • Radio, AM/FM/AUX/USB Bluetooth

Cat technologie

  • Grade 3D met Assist-pakket: inclusief Grade 254 mm (10 inch) kleurenaanraakscherm, Steer Assist 3D*, Grade ontvangers en antennes, Grade Software Enabled Attachment (SEA), ARO met Assist-pakketfuncties.
  • Product Link, dubbel mobiel/satelliet
  • Machinebeveiliging - Bluetooth

Elektrisch

  • 6 LED-lampen
  • 8 LED-lampen - premium

Onderwagen

  • Rupsplaten voor middelzwaar werk of zeer zwaar werk
  • Rupsgeleiderbeschermplaten: volledig, midden, vooraan/achteraan

Service en onderhoud

  • Voorbereiding voor snelvullen
  • Biohydrauliekolie
  • Pakket voor lage omgevingstemperaturen (120 V of 240 V)
  • Verwarmer van motorkoelvloeistof (240 V)
  • Montagesteun voor de schop
  • Brandstofbijvulpomp
  • Snelle-olieverversingsset

Bladen

  • Opklapbaar VPAT-blad
  • Elektrisch kantelbaar blad
  • VPAT blad

Uitrustingsstukken

  • Pakket voor voorbereiding van ripper
  • Voorbereid voor lier
  • Dubbele rippereenheid/pakket voor voorbereiding lier
  • Lier (door de dealer geïnstalleerd)
  • Ripper met gebogen of rechte schachten
  • Trekhaak
  • Contragewicht achter
  • Beschermingspakketten: standaard, voorafscherming of zwaar uitgevoerde afscherming
  • Achterruit

*Beschikbaar begin 2024

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® AutoCarry™ voor bulldozers helpt machinisten, zodat het dozerblad maximaal beladen blijft en de vermoeidheid afneemt. AutoCarry werkt samen met de Blade Load Monitor om de lading met minder moeite steeds gelijk te houden.

Verken technologie

Cat® Grade met Slope Assist™ voor bulldozers voert vrijwel alle dozerwerkzaamheden sneller en eenvoudiger uit. Dwarshelling en/of inclinatie van het blad worden gehandhaafd voor een betere kwaliteit van het oppervlak, zelfs met een minder ervaren machinist.

Verken technologie

Cat® Stable Blade voor bulldozers werkt soepel samen met de commando's van de machinist om bij handmatige bediening een gladder oppervlak te krijgen.

Verken technologie

Cat® Steer Assist voor dozers automatiseert meerdere stuurfuncties om de bediening te vergemakkelijken. Verhoog de productiviteit met minder inspanning, met als resultaat meer efficiëntie en minder vermoeidheid bij de machinist. ​

Verken technologie

Cat® tractieregeling voor bulldozers vermindert overmatig slippen van de rupsen bij volle belasting en verlengt de levensduur van het onderstel. Het vermindert de vermoeidheid van machinisten en verhoogt de productiviteit door soepeler achteruit te rijden.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk D4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4

Introductievideo Dozer D4

Dozer D4 aan het werk

Overzicht Dozer D4

Cat Dozer D4 haalt topcijfers op grind

De Cat Dozer D4 wordt opdringerig

Cat Dozer D4 vult op rondom funderingen

Fijnnivellering met de Cat Dozer D4 op een bouwterrein

Terreinvoorbereiding met de Cat Dozer D4

Cat D4 bosbouwdozer aan het werk in het bos

Cat Dozer D4 uitgerust voor bosonderhoud

Cat Steer Assist voor dozers

Cat Steer Assist 3D voor dozers

Introductievideo Dozer D4
Dozer D4 aan het werk
Overzicht Dozer D4
Cat Dozer D4 haalt topcijfers op grind
De Cat Dozer D4 wordt opdringerig
Cat Dozer D4 vult op rondom funderingen
Fijnnivellering met de Cat Dozer D4 op een bouwterrein
Terreinvoorbereiding met de Cat Dozer D4
Cat D4 bosbouwdozer aan het werk in het bos
Cat Dozer D4 uitgerust voor bosonderhoud
Cat Steer Assist voor dozers
Cat Steer Assist 3D voor dozers

360 View
360 View
Assortiment Cat dozers

Assortiment Cat dozers

Assortiment Cat dozers

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D4

Meer aanbiedingen bekijken