Cat AutoCarry voor bulldozers

Cat AutoCarry voor bulldozers Assist

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

CONSTANTERE BLADBELASTING

CONSTANTERE BLADBELASTING

        
  • AutoCarry regelt de bladhoogte vanzelf, zodat machinisten minder moe worden. Handhaaft de gewenste bladbelasting, terwijl de rupsslip wordt beperkt en de lading gelijk blijft.
  •     
  • De functie regelt de bladhoogte automatisch af om een maximale bladbelasting over de hele werkgang te behouden.
  •     
  • AutoCarry stemt de bladbelasting automatisch af op de bodemtoestand en de hellingsgraad.
  •     
  • Machinisten kunnen handmatig de gewenste bladbelasting bijstellen om de transportsnelheid van de machine te verhogen of te verlagen.
WERKT SAMEN MET BLADE LOAD MONITOR

WERKT SAMEN MET BLADE LOAD MONITOR

        
  • AutoCarry werkt samen met de Blade Load Monitor om machinisten productiever te maken.
  •     
  • Dankzij de Blade Load Monitor kunnen machinisten hun actuele bladbelasting met het laadvermogen van de machine vergelijken.
  •     
  • Terwijl AutoCarry in gebruik is, wordt de Blade Load Monitor balk steeds boven aan het startscherm getoond. Deze balk geeft drie beladingsniveaus aan:
1. Deels beladen
2. Gewenste belading
3. Overbeladen
        
  • Helpt machinisten met uiteenlopende werkervaring om maximaal productief te zijn met minder inspanning
GEBRUIKSVRIENDELIJK

GEBRUIKSVRIENDELIJK

        
  • De instelling Belastingsfactor regelt de gewenste bladbelasting om een hogere transportsnelheid met een lichte bladbelasting te bereiken.
  •     
  • De instelling Grond beperkt hoe ver het blad automatisch daalt. Na uitschakeling daalt het blad zo ver dat een maximale bladbelasting wordt bereikt. Na inschakeling wordt verhinderd dat het blad verder daalt dan de bladpositie die de machinist voor het laatst handmatig heeft gekozen.
  •     
  • Zodra het blad maximaal is belast en de werktuighendel niet wordt bediend, regelt AutoCarry de bladhoogte af om een maximale lading te transporteren. De bladhoek mag handmatig worden versteld terwijl AutoCarry bezig is de bladhoogte te regelen.
VOORDEEL VAN ASSISTENTIE

VOORDEEL VAN ASSISTENTIE

        
  • AutoCarry vult de andere Assist-technologieën op uw Cat bulldozer aan om optimaal te presteren.
  •     
  • AutoCarry wordt af fabriek in uw Cat bulldozer geplaatst om beter te presteren en te assisteren.
  •     
  • AutoCarry werkt goed samen met Traction Control om de rupsslip en slijtage van de onderwagen te verminderen.
  •     
  • De functie werkt in combinatie met Slope Assist en Grade Control om van zwaar grondverzet over te gaan tot nivelleren. Als Grade of Slope Assist in de auto-modus staan, zal AutoCarry het blad niet verder dan het uiteindelijk genivelleerde oppervlak laten zakken.
BESCHIKBAARHEID

BESCHIKBAARHEID

        
  • AutoCarry zit in het standaard technologie-pakket van Assist met ARO​.
  •     
  • AutoCarry is compatibel met D4*, D5, D6/D6 XE** en D7 bulldozers.
* D4 serienummers 10000+
** D6/D6 XE serienummers 1000+

Vergelijk Cat AutoCarry voor bulldozers met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

AutoCarry voor bulldozers, miniatuur, thumbnail

AutoCarry voor bulldozers, miniatuur, thumbnail

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat AutoCarry voor bulldozers

Meer aanbiedingen bekijken