Cat Steer Assist voor dozers

Assist Cat Steer Assist voor dozers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

STEER ASSIST 3D

STEER ASSIST 3D

  • Met Steer Assist 3D kunnen machines automatisch geleidingslijnen volgen op basis van ontwerpschema's (of Infield-designs).​
  • Ondersteunt het preciezer vergraven of verspreiden van materiaal dankzij accurate besturing ten opzichte van een rand, teen, kroon enz.​
  • Beperkt het aantal werkgangen dankzij de precieze gang-tot-gang overlap.​
  • Verhoogt de productiviteit bij zware dozerwerkzaamheden door het gebruik van AutoCarry, Traction Control, Cat Grade with 3D en Steer Assist 3D met behulp van de besturing voor bladkanteling, met name bij minder ervaren machinisten.

*Voor activering van Steer Assist 3D is Grade with 3D vereist.
GEBRUIKSVRIENDELIJK

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Activering van Steer Assist ​:
1. Gebruik de machinemonitor om de functie aan te zetten
2. Schakel de vooruit- of achteruitverstelling in ​
3. Stuur in de gewenste rijrichting ​
4. Geef de stuurbediening vrij om de gewenste rijrichting te handhaven​

Steer Assist 3D activering​:
1. Gebruik de machinemonitor om de functie aan te zetten
2. Gebruik de monitor van het nivelleersysteem om het nivelleringontwerp te laden en de geleidingslijn te selecteren​
3. Schakel in vooruit​
4. Druk op de linker knop op de rechter joystick om de modus AUTO in te schakelen​
5. Beweeg de bladpunt binnen het registratiebereik​
6. Geef de stuurbediening vrij​
  • Machinisten kunnen de besturing door het blad- of machinestuursysteem handmatig overnemen om Steer Assist tijdelijk te negeren. Wanneer de machinist stopt met handmatig sturen, wordt de besturing weer overgenomen door Steer Assist.
MACHINE-INSTELLINGEN

MACHINE-INSTELLINGEN

  • Bladbesturing (Blade Steer) wordt gebruikt voor het besturen met commando's voor bladkanteling met zware lasten (aan/uit).​
  • De achteruitmodus voor geleiding (Reverse Guidance Mode) wordt gebruikt voor het instellen van het rijgedrag bij achteruitrijden in Steer Assist 3D (twee keuzes):​
- Rechte Lijn (Straight Line) houdt de machine op een rechte rijlijn ​
- Grade Line zorgt dat de machine geleidingslijnen in een nivelleringontwerp kan volgen.
  • Registratiebereik (Capture Range) dient voor het aanpassen van de afstand vanaf de geleidingslijn voor het starten van de automatische besturing in Steer Assist 3D (bereik is 0,1-10,0 m [3.9 in-32.8 ft]).​
  • De joystickknop automatisch/handmatig dient voor het instellen hoe Grade Control en Steer Assist 3D wisselen tussen de stand AUTO en de stand MANUAL (twee keuzes):​
- Gekoppeld (Linked) voor kort indrukken om de stand voor Grade Control en Steer Assist 3D beide te wisselen
- Ontkoppeld (Unlinked) voor kort indrukken om de stand voor Grade Control te wisselen en lang indrukken om de stand voor Steer Assist 3D te wisselen
BESCHIKBAARHEID

BESCHIKBAARHEID

  • Steer Assist is geschikt voor gebruik met alle D5 en D7 dozers, plus D6/D6 XE modellen met 1000+ serienummers. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie en om te bestellen. ​

Steer Assist:​
- Opgenomen in het op de fabriek geïnstalleerde Attachment Ready Option (ARO) met Assist-pakket​, samen met Cat Grade with Slope Assist™, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control, AutoCarry en Slope Indicate.
- Kosteloze upgrade met software-updates​

Steer Assist 3D:​
- Inclusief het op de fabriek geïnstalleerde Cat Grade with 3D (start in 2023)​
- Leverbaar als software-upgrade voor machines met Grade with 3D (onderdeelnummer 617-8509)​
- Leverbaar als software-upgrade voor machines met Trimble Earthworks (onderdeelnummer 617-8509)​
- Geen extra hardware vereist​

Vergelijk Cat Steer Assist voor dozers met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat Steer Assist voor dozers Hero-afbeelding

Cat Steer Assist voor dozers Hero-afbeelding

Cat Steer Assist voor dozers

Cat Steer Assist 3D voor dozers

Cat Steer Assist voor dozers
Cat Steer Assist 3D voor dozers

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat Steer Assist voor dozers

Meer aanbiedingen bekijken