Overzicht
Tractieregeling voor dozers
Cat® tractieregeling voor bulldozers vermindert overmatig slippen van de rupsen bij volle belasting en verlengt de levensduur van het onderstel. Het vermindert de vermoeidheid van machinisten en verhoogt de productiviteit door soepeler achteruit te rijden.
Voordelen
Helpt slippen van de rupsen te verminderen
Tractieregeling helpt de machinist eenvoudiger een blad te beladen door het slippen van de rupsen automatisch te beperken.
In de fabriek geïntegreerd
Tractieregeling wordt af fabriek ingebouwd als onderdeel van het standaard technologie-pakket van Cat Assist met de Attachment-Ready Option (ARO).
Vereist minder inbreng van de machinist
Tractieregeling vermindert de vermoeidheid van machinisten door soepeler achteruit te rijden.
Kenmerken in één oogopslag
- Tractieregeling vermindert overmatig slippen van de rupsen waardoor de machinist zich beter kan richten op het blad.
- Behoud eenvoudig het voorwaartse momentum van de machine met minder invoer voor de bladen.
- De functie biedt een soepeler oppervlak waarmee sneller achteruit kan worden gereden voor een hogere productiviteit.
- Tractieregeling past zich automatisch op de toepassing aan tijdens het werken, voor minder vermoeidheid en meer consistentie.
- Tractieregeling werkt bij het werken met een maximale of vrijwel maximale belasting van het blad of de trekhaak zoals toegestaan door de huidige grondomstandigheden.
- Stel de modi van de tractieregeling eenvoudig in het instellingenmenu van de machine in:
- De modus met weinig slip wordt aanbevolen voor toepassingen waarbij rupsslip ongewenst is.
- Tractieregeling vult de andere Assist-technologieën op uw Cat bulldozer aan om optimaal te presteren.
- Tractieregeling werkt goed samen met AutoCarry™ om de rupsslip en slijtage van de onderwagen te verminderen.
- Tractieregeling wordt af fabriek in uw Cat bulldozer geplaatst om beter te presteren en te assisteren.
- Tractieregeling zit in het standaard technologiepakket van Assist met ARO.
- Tractieregeling is compatibel met D4*, D5, D6/D6 XE** en D7 bulldozers.
** D6/D6 XE serienummers 1000+