854

Wieldozers 854

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C32B
Cat C32B
Bedrijfsgewicht
224,647 lb
101 898 kg
Emissies (U.S. EPA Tier 4 Final): nettovermogen ISO - 9249
814 hp
607 kW

Overzicht

De perfecte match

De Cat® 854 wieldozer is ontworpen voor veeleisend werk in grootschalige dozertoepassingen. Het is de grootste wieldozer in het Cat assortiment en is de ideale keuze voor grote mijnbouwactiviteiten, energiecentrales, de constructiebedrijfstak in het algemeen en overal waar mobiliteit, veelzijdigheid en verdichting nodig zijn. Zoals alle Cat wieldozers is de 854 ontworpen met ingebouwde duurzaamheid, zodat hij gedurende meerdere levenscycli maximaal beschikbaar is. Dankzij de geoptimaliseerde prestaties en het vereenvoudigde onderhoudsgemak kunt u met de 854 efficiënter en veiliger materiaal verplaatsen tegen lagere kosten per ton.

Voordelen

Veelzijdig en flexibel

Combineert snelheid, mobiliteit en veelzijdigheid om meerdere activiteiten in toepassingen met grote dozers te ondersteunen

Snelle cyclustijden

Dankzij de hoge snelheid in achteruit

Comfortabele en productieve cabine

Ongeëvenaard comfort en ergonomie voor de machinist helpen u alles uit uw machine te halen, elke dienst weer.

Productspecificaties voor 854

Motortype Cat C32B Cat C32B
Emissies (U.S. EPA Tier 4 Final): nettovermogen ISO - 9249 814 hp 607 kW
Emissies (U.S. EPA Tier 4 Final): brutovermogen - SAE J1995 900 hp 671 kW
Brutovermogen 907 hp 676 kW
Emissies (Tier 2-equivalent): brutovermogen - SAE J1995 907 hp 676 kW
Emissies (Tier 2-equivalent): nettovermogen ISO - 9249 823 hp 614 kW
Nominaal toerental 1750 tpm 1750 tpm
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958 in² 32.1 L
Piekmotorkoppel - 1200 tpm 3139 lb/ft 4242 Nm
Koppeltoename 30 % 30 %
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Opmerking (2) Nettokoppeltoename voldoet aan SAE J139. Nettokoppeltoename voldoet aan SAE J139.
Opmerking (3) Geen motorcorrectie vereist tot een hoogte van 3050 m (10.000'). Geen motorcorrectie vereist tot een hoogte van 3050 m (10.000').
Bedrijfsgewicht 224,647 lb 101 898 kg
Type transmissie Cat planetaire Power Shift Cat planetaire Power Shift
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 1 4.4 mph 7.1 km/h
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 2 7.7 mph 12.4 km/h
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 3 13.2 mph 21.2 km/h
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 1 4.8 mph 7.7 km/h
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 2 8.4 mph 13.5 km/h
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 3 14.6 mph 23.5 km/h
Directe aandrijving — vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld
Directe aandrijving — vooruit 2 8.1 mph 13 km/h
Directe aandrijving — vooruit 3 14.2 mph 22.8 km/h
Directe aandrijving — achteruit 1 5 mph 8 km/h
Directe aandrijving — achteruit 2 8.9 mph 14.3 km/h
Directe aandrijving — achteruit 3 15.6 mph 25.1 km/h
Opmerking Rijsnelheid op basis van 45/65-45 L-5 46 banden. Rijsnelheid op basis van 45/65-45 L-5 46 banden.
Opbrengst bij 1850 tpm en 6900 kPa (1,000 psi) 161 gpm 610 L/min
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring en slag 177 mm × 1760 mm (0,58' × 5,8') 177 mm × 1760 mm (0,58' × 5,8')
Cilinder, dubbelwerkend - kantelen en kiepen, boring en slag 267 mm × 286 mm (0,88' × 0,94') 267 mm × 286 mm (0,88' × 0,94')
Brandstoftank - standaard 413 gal (US) 1562 L
Koelsysteem 53 gal (US) 200 L
Motorcarter 32 gal (US) 120 L
Transmissie 45 gal (US) 169 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 98 gal (US) 369 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 90 gal (US) 342 L
Hydraulisch systeem - stuurinrichting en motorkoelventilator - alleen tank 77 gal (US) 290 L
Opmerking (1) - Alle non-road dieselmotoren conform US EPA Tier 4, EU Stage IIIB en V, en Japan (MLIT) Step 4 mogen alleen worden gebruikt met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 mg/kg zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of olie die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoet, is vereist. Ga voor verdere vloeistofspecificaties en richtlijnen naar: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf - Alle non-road dieselmotoren conform US EPA Tier 4, EU Stage IIIB en V, en Japan (MLIT) Step 4 mogen alleen worden gebruikt met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 mg/kg zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of olie die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoet, is vereist. Ga voor verdere vloeistofspecificaties en richtlijnen naar: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf
Voorzijde Vast Vast
Achter Draaitap Draaitap
Remmen Voldoet aan ISO 3540:2011 Voldoet aan ISO 3540:2011
Capaciteiten blad 30,5 tot 44,8 m³ (40 tot 58.6 yd³) 30,5 tot 44,8 m³ (40 tot 58.6 yd³)
Hoogte - Bovenkant van ROPS 18.25 ft 5590 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 17.17 ft 5234 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 13 ft 3984 mm
Bodemvrijheid 27 in 691 mm
Middellijn van vooras tot koppeling 9.67 ft 2945 mm
Middellijn van achteras tot rand van bumper 13.75 ft 4195 mm
Wielbasis 19.25 ft 5890 mm
Lengte - met blad op maaiveld 44 ft 13405 mm
Stuursysteem – pomp Zuiger, variabele opbrengst Zuiger, variabele opbrengst
Stuursysteem – circuit Servo, lastdetectie Servo, lastdetectie
Minimale draaistraal - Over blad 31 ft 9550 mm
Instelling van ontlastklep 5004 psi 34500 kPa
Totale stuurhoek 86 graden 86 graden
Bedrijfsgewicht 224647 lb 101898 kg
Geluidsniveau • Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. • Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. • Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. • Het geluidsvermogensniveau van de machine werd gemeten in overeenstemming met ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. • Het geluidsdrukniveau bij de machinist is gemeten in overeenstemming met ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. • Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. Als het systeem is gevuld met 1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,501), bevat het 2,1 kg (5,9 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,001 metrische ton (2,2 lb) CO2. Als het systeem is gevuld met 134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,8 kg (4,6 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 3,003 metrische ton (3,31 US ton) CO2. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. Als het systeem is gevuld met 1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,501), bevat het 2,1 kg (5,9 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,001 metrische ton (2,2 lb) CO2. Als het systeem is gevuld met 134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,8 kg (4,6 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 3,003 metrische ton (3,31 US ton) CO2.
ROPS/FOPS Normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 Niveau II Normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 Niveau II

854 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's, onderhoudsvrij (4 – 1400 CCA)
  • Accuschakelaar en aansluiting voor hulpstartkabels, bumper
  • Deutsch klemaansluitingen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Elektronische transmissiebediening
  • Verlichtingssysteem, halogeenverlichting (voor en achter), toegangstrap, motorcompartiment
  • Startvergrendeling in bumper
  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Transmissievergrendeling in bumper

AANDRIJFLIJN

  • Remmen, oliegekoeld, meervoudige schijven, bedrijfsrem/noodrem
  • Motorrem
  • Motor, C32B
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Asoliekoelers (voor en achter)
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor (boven motorkap)
  • Radiateur, aluminium modulair (AMR)
  • Starthulp (ether), automatisch
  • Gasklepvergrendeling, elektronisch
  • Koppelomvormer, rotorbladkoppeling met vergrendelingssysteem (ICTC) en trekkrachtregeling
  • Transmissie, 534 mm (21") planetaire Power Shift (elektronisch) (3F/3R)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Advisor-display, weergave van real-time bedrijfsinformatie, voor het uitvoeren van kalibraties en het aanpassen van de instellingen voor de machinist
  • Airconditioning en verwarming met automatische temperatuurregeling
  • Luchtvoorfilter, elektrisch
  • Cabine, geluidgedempte drukcabine, afzonderlijke externe kantelbeveiliging (ROPS/FOPS)
  • Aansteker en asbak
  • Kledinghaak
  • Omvormer (12 V, 10-15 A) en voedingspoort
  • Digitaal display op middenconsole: versnelling, rijsnelheid, bedrijfsuren
  • Elektrohydraulische bladbediening, joystick
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Instrumenten, meters: koelvloeistoftemperatuur, brandstofniveau, hydrauliekolietemperatuur, aandrijflijnolietemperatuur, toerenteller
  • Instrumentarium, waarschuwingsindicatoren: waarschuwingssysteem actie - drie categorieën, status voor inschakeling model automatische transmissie, rem defect, zweefstatus laadbak, status vertraagde motoruitschakeling, status stationair-motoruitschakeling, motor defect, status inschakeling brandstofbesparende modus, hydrauliekvergrendeling, status inschakeling vergrendelkoppeling, laag brandstofniveau, status parkeerrem, status inschakeling trekkrachtregeling, waarschuwing veiligheidsgordel, noodstuurinrichting (indien aanwezig), status vergrendeling gasklep, transmissieversnelling
  • Verlichting, cabine, interieur
  • Broodtrommel en bekerhouders
  • Premium stoel met verwarmd en actief gekoeld leer, verstelbare lendensteun, luchtverstelbare zijsteunen op de zitting en de rugleuning, kantelbare zitting en verstelbare zitlengte
  • Radio, AM/FM met Bluetooth®, USB-poort, 3,5 mm (0,14 in) aux-ingang (AUX)
  • Getint glas
  • Ruitenwissers/-sproeier (voor, achter en hoeken), ruitenwisser vóór met intervalstand

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Nooduitgangplatform
  • Schakelaar werktuigvergrendeling
  • LED-waarschuwingsstroboscoop
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3 in) breed
  • Afzonderlijke externe beschermingsconstructie (ROPS/FOPS)
  • Trap, toegang links- en rechtsachter
  • Hendel voor stuursysteem- en transmissievergrendeling, cabine
  • Noodstuurinrichting
  • Trainerstoel met heupgordel
  • 76 mm (3 in) breed
  • Stootranden

SERVICE

  • Automatisch smeersysteem smeert de hefarm, koppeling, besturing en steunlagers van de as
  • Milieuvriendelijke aftapkraan assen
  • Accuschakelaar en aansluiting voor hulpstartkabels, bumper
  • Carteraftapfilters
  • Koppeling, Cat O-ringafdichtingen
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CH4
  • Voorste loopbrug rond cabine
  • Beschermkappen, carter en aandrijflijn
  • Snelvulbrandstofsysteem op maaiveldhoogte
  • Onderhoudscentrum op maaiveldhoogte met ET-poort (Electronic Technician), snelvulopeningen voor vloeistoffen, ecologische afvoeren
  • Gegroepeerde/gelabelde smeerpunten
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT™
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Startmotor en transmissievergrendelingen in bumper
  • Kijkglazen voor de olie van het stuursysteem, de werktuigen en de transmissie
  • Vital Information Management System (VIMS™) 3G met grafisch informatiedisplay: externe gegevenspoort, aanpasbare machinistprofielen

KOELEN

  • Standaardomgevingspakket (aanbevolen voor locaties die niet warmer zijn dan 43 °C [110 °F])

KOUD WEER

  • Stoelverwarming

EFFICIËNTIE

  • Economy mode met op vraag reagerende gasklep
  • Werktuigsysteem Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
  • Koppelomvormer van waaierkoppeling (ICTC) met vergrendelbare koppeling
  • Lastafhankelijk stuursysteem
  • Bedieningselementen met zachte vergrendeling
  • Functies van motorsysteem voor stationair draaien: Auto Idle Kickdown, vertraagde motoruitschakeling, stationaire motoruitschakeling

VERVOER PER KOLENWAGEN

  • Spatborden voor

854 Optionele uitrusting

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Lampen, HID
  • Lampen, LED
  • Product Link (via mobiele data)
  • Product Link (satelliet)

AANDRIJFLIJN

  • Parkeerrem van aandrijflijn
  • Achteras zonder sper
  • Voorfilter, verhoogd

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Radio, Sirius XM/AM/FM-radio met Bluetooth-technologie, USB-poort, 3,5 mm (0,14 in) AUX-ingang
  • In rubber gemonteerd cabineglas
  • Zonwering voor ramen

VEILIGHEID

  • Uitgang, elektrisch toegangssysteem achter
  • Objectdetectie
  • Wielkeggen

SERVICE

  • Hogedrukzeef hydrauliekolie
  • Product Link™
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning

BLADEN

  • Semi-U, 30,5 m³ (40 yd³) HD Semi-U, 30,5 m³ (40 yd³) Kolen, 44,8 m³ (58.6 yd³)
  • Zwarte lak op achterkant van blad

KOELEN

  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen (aanbevolen voor omgevingstemperaturen tot 50 °C [122 °F] voor machines met EPA Tier 4 Final-emissiecertificering en 55 °C [131 °F] voor machines met EPA Tier 2-equivalent)

KOUD WEER

  • Antivries, -50 ºC (-58 ºF)
  • 120 V of 240 V verwarmingselementen koelvloeistof (aanbevolen bij weersomstandigheden tussen –18 °C tot –30 °C [0 °F tot –22 °F])
  • Brandstofverwarmer (verwarmd door circulatie van motorwarmte en een warmtewisselaar) (aanbevolen bij temperaturen tussen –18 °C tot –30 °C [0 °F tot –22 °F])
  • Hydrauliekolie, voor poolklimaat, -40 °C (-40 °F)
  • Verwarmde spiegels

MACHINEBEDIENING EN -GELEIDING

  • Cat Terrain-voorbereiding

BANDEN EN VELGEN

  • Banden 45/65R45
  • Banden 45/65-R45
  • Alleen velgen

VERVOER PER KOLENWAGEN

  • Spatbordverbreders, weggebruik, voor en achter

GELUIDSISOLATIE

  • Pakket voor geluidsonderdrukking

Vergelijk 854 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Wieldozer 854

Wieldozer 854

Wieldozer 854

Wieldozer 854

Wieldozer 854

Wieldozer 854

Wieldozer 854

Wieldozer 854

Wieldozer 854

Wieldozer 854

Wieldozer 854
Wieldozer 854
Wieldozer 854
Wieldozer 854
Wieldozer 854
Wieldozer 854
Wieldozer 854
Wieldozer 854
Wieldozer 854
Wieldozer 854

Overzichtsvideo

Overzichtsvideo

360 View
360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het 854.

Rondleiding van 854 starten
close

Bekijk actuele aanbiedingen voor  854

Meer aanbiedingen bekijken