D11

Grote dozers D11

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C32
Cat® C32
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249 - vooruit
850 hp
634 kW
Bedrijfsgewicht
235,507 lb
106 824 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

PRESTATIES EN EFFICIËNTIE

PRESTATIES EN EFFICIËNTIE

  • De koppelverdeler met statorkoppeling maakt de stator automatisch vrij wanneer er geen koppel nodig is, waardoor de aandrijflijn efficiënter werkt en er minder brandstof wordt verbruikt.
  • De krachtige achteruitversnelling zorgt voor snellere niet-productieve verplaatsingen, waardoor de cyclustijden korter worden en de productiviteit tot 8% hoger wordt.
  • Het zeer efficiënt lastafhankelijk hydraulisch systeem zorgt voor verbeterde werking met hydraulische uitrustingsstukken en brandstofzuinigheid.
  • Het multifunctionele informatiedisplay met aanraakscherm in de cabine vormt de gateway van de machinist voor de bewaking van de machineprestaties en biedt een handige manier om de machineparameters te wijzigen om de prestaties aan te passen aan de huidige taak.
Cat

COMFORT VOOR DE MACHINIST

  • De cabine is ongeëvenaard met verbeterde ergonomie, een volledig verstelbare luchtgeveerde stoel en regelingen die gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn.
  • De afgeveerde onderwagen absorbeert de schokken en vermindert de schokbelasting van de onderwagen tot 50% voor een soepelere, comfortabelere rit.
  • Ultralichte elektronische sturing en gebruiksvriendelijke bedieningselementen voor ripper en dozer zijn gemakkelijk toegankelijk en maken zeker, nauwkeurig manoeuvreren mogelijk.
  • De standaard op trillingsdempers gemonteerde cabine reduceert geluid en trillingen, terwijl doordacht geplaatste luchtopeningen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom voor maximaal comfort.
VEILIGHEID

VEILIGHEID

  • De cabine biedt een uitzonderlijk goed uitzicht, met strategisch geplaatste spiegels, een schone zichtlijn op de werkgebieden voor en achter, plus een optioneel 360-graden zichtsysteem voor een optimaal overzicht.
  • De elektrisch bediende toegangsladder zorgt voor gemakkelijker in- en uitstappen en is bijgewerkt met verhoging boven de motor en lagere opstap. De cabinedeur met optie voor opening links of rechts.
  • Toegangsverlichting kan vanuit de cabine of via de elektronicaregeling op maaiveldhoogte worden geregeld. Uitstapverlichting met vertraging voor veilig uitstappen in het donker.
Cat

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

  • Automated Blade Assist (ABA) wordt standaard meegeleverd met de dubbele kantelfunctie, waarmee de beweging van het blad automatisch wordt ingesteld op verschillende belangrijke vooraf ingestelde bladhoekverstellingen.
  • AutoCarry™ (optioneel) biedt automatische bladbediening tijdens het transportsegment, waardoor slippen zoveel mogelijk wordt vermeden en de prestaties worden geoptimaliseerd, voor tot 15% hogere productiviteit.
  • Automatische ripperbediening (optioneel) past automatisch het toerental van de motor en de ripperdiepte aan om slippen van de rupsen tot een minimum te beperken, voor minder vermoeidheid bij de machinist en geringere slijtage aan de machine.
  • Cat Grade met 3D biedt nauwkeurige positionering van het mes, waardoor er geen masten en kabels nodig zijn op het blad. Het systeem vermindert tevens de noodzaak voor uitzetters en piketten.
Cat

CAT MINESTAR™-OPLOSSINGEN

  • De D11 is af fabriek voorbereid voor integratie van Cat MineStar™-technologie, voor nog meer nauwkeurigheid, efficiëntie en veiligheid.
  • MineStar Command voor dozeren biedt meerdere niveaus van afstandsbediening en zelfs semi-autonome werking, waardoor de veiligheid en het comfort van de machinist wordt vergroot en de productiviteit van het dozerpark toeneemt.
  • De functie voor automatische bladbediening van MineStart Terrain biedt volledig automatisering, volledige bladbelasting en beveiliging tegen te diep uitgraven geïntegreerd in het machinebedieningssysteem.
  • MineStar Terrain voor nivellering biedt bewaking van ertslaadbakken, bankhoogte, cyclustijden en volume van uitgegraven of opgehoogd materiaal. Inputs vanuit kantoor geven aan waar machinisten moeten graven, hoeveel materiaal ze moeten verplaatsen, wanneer ze voldoende materiaal hebben verplaatst en zelfs wanneer ze te veel hebben verplaatst.
Cat

ONDERHOUDSGEMAK

  • Het automatisch smeersysteem, met mogelijkheden voor bijvullen op maaiveldhoogte en automatische afsluiting, zorgt voor minder dagelijks onderhoud.
  • Gegroepeerde onderhoudspunten beperken de beweging rondom de machine tot een minimum, terwijl toegang vanaf maaiveldhoogte het onderhoud vergemakkelijkt voor vloeistoffen en belangrijke elektrische bedieningselementen.
  • Het oliecarter met 30% grotere capaciteit zorgt voor verlenging van geplande onderhoudsintervallen met 500 uur, terwijl het enkele koelsysteem gemakkelijker te reinigen is.
  • Opnieuw ontworpen penkoppelingen maken lijnboring overbodig en vereenvoudigen de vervanging van de taplagers op bladripper en duwarm.
  • Doorlopende vloeistofbewaking in alle reservoirs, inclusief directe vloeistofbewaking van de hydrauliekolietank en draaipuntreservoir, verlengt de levensduur.

Productspecificaties voor D11

Motortype Cat® C32 Cat® C32
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249 - vooruit 850 hp 634 kW
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 l
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249 - achteruit 955 hp 712 kW
Opmerking (1) *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen. *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen.
Opmerking (2) Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en vereiste emissieregeling. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en vereiste emissieregeling.
Bedrijfsgewicht 235,507 lb 106 824 kg
Bedrijfsgewicht - carrydozer 250665 lb 113700 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewicht D11: inclusief bladkantelcilinders, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, 11U ABR bulldozer, ripper met enkele schacht en pentrekker, snel tanken, ES-rupsplaten van 710 mm (28 in) en machinist. Bedrijfsgewicht D11: inclusief bladkantelcilinders, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, 11U ABR bulldozer, ripper met enkele schacht en pentrekker, snel tanken, ES-rupsplaten van 710 mm (28 in) en machinist.
Opmerking (2) Bedrijfsgewicht D11 CD: inclusief smeermiddel, koelvloeistof, volle brandstoftank, ES-rupsplaten van 915 mm (36 in), 11 carrydozer, ripper met enkele schacht en machinist. Bedrijfsgewicht D11 CD: inclusief smeermiddel, koelvloeistof, volle brandstoftank, ES-rupsplaten van 915 mm (36 in), 11 carrydozer, ripper met enkele schacht en machinist.
Semi-universele (SU)* capaciteit 35.6 yd³ 27.2 m³
Semi-universele (SU)* breedte over eindstukken 219.8 in 5584 mm
Capaciteit U-blad 45 yd³ 34.4 m³
Breedte U-blad 249.6 in 6340 mm
U-bladen voor opbreken - bladcapaciteit (SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
U-bladen voor opbreken - breedte met blad (over hoekmessen) 251.8 in 6395 mm
Carrydozer - bladcapaciteit (SAE J1265) 57 yd³ 43.6 m³
Carrydozer - breedte met blad (over hoekmessen) 263.9 in 6704 mm
Motortype Cat® C32 Cat® C32
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 l
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249 - vooruit 850 hp 634 kW
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249 - achteruit 957 hp 714 kW
Opmerking (1) *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen. *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen.
Opmerking (2) Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en vereiste emissieregeling. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en vereiste emissieregeling.
Brandstoftank - totaal volume 500 gal (US) 1895 l
Brandstoftank - bruikbaar volume 475 gal (US) 1800 l
Pomptype Plunjerpomp met variabel slagvolume Plunjerpomp met variabel slagvolume
Gecombineerde pompopbrengst - uitrustingsstuk 177 gpm 670 L/min
Type rupsplaat Zeer zwaar werk Zeer zwaar werk
Breedte - rupsplaat 28 in 710 mm
Breedte - rupsplaat - CD 36 in 915 mm
Rupsplaten per zijde 41 41
Hoogte van kam 4 in 102 mm
Hellingshoek 12.5 in 318 mm
Bodemvrijheid* 30.6 in 777 mm
Rupsmaat 114 in 2896 mm
Lengte - rups op maaiveld 175 in 4444 mm
Grondraakvlak 9781 in² 6.3 m²
Grondraakvlak - CD 12605 in² 8.1 m²
Looprollen per zijde 8 8
Aantal draagrollen 1 per zijde (optioneel) 1 per zijde (optioneel)
1.0 vooruit 2.5 mph 4 km/h
2.0 vooruit 4.4 mph 7 km/h
3.0 vooruit 7.6 mph 12.2 km/h
1.0 achteruit 3 mph 4.8 km/h
2.0 achteruit 5.3 mph 8.5 km/h
3.0 achteruit 9.1 mph 14.7 km/h
Trekkracht - 3 vooruit 46250 ft·lbf 205.8 kN
Trekkracht - 1 vooruit 148200 ft·lbf 659.2 kN
Trekkracht - 2 vooruit 82300 ft·lbf 366.1 kN
Maximale penetratiekracht* (schacht verticaal) 66000 lb 294 kN
Maximale penetratiediepte (standaardpunt) 63.5 in 1612 mm
Breekkracht 148510 lb 661 kN
Maximale penetratiekracht* (schacht verticaal) 66110 lb 294 kN
Maximale penetratiediepte (standaardpunt) 85.5 in 2172 mm
Breekkracht 148510 lb 661 kN
Totale balkbreedte 131.1 in 3330 mm
Maximale penetratiekracht - schacht verticaal 77350 lb 344 kN
Maximale penetratie - standaardpunt 43.3 in 1100 mm
Losbreekkracht - ripper met meerdere schachten en één tand 145640 lb 648 kN
Breedte aan buitenkant van rups (rupsplaat van 710 mm) 149.8 in 3806 mm
Lengte met SU-blad** - geen bevestiging aan achterzijde 345.1 in 8765 mm
Totale lengte SU-blad en ripper met één schacht** 421.7 in 10712 mm
Koelsysteem 46.8 gal (US) 177 l
Inhoud koelsysteem - motor Tier 2-equivalent 41.7 gal (US) 158 l
Motorcarter 35.1 gal (US) 133 l
Aandrijflijn 120 gal (US) 454 l
Aandrijflijn - inhoud vulling 103.3 gal (US) 391 l
Eindaandrijving - per stuk 12.4 gal (US) 47 l
Rollenwagens - elk 24.8 gal (US) 94 l
Hydrauliekolietank 42.2 gal (US) 160 l
Hydraulisch systeem tank en chassis 64.7 gal (US) 245 l
Chassis hydraulisch systeem + blad en ripper (standaard) 117.6 gal (US) 445 l
Chassis hydraulisch systeem + blad en ripper (carrydozer) 143.4 gal (US) 540 l
ROPS ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008 ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008
FOPS FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan ISO 3449:2005 niveau 2. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan ISO 3449:2005 niveau 2.
Geluid (1) Het geluidsdrukniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6396:2008) is 116 dB(A) (geluidsisolatie). Het geluidsdrukniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6396:2008) is 116 dB(A) (geluidsisolatie).
Geluid (2) Het gelijkwaardig geluidsdrukniveau in de cabine voor de machinist (ISO 6396:2008) is 78 dB(A) (geluidsisolatie). Het gelijkwaardig geluidsdrukniveau in de cabine voor de machinist (ISO 6396:2008) is 78 dB(A) (geluidsisolatie).
Bodemvrijheid* 31.4 in 798 mm
Rupsmaat 114 in 2896 mm
Breedte aan buitenkant van rups (rupsplaat van 710 mm) 142 in 3606 mm
Hoogte (ROPS/overkapping)* 185.9 in 4723 mm
Lengte van rupsen op maaiveld 175 in 4444 mm
Lengte met SU-blad** - geen bevestiging aan achterzijde 337.8 in 8579 mm
Totale lengte SU-blad en ripper met één schacht** 414.4 in 10525 mm
Opmerking *Inclusief kamhoogte voor totale afmetingen op harde ondergrond. *Inclusief kamhoogte voor totale afmetingen op harde ondergrond.
Opmerking (1) Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 2,1 kg (4,6 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,003 metrische ton (3,31 Amerikaanse ton) Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 2,1 kg (4,6 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,003 metrische ton (3,31 Amerikaanse ton)

D11 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS, geluidsarme cabine
  • Primair aanraakscherm met hoge definitie
  • Zicht - achteruitkijkspiegels
  • Airconditioning en verwarming met automatische klimaatregeling
  • Stoel - stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Cabineruit - enkellaags getint veiligheidsglas
  • Cabinetoegang - handgreep en opstap op duwarmblad

TECHNOLOGIEPRODUCTEN VAN CAT

  • VIMS
  • Automated Blade Assist (ABA)
  • Cat Product Link™ Elite (mobiel)

CAT AANDRIJFLIJN

  • Cat C32-motor - Amerikaanse EPA Tier 4 Final of Tier 2-equivalent
  • Efficiënte éénvlakskoelmodule
  • Koppelverdeler met statorkoppeling - elektronische bediening
  • Power Shift-transmissie - elektronisch schakelen met drie versnellingen

ONDERWAGEN

  • Afgeveerde onderwagen
  • Rups met glijlagers
  • Permanent gesmeerde rollen en loopwielen
  • Rupsplaat (ES): 710 mm (28 in) breed

HYDRAULIEK

  • Elektronisch geregeld, lastafhankelijk heffen en kantelen van dozerblad
  • Elektronisch geregeld, lastafhankelijk heffen en kantelen van ripper
  • Dozerblad - dubbele kantelfunctie
  • Elektronisch bediend blad voor snel neerlaten

ELEKTRISCH

  • 24 V elektrische dubbele startmotor
  • Accu's - 4 × 4200 Ah, 12 V
  • Accu-isolatie
  • Lampen - halogeen - 13 posities

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Ecologisch verantwoord vloeistof aftappen - alle reservoirs
  • Scharnierende onderschermen
  • Snel olie verversen - motor en transmissie
  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting op maaiveldhoogte
  • Elektronicapaneel op maaiveldhoogte
  • S·O·SSM-monsterafnamepoorten
  • Testaansluiting

D11 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • MineStar™ Terrain Display
  • Zicht - dubbele camera
  • Zicht - vier camera's, 360 graden zicht
  • Stoel - verwarmd, gekoeld, verstelbare lendensteun en kussens
  • Cabineruit - dubbellaags slagvast veiligheidsglas
  • Cabineruit– versterkt veiligheidsglas (40 psi/275 kPa)
  • Cabinetoegang - elektrisch bediende ladder

TECHNOLOGIEPRODUCTEN VAN CAT

  • AutoCarry™
  • Automatische ripperbediening
  • Cat Terrain met 3D-bladbediening
  • Cat Terrain-voorbereiding
  • Cat Product Link Elite Dual-modus (mobiel en satelliet)
  • Voorbereid op Cat Command voor dozeren

CAT AANDRIJFLIJN

  • Hydraulische koelventilator - automatische omkeerfunctie

ONDERWAGEN

  • Rupsplaten (ES): 810/915 mm (32/36 in) breed (verschillende configuraties)
  • Rupsschakels - zeer slijtvast - hoge schakels
  • Rupsschakels - Heavy Duty XL - Duralink
  • Rupsplaat - slijtvast
  • Rupsplaat - ronde gaten voor minder samendrukken
  • Slijtvaste rollen en loopwielen
  • Rollen en loopwielen voor koude temperaturen
  • Onderwagen met geluidsisolatie
  • Draagrol

HYDRAULIEK

  • Carrydozer met hydrauliek
  • Dozer met extra grote bladhellingshoek
  • Ripper met pentrekker

ELEKTRISCH

  • Accu-isolatie - tweepolig
  • Lampen - LED - premium-pakket

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Afgedichte onderschermen met geluidsisolatie
  • Vloeistoffen vullen en aftappen op maaiveldhoogte
  • Rippersmering - automatische smering met vullen op maaiveldhoogte
  • Rippersmering - gegroepeerd - vullen op maaiveldhoogte

UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • Ripper - enkele schacht met pentrekker
  • Ripper - duwblok met enkele schacht en pentrekker
  • Ripper - enkele schacht met pentrekker - zwaar gebruik
  • Ripper - meerdere schachten (drie schachten)
  • Ripper - meerdere schachten - zwaar gebruik (drie schachten)
  • Ripper - meerdere schachten met uitlogingsgedeelte en pentrekker
  • Ripper - meerdere schachten - kolen (vijf schachten)
  • Contragewicht - achter
  • Trekstang met contragewicht

BLADEN

  • Semi-universeel (27,2 m³/35,6 yd³)
  • U-blad (34,4 m³/45,0 yd³)
  • Carrydozer (43,6 m³/57 yd³)
  • U-blad voor opbreken (42 m³/55 yd³)
  • U-blad voor opbreken (53,5 m³/70 yd³)
  • U-blad voor kolen (75 m³/98,0 yd³)
  • U-blad voor kolen (65 m³/85,5 yd³)

OVERIGE

  • Voorbereid voor brandblussystemen
  • Geïnstalleerd brandblussysteem

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Command voor dozeren verhoogt de veiligheid en efficiëntie door de machinisten van hun machines te halen en in de buurt of op andere locaties te laten werken. Of u nu de bedieningsconsole met schouderband of het bedieningsstation op afstand kiest, uw machinisten hebben de dozer geheel onder controle zonder dat ze aan stof, lawaai, trillingen en andere gevaren blootstaan. Bij het semi-autonome dozeren kan één machinist op afstand tot vier machines bedienen — wat gunstig is voor de productiviteit en veiligheid. De verregaande integratie met Cat machinesystemen zorgt voor een soepele, precieze bediening om de efficiëntie en productiviteit te maximaliseren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Nivellering is een vitale maar minder zichtbare functie die essentiële ondersteuning biedt voor laad- en transportwerkzaamheden. Cat® MineStar™ Terrain voor nivelleren helpt dozers en motorgraders veiliger en efficiënter te werken, wat een aanzienlijk verschil kan maken voor de winstgevendheid van een mijn. Terrain voor nivelleren helpt machinisten sneller de gespecificeerde nivellering te bereiken zonder opmeten, giswerk of opnieuw uitvoeren.

Verken technologie

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het D11.

Rondleiding van D11 starten
close

Mediagalerij

D11

D11-dozer

D11

D11

D11
D11-dozer
D11
D11

Het beste beter maken.

Veiligheidskenmerken van de D11

Efficiëntie van de D11

Krachtige achteruitversnelling van de D11

Ervaring van Coal Mountain met de D11

Introductievideo van de D11

D11

Het beste beter maken.
Veiligheidskenmerken van de D11
Efficiëntie van de D11
Krachtige achteruitversnelling van de D11
Ervaring van Coal Mountain met de D11
Introductievideo van de D11
D11

Vergelijk D11 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN