D9

D9 Grote dozers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C18
Cat® C18
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249
452 hp
337 kW
Bedrijfsgewicht
110225 lb
49988 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

PRESTATIES EN EFFICIËNTIE

PRESTATIES EN EFFICIËNTIE

  • De koppelomvormer met statorkoppeling geeft automatisch de stator vrij als koppelversterking niet is vereist bij geringe belasting, waardoor de efficiëntie van de aandrijflijn toeneemt en het brandverbruik lager wordt.
  • De bogie-ophanging zorgt ervoor dat de rupsband zich aanpast aan de bodemgesteldheid, voor meer tractie en minder slippen.
  • Differentieelbesturing maakt grote belastingen, snelle en soepele manoeuvres mogelijk
COMFORT VOOR DE MACHINIST

COMFORT VOOR DE MACHINIST

  • De cabine is ongeëvenaard met verbeterde ergonomie, een volledig verstelbare luchtgeveerde stoel en automatische temperatuurregeling.
  • De afgeveerde onderwagen absorbeert schokken en vermindert de schokbelasting van de onderwagen tot 50% voor een soepelere, comfortabelere rit.
  • Ultralichte elektronische sturing en gebruiksvriendelijke bedieningselementen voor ripper en dozer zijn gemakkelijk toegankelijk en maken zeker, nauwkeurig manoeuvreren mogelijk.
VEILIGHEID

VEILIGHEID

  • De cabine biedet een uitzonderlijk gezichtsveld, met een aflopende motorkap, inspringende brandstoftank en smalle drager voor de ripper om de machinist vrij zicht op het werkterrein voor en achter te bieden.
  • Het optionele 360 Vision-camerasysteem en display in de cabine vergroot de zichtbaarheid nog verder.
  • Een elektrisch bediende ladder vergemakkelijkt in- en uitstappen.
  • Toegan op maaiveldniveau, naar voren kantelende cabinedeur, retentiepennen op onderscherm en verwijderde smeerpunten voor hefcilinders zorgen voor meer veiligheid voor het servicepersoneel.
PRODUCTIVITEIT

PRODUCTIVITEIT

  • Differentieelbesturing zorgt voor een kleine draaicirkel en een hoge rijsnelheid in bochten.
  • Met de planetaire Power Shift-transmissie en het Advanced Productivity Electronic Control System (APECS) kunt u soepel van snelheid en richting veranderen.
  • Het informatiedisplay met touchscreen in de cabine is groter, sneller en krachtiger met meer geheugen en een intuïtieve menustructuur.
  • Het optionele scherm van de werkmonitor verzamelt machinegegevens en geeft real-time feedback over de machineprestaties om de productiviteit te optimaliseren.
  • De optie voor dubbele kanteling stelt de machinist in staat de instelhoek van het blad te optimaliseren, waardoor de controle over de last toeneemt en materiaal kan worden gedragen in plaats van alleen geduwd.
VEELZIJDIGHEID

VEELZIJDIGHEID

  • De D9 is veelzijdig genoeg voor een verscheidenheid aan toepassingen en is ideaal voor gebruik in zware bouw, steengroeven, stortplaatsen, materiaalhopen, bosbouw en mijnen.
  • De krachtige Cat C18 motor is beschikbaar in configuraties die zijn gecertificeerd voor U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 3, U.S. EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
  • De volledig geveerde onderwagen biedt meer grondcontact, hetgeen leidt tot minder slippen en een hogere algehele productiviteit in alle toepassingen.
  • Continuvermogen voor beide rupsen maakt soepel sturen mogelijk en zorgt voor uitstekende wendbaarheid in elke toepassing, terwijl de rijsnelheid hoog blijft.
TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

  • Product Link™ Elite maakt de overdracht op afstand mogelijk van informatie over de locatie, werking en toestand van uw apparatuur.
  • Automated Blade Assist (ABA) (optioneel) verhoogt de efficiëntie en verlaagt tegelijkertijd de werklast van de machinist, met gebruik van vooraf ingestelde bladhoekverstellingen voor de laad-, draag- en verspreidingsfasen van de cyclus.
  • AutoCarry™ (optioneel) automatiseert de bladheffunctie voor handhaving van de gewenste bladbelasting, verbetering van de consistentie van ladingen en minder slippen van de rupsen.
  • Automatische ripperbediening (optioneel) regelt automatisch de ripperhoogte om slippen van de rups te beperken en de vermoeidheid van de machinist te verminderen.
  • Optionele Cat MineStar™ Command voor dozeren zorgt voor meerdere niveaus van afstandsbediening.

Productspecificaties voor D9

Motortype Cat® C18 Cat® C18
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249 452 hp 337 kW
Boring 5.7 in³ 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106 in³ 18.1 L
Motorvermogen - bruto SAE J1995 487 hp 363 kW
Motorvermogen - ISO 14396 479 hp 357 kW
Emissies Amerikaanse EPA Tier 2- of Tier 3-equivalent Amerikaanse EPA Tier 2- of Tier 3-equivalent
Opmerking (1) Nominaal motorvermogen bij 1750 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1750 tpm.
Opmerking (2) Geen correctie vereist tot een hoogte van 4267 m (14.000 ft) boven zeeniveau. Geen correctie vereist tot een hoogte van 4267 m (14.000 ft) boven zeeniveau.
Bedrijfsgewicht 110225 lb 49988 kg
Transportgewicht 84373 lb 38271 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewicht D9 inclusief hydraulische bediening, bladkantelcilinder, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, SU-blad, ripper met één schacht, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en machinist. Bedrijfsgewicht D9 inclusief hydraulische bediening, bladkantelcilinder, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, SU-blad, ripper met één schacht, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en machinist.
Opmerking (2) Bedrijfsgewicht van D9 inclusief machinechassis met cabine, draaipunt, rollenwagen, rups en ROPS. Bedrijfsgewicht van D9 inclusief machinechassis met cabine, draaipunt, rollenwagen, rups en ROPS.
Type rupsplaat Zeer zwaar werk Zeer zwaar werk
Breedte - rupsplaat 24 in 610 mm
Rupsplaten per zijde 43 43
Hoogte van kam 3.3 in 84 mm
Hellingshoek 9.4 in 240 mm
Bodemvrijheid 18.1 in 459 mm
Rupsmaat 88.6 in 2250 mm
Lengte - rups op maaiveld 136.6 in 3470 mm
Grondraakvlak 45.6 ft² 4.23 m²
Looprollen per zijde 8 8
Aantal draagrollen 1 per zijde (optioneel) 1 per zijde (optioneel)
ROPS ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008. ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008.
FOPS FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan ISO 3449:2005 niveau 2. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan ISO 3449:2005 niveau 2.
Geluid Het gemiddelde dynamische geluidsvermogensniveau voor toeschouwers wanneer ISO 6395:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een machine te meten, is 116 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. OPMERKING: voor het dynamische geluidsvermogensniveau wordt rekening gehouden met een afwijking van +/-2 dB(A). Het gemiddelde dynamische geluidsvermogensniveau voor toeschouwers wanneer ISO 6395:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een machine te meten, is 116 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. OPMERKING: voor het dynamische geluidsvermogensniveau wordt rekening gehouden met een afwijking van +/-2 dB(A).
Geluid (1) Het gemiddelde geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten, is 78 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. OPMERKING: voor het dynamische geluidsvermogensniveau voor de machinist wordt rekening gehouden met een afwijking van +/-2 dB(A). Het gemiddelde geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten, is 78 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de motorkoelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. OPMERKING: voor het dynamische geluidsvermogensniveau voor de machinist wordt rekening gehouden met een afwijking van +/-2 dB(A).
Geluid (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine lange perioden met een cabine met open deuren en ramen wordt gebruikt, wanneer de machine in een lawaaierige omgeving wordt gebruikt of wordt gebruikt met een cabine die niet naar behoren is onderhouden Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine lange perioden met een cabine met open deuren en ramen wordt gebruikt, wanneer de machine in een lawaaierige omgeving wordt gebruikt of wordt gebruikt met een cabine die niet naar behoren is onderhouden
Type stuurinrichting Differentieel Differentieel
Type rem Veerbediende schijf in oliebad Veerbediende schijf in oliebad
Remdiameter 15.5 in 393.7 mm
Aantal remmen 8 8
Motortype Cat® C18 Cat® C18
Boring 5.7 in³ 145 mm
Slag 7.2 in³ 183 mm
Cilinderinhoud 1106 in³ 18.1 L
Motorvermogen - bruto SAE J1995 477 hp 356 kW
Motorvermogen - ISO 14396 468 hp 349 kW
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249 440 hp 328 kW
Emissies Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Opmerking (1) Nominaal motorvermogen bij 1750 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1750 tpm.
Opmerking (2) Geen correctie vereist tot 2499 m (8200 ft) Geen correctie vereist tot 2499 m (8200 ft)
Brandstoftank (vullen via slang of pijp) 254 gal (US) 963 L
DEF-tank (alleen Tier 4) 9.5 gal (US) 36 L
Brandstoftank (snel vullen) 248 gal (US) 939 L
Koelsysteem 21 gal (US) 81.3 L
Motorcarter* 10 gal (US) 36 L
Aandrijflijn 40 gal (US) 150 L
Eindaandrijvingen (elke zijde) 4 gal (US) 15 L
Rollenwagens (elk) 12 gal (US) 45 L
Olie draaipunt 8 gal (US) 30 L
Tank van hydraulisch systeem 24 gal (US) 89 L
Opmerking *Met oliefilters. *Met oliefilters.
Opmerking 2 Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULSTM of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor de machinist voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULSTM of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor de machinist voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen.
Opmerking 3 Alle non-road Tier 4 Final-dieselmotoren mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel bevat. Alle non-road Tier 4 Final-dieselmotoren mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel bevat.
Opmerking 4 De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization voor Standardization). De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization voor Standardization).
Pomptype Zuigerpomp aangedreven door vliegwiel Zuigerpomp aangedreven door vliegwiel
Pompopbrengst - stuurinrichting 96 gpm 363 L/min
Ventilatorpomp 21 gpm 80 L/min
Opbrengst kantelcilinder - Opbrengst stangzijde 53 gpm 200 L/min
Opbrengst kantelcilinder - Opbrengst kopeinde 53 gpm 200 L/min
Instelling van ontlastklep van hefcilinder 3800 lbf/in 26200 kPa
Instelling van ontlastklep van kantelcilinder 2799 psi 19300 kPa
Ripper - heffen - instelling van ontlastklep 3800 psi 26200 kPa
Ripper - kantelen - instelling van ontlastklep 3800 psi 26200 kPa
Stuursysteem - druk 5874 psi 40500 kPa
Inhoud van de tank 24 gpm 89 L
Opmerking (1) Opbrengst van stuurpomp gemeten bij een motortoerental van 1750 tpm en 30.000 kPa (4350 psi). Opbrengst van stuurpomp gemeten bij een motortoerental van 1750 tpm en 30.000 kPa (4350 psi).
Opmerking (2) Pompopbrengst van uitrustingsstuk gemeten bij een motortoerental van 1750 tpm en 20.000 kPa (2,900 psi). Pompopbrengst van uitrustingsstuk gemeten bij een motortoerental van 1750 tpm en 20.000 kPa (2,900 psi).
Opmerking (3) Opbrengst van ventilatorpomp gemeten bij een motortoerental van 1750 tpm en 17.000 kPa (2470 psi). Opbrengst van ventilatorpomp gemeten bij een motortoerental van 1750 tpm en 17.000 kPa (2470 psi).
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,003 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,003 metrische ton.
1.0 vooruit 2.2 mph 3.5 km/h
2.0 vooruit 3.9 mph 6.3 km/h
3.0 vooruit 6.8 mph 11 km/h
1.0 achteruit 2.7 mph 4.4 km/h
2.0 achteruit 4.8 mph 7.8 km/h
3.0 achteruit 8.4 mph 13.6 km/h
Type Planetaire powershift Planetaire powershift
Bladcapaciteit (SAE J1265) 17.8 yd³ 13.6 m³
Bladbreedte (over hoekmessen) 171.3 in 4350 mm
Bladhoogte 76.1 in 1934 mm
Maximale graafdiepte 23.9 in 606 mm
Bodemvrijheid wanneer volledig omhoog gebracht 56 in 1422 mm
Maximale kanteling 37 in 940 mm
Gewicht blad 10587 lb 4802 kg
Totaal bedrijfsgewicht* (met SU-blad en ripper met één schacht) 110205 lb 49 988 kg
Opmerking * Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper. * Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper.
Bladcapaciteit (SAE J1265) 21.7 yd³ 16.6 m³
Bladbreedte (over hoekmessen) 184.3 in 4680 mm
Bladhoogte 76.1 in 1934 mm
Maximale graafdiepte 23.9 in 606 mm
Bodemvrijheid wanneer volledig omhoog gebracht 56 in 1422 mm
Maximale kanteling 39.9 in 1014 mm
Gewicht blad 12016 lb 5450 kg
Totaal bedrijfsgewicht* (met SU-blad en ripper met één schacht) 111362 lb 50 513 kg
Opmerking *Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper. *Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper.
Maximale penetratiekracht* (schacht verticaal) 35520 lbf 158 kN
Maximale penetratiediepte (standaardpunt) 48.5 in 1231 mm
Breekkracht 74637 lbf 332 kN
Maximale hoogte, geheven - onder punt, vastgepend in onderste gat 34.7 in 882 mm
Aantal houders 1 1
Gewicht 10701 lb 4854 kg
Totaal bedrijfsgewicht* (met SU-blad en vermelde ripper) 110205 lb 49 988 kg
Opmerking *Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper. *Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper.
Maximale penetratiekracht* (schacht verticaal) 38667 lbf 172 kN
Maximale penetratiediepte (standaardpunt) 68 in 1727 mm
Breekkracht 74412 lbf 331 kN
Maximale hoogte, geheven - onder punt, vastgepend in onderste gat 32.2 in 817 mm
Aantal houders 1 1
Gewicht 10981 lb 4981 kg
Totaal bedrijfsgewicht* (met SU-blad en vermelde ripper) 110485 lb 50 115 kg
Opmerking *Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper. *Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper.
Maximale penetratiekracht - schacht verticaal 34621 lbf 154 kN
Maximale penetratie - standaardpunt 31.4 in 798 mm
Losbreekkracht - ripper met meerdere schachten en één tand 81156 lbf 361 kN
Maximale hoogte, geheven - onder punt, vastgepend in onderste gat 34.6 in 879 mm
Aantal houders 3 3
Gewicht 12136 lb 5550 kg
Totaal bedrijfsgewicht* - met SU-blad en ripper 111739 lb 50684 kg
Opmerking * Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper. * Totaal bedrijfsgewicht is inclusief: hydrauliek voor eenzijdig kantelen, koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en het vermelde type blad en ripper.
Bodemvrijheid* 18.1 in 459 mm
Rupsmaat 88.6 in 2250 mm
Breedte - zonder draaitappen - standaardrupsplaat 113 in 2870 mm
Breedte - over draaitappen 130.3 in 3310 mm
Hoogte - FOPS-cabine* 150.4 in 3820 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp* 152.6 in 3876 mm
Hoogte - ROPS/overkapping* 157.5 in 4000 mm
Trekstanghoogte (midden van gaffel)* 30 in 763 mm
Lengte - rups op maaiveld 136.6 in 3470 mm
Totale lengte - basisdozer 193.3 in 4910 mm
Lengte - basisdozer - met trekhaak 206.4 in 5242 mm
Lengte - basisdozer - met lier 218.3 in 5545 mm
Lengte - met SU-blad** 259.9 in 6601 mm
Lengte - met U-blad 274.3 in 6967 mm
Lengte - met ripper met één schacht 257 in 6529 mm
Lengte - met ripper met meerdere schachten 257.4 in 6538 mm
Totale lengte - SU-blad/ripper met één schacht 323.6 in 8219 mm
Opmerking (1) *Inclusief kamhoogte voor totale afmetingen op harde ondergrond. *Inclusief kamhoogte voor totale afmetingen op harde ondergrond.
Liermodel PA 140VS PA 140VS
Gewicht* 3950 lb 1790 kg
Oliecapaciteit 4 gal (US) 15 L
Trommelbreedte 12.6 in 320 mm
Kabeldraaddiameter - aanbevolen 1.13 in 28 mm
Kabeldiameter - optioneel 1.25 ft 32 mm
Maximale trommelcapaciteit - lengte aanbevolen kabel 257 in 78 m
Maximale trommelcapaciteit - lengte optionele kabel 204 ft 62 m
Maat van kabelring - buitendiameter 2.4 in 60 mm
Maat van kabelring - lengte 2.8 in 70 mm
Opmerking *Weergegeven gewicht is alleen de lierbasis. Exclusief bevestigingsinrichting, bedieningselementen, olie of kabel. Met contragewicht van 3700 kg (8,150 lb). *Weergegeven gewicht is alleen de lierbasis. Exclusief bevestigingsinrichting, bedieningselementen, olie of kabel. Met contragewicht van 3700 kg (8,150 lb).
Opmerking (2) Variabele snelheid, hydraulisch aangedreven, dubbel remsysteem, geleiding met drie rollen. Variabele snelheid, hydraulisch aangedreven, dubbel remsysteem, geleiding met drie rollen.

D9 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS, geluidsarme cabine
  • Primair aanraakscherm met hoge definitie
  • Zicht - achteruitkijkspiegels
  • Airconditioning en verwarming met automatische klimaatregeling
  • Veiligheidsgordel, 76 mm (3 in) oprolbaar met schakelaar
  • Stoel - stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Ruitenwissers met sproeivloeistof - laag, hoog, interval
  • Differentieelbesturing - draaibekrachtiging
  • Voorbereiding voor radio en entertainment (12 V-voeding, draadboom, luidsprekers)
  • Cabineruit - enkellaags getint veiligheidsglas
  • Cabinedeur - naar rechts openend
  • In- en uitstapverlichting met uitschakeltimer
  • Aanwezigheidsdetectie
  • Armleuning - verstelbaar
  • LED-binnenverlichting
  • Interieurverlichting - dimbaar
  • Airconditioningcondensor - cabinebevestiging (alleen standaard op Tier 4-motoren. Optioneel op Tier 2/3-versies. Tier 2/3-versies hebben de airconditioningcondensor standaard onder de motorkap.)
  • Deceleratorpedaal
  • Bediening - blad - elektronisch
  • Bediening - ripper - elektronisch
  • Parkeerrem - elektronisch
  • Motortoerentalregeling
  • Cabinetoegang - handgreep en opstap op duwarmblad
  • Beschermrails van spatbordplatform
  • Radiobevestiging voor communicatie op locatie
  • Vier vloeistoffen (motorolie, koelvloeistof, aandrijflijn, brandstof)
  • Doorlopende vloeistofcontrole - vier vloeistoffen (motorolie, koelvloeistof, aandrijflijn, brandstof)
  • Monitor hellingen en zijhellingen

TECHNOLOGIE

  • VIMS™
  • Automated Blade Assist (ABA) - indien uitgerust met Dual Tilt
  • Cat Product Link Elite (mobiel) (waar toegestaan door plaatselijke regelgeving)

AANDRIJFLIJN

  • Nakoeler, luchtgekoeld
  • Luchtfilter, met voorfilter
  • Radiateur met aluminium buizen en platen, 6 fpi
  • C18 Tier 4 Final en Stage IV: - 24-volt elektrisch starten - emissieregeling
  • Koelvloeistof, Extended Life
  • Schakelmanagement: - Advanced Productivity Electronic Control System (APECS) - Enhanced AutoShift (EAS)
  • Stationair-motoruitschakeltimer
  • Etherstarthulp, automatisch
  • Systeem voor snel tanken
  • Brandstofontluchtingspomp, aan bij inschakeling contact, elektrisch
  • snelle-olieverversingsset, motor en aandrijflijn
  • Uitlaatdemper
  • Parkeerrem, elektronisch
  • Voorzeef
  • Afscheider, water/brandstof
  • Planetaire eindaandrijvingen met dubbele reductie en drie planeetwielen
  • Koppelomvormer
  • Transmissie, elektronisch geregeld (ECPC), (3 versnellingen vooruit en 3 versnellingen achteruit)

VLOEISTOFFEN

  • Koelvloeistof - langdurig gebruik, standaard (— 37 °C / - 25 °F)

ONDERWAGEN

  • Geveerde onderwagen
  • Rupsgeleider
  • Tweedelige eindschakels
  • Permanent gesmeerde rollen en loopwielen
  • Hydraulische Spoorverstellers
  • Balanshefboom - gesmeerde eindpenlagers

HYDRAULIEK

  • Elektronisch geregeld, lastafhankelijk heffen en kantelen van dozerblad
  • Elektronisch geregeld, lastafhankelijk heffen en kantelen van ripper
  • Elektronisch bediend blad voor snel neerlaten

ELEKTRISCH

  • Dynamo - 150 A
  • Accu's - 2 × 4, 200 Ah, 12 V
  • 12 V, 15 A omvormer
  • Accu-isolatie
  • Achteruitrij-alarm
  • Verlichting, motorcompartiment
  • Lampen - halogeen - 8 posities

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Ecologisch verantwoord vloeistof aftappen - alle reservoirs
  • Scharnierende onderschermen
  • Snel olie verversen - motor en transmissie
  • S•O•S℠ Monsterafnamepoorten
  • Testaansluiting
  • CapSureTM ripperpunt zonder hamer en schachtbescherming
  • Ankerpunten (10)

D9 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Zicht - camera - zicht op ripperpunt
  • Zicht - dubbele camera
  • Zicht - vier camera's - 360 graden zicht
  • Stoel - verwarmd, gekoeld, verstelbare lendensteun en kussens
  • Entertainment en radio - AM/FM, Aux-ingang en Bluetooth®
  • Cabineruit - dubbellaags slagvast veiligheidsglas
  • Cabineruit– versterkt veiligheidsglas (40 psi/275 kPa)
  • Zonnescherm
  • 5e percentiel-uitvoering voor kleinere machinisten
  • Cabinedeur - naar links openend
  • Cabinetoegang - elektrisch bediende ladder
  • Elektrisch cabinevoorfilter

TECHNOLOGIE

  • AutoCarry™
  • Automatische ripperbediening
  • Cat Product Link Elite Dual-modus (mobiel en satelliet)
  • Cat Grade met 3D

AANDRIJFLIJN

  • Koelvloeistof, arctisch
  • Voorsmering motor
  • Uitlaat, omwikkeld: - geïsoleerde emissieregeling
  • Eindaandrijvingen: - koud weer - beschermd - afvalverwerking
  • DEF vullen op maaiveldhoogte
  • Omkeerbare ventilator

VLOEISTOFFEN

  • Koelvloeistof - langdurig gebruik, arctisch (— 51 °C / - 60 °F)
  • Smeerpakket hoge omgevingstemperatuur
  • Smeerpakket arctisch

ONDERWAGEN

  • Uitvoering van de onderwagen - slijtvast
  • Uitvoering van de onderwagen - afvalverwerking
  • Uitvoering van de onderwagen - koud weer
  • Voorste stootstangen
  • Rubberen loopwielbescherming
  • Rupsschakels - Heavy Duty XL - Duralink
  • Rupsplaat - roldrager met ronde gaten voor minder samendrukken
  • Draagrol
  • Draagrol - koud weer

HYDRAULIEK

  • Dozerblad met dubbele kantelfunctie
  • Ripper met pentrekker
  • Kantelcilinder met beschermde leidingen

ELEKTRISCH

  • 24 V elektrische dubbele startmotor
  • Accu's - 4 × 200, 200 Ah, 12 V
  • Lampen - halogeen - 12 posities
  • Lampen - LED - 14 posities
  • Lampen - krachtige LED - 14 posities
  • Licht - waarschuwingsstroboscoop

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Afgedichte onderschermen met geluidsisolatie
  • Snel brandstof tanken op maaiveldhoogte (standaard op Tier 4)
  • Geluidgedempte omkasting
  • Cat Autolube smeersysteem met vullen op maaiveldhoogte en automatische afsluiter
  • Deur met scharnier voor snelle toegang op radiateurbescherming

UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • Voorbereiding voor ripper
  • Voorbereid voor lier
  • Ripper - één schacht
  • Ripper - één schacht, grote ripperdiepte
  • Ripper - meerdere schachten (drie schachten)
  • Contragewicht
  • Stootkast (afval)
  • Lier
  • Trekhaak

BLADEN

  • Semi-universeel (13,6 m³/17.8 yd³)
  • Semi-universeel slijtvast (13,6 m³/17.8 yd³)
  • Universeel (16,6 m³/21.7 yd³)
  • Universeel slijtvast (16,6 m³/21.7 yd³)
  • Semi-universele duwplaat (13,6 m³/17.8 yd³)
  • SU vuilstort (28,2 m³/36.8 yd³)
  • Universeel vuilstort (38,8 m³/50.8 yd³)
  • Hakselaar (46,1 m³/60,3 yd³)
  • Kool (36,8 m³/48.2 yd³) -
    Sommige bladen alleen verkrijgbaar via Cat Work Tools. -
    SU slijtvast en U slijtvast zijn verkrijgbaar met zwarte lak op achterzijde.

OVERIGE

  • Voorbereid voor brandblussystemen

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Grote hoeveelheden materiaal
  • Materiaalhoop
  • Afvalverwerking
  • Geluid
  • Arctisch

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Command voor dozeren verhoogt de veiligheid en efficiëntie door de machinisten van hun machines te halen en in de buurt of op andere locaties te laten werken. Of u nu de bedieningsconsole met schouderband of het bedieningsstation op afstand kiest, uw machinisten hebben de dozer geheel onder controle zonder dat ze aan stof, lawaai, trillingen en andere gevaren blootstaan. Bij het semi-autonome dozeren kan één machinist op afstand tot vier machines bedienen — wat gunstig is voor de productiviteit en veiligheid. De verregaande integratie met Cat machinesystemen zorgt voor een soepele, precieze bediening om de efficiëntie en productiviteit te maximaliseren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Nivellering is een vitale maar minder zichtbare functie die essentiële ondersteuning biedt voor laad- en transportwerkzaamheden. Cat® MineStar™ Terrain voor nivelleren helpt dozers en motorgraders veiliger en efficiënter te werken, wat een aanzienlijk verschil kan maken voor de winstgevendheid van een mijn. Terrain voor nivelleren helpt machinisten sneller de gespecificeerde nivellering te bereiken zonder opmeten, giswerk of opnieuw uitvoeren.

Verken technologie

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het D9.

Rondleiding van D9 starten
close

Mediagalerij

Grote dozer D9

Grote dozer D9

Grote dozer D9

Grote dozer D9

Grote dozer D9

Grote dozer D9

Grote dozer D9

Grote dozer D9

Grote dozer D9
Grote dozer D9
Grote dozer D9
Grote dozer D9
Grote dozer D9
Grote dozer D9
Grote dozer D9
Grote dozer D9

Productvideo van de Cat® D9

Koppelomvormer met statorkoppeling van de Cat® D9

Cat® grote dozers - geïntegreerde technologieën: AutoCarry

Cat® grote dozers - geïntegreerde technologieën: Automated Blade Assist

Productvideo van de Cat® D9
Koppelomvormer met statorkoppeling van de Cat® D9
Cat® grote dozers - geïntegreerde technologieën: AutoCarry
Cat® grote dozers - geïntegreerde technologieën: Automated Blade Assist

360 View
360 View

Vergelijk D9 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN